(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

螺栓護蓋(附墊圈對應品・灰色)

螺栓護蓋(附墊圈對應品・灰色)

SUNCO 螺絲用配件/護蓋螺栓蓋(附墊圈對應品•灰)。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

螺栓蓋 附墊圈對應品 灰色的尺寸圖及尺寸

螺栓蓋(附墊圈對應品、灰色):相關圖像

螺栓蓋 附墊圈對應品 灰色尺寸圖

螺栓蓋(附墊圈對應品、灰色):相關圖像

側面圖

尺寸H1H2D1D2
M6441013
M8651317
M10661721
M12891824
M1614102330
M2017102937
M2218113038
M2420113442
型號
CVBTGR-PL-M6
CVBTGR-PL-M8
CVBTGR-PL-M10
CVBTGR-PL-M12
CVBTGR-PL-M16
CVBTGR-PL-M20
CVBTGR-PL-M22
CVBTGR-PL-M24
型號數量折扣標準
出貨日
適用螺栓徑(M) 螺牙公稱(M)
4天~ 66
4天~ 88
4天~ 1010
4天~ 1212
4天~ 1616
4天~ 2020
4天~ 2222
4天~ 2424

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 軟質氯乙烯 表面處理 灰色塗裝 顏色 灰色
販售單位 散裝(可購買一個)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767