(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/5/26 9:00 ~ 5/27 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

圓墊圈成形(鍛造)類型ISO【包裝數為150~3,500】

圓墊圈成形(鍛造)類型ISO

【種類(用途)】平墊圈。
【種類】平墊圈。
【材質】鋼。
【銷售單位】箱、包。
【材質 鋼】SPCC。
【表面處理】三價鉻酸鹽/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽。
【內徑d(mm)】6.4/8.4/10.5/13/17/21/23/25。
【螺絲公稱(M)】6/8/10/12/16/20/22/24。
【厚度t(mm)】1.6/2/2.5/3/4。
【表面處理(詳細)】鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽。
【外徑(mm)】12.5/17/21/24/30/37/39/44。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。
  • 依規格入數可能不同,詳細請參考型號表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

尺寸圖

尺寸圖

種類小墊圈、大墊圈大墊圈
公稱直徑dtD
基準尺寸容許公差基準尺寸容許公差基準尺寸容許公差
66.4+0.25
0
1.6±0.1512.50
-0.4
88.41.617
1010.5+0.3
0
2±0.2210
-0.5
12132.5±0.2524
16173±0.330
2021+0.35
0
3370
-0.6
(22)23339
24254±0.444
型號
WSISOHM-ST3W-M6
WSISOHM-STC-M6
WSISOHM-STC-M10
WSISOHM-STC-M16
WSISOHM-STC-M20
WSISOHM-STC-M22
WSISOHM-STU-M6
WSISOHM-STU-M8
WSISOHM-STU-M10
WSISOHM-STU-M12
WSISOHM-STU-M16
WSISOHM-STU-M20
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)
表面處理(詳細) 外徑
(mm)

包裝數為3,500

4天~ 三價鉻酸鹽6.461.6[鍍三價鉻] 三價鉻(白)12.5

包裝數為3,500

4天~ 鍍鉻酸鹽6.461.6[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽12.5

包裝數為1,000

13天~ 鍍鉻酸鹽10.5102[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽21

包裝數為300

4天~ 鍍鉻酸鹽17163[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽30

包裝數為150

4天~ 鍍鉻酸鹽21203[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽37

包裝數為150

13天~ 鍍鉻酸鹽23223[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽39

包裝數為3,500

4天~ 電鍍鋅6.461.6電鍍鋅12.5

包裝數為1,500

4天~ 電鍍鋅8.481.6電鍍鋅17

包裝數為1,000

4天~ 電鍍鋅10.5102電鍍鋅21

包裝數為500

4天~ 電鍍鋅13122.5電鍍鋅24

包裝數為300

4天~ 電鍍鋅17163電鍍鋅30

包裝數為150

4天~ 電鍍鋅21203電鍍鋅37

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 型式 平墊圈 材質
販售單位 盒・袋 材質 鋼 SPCC

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767