(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

強度區分=10.9六角螺栓細螺蚊・P=1.5【包裝數為1~160】

強度區分=10.9六角螺栓細螺蚊・P=1.5

【詳細形狀】標準。
【安裝孔形狀】無。
【材質】鋼。
【螺牙種類】公制細螺紋。
【用途】高強度。
【強度區分(鋼)】10.9。
【螺絲公稱(M)】12/24。
【長度L(mm)】20~150。
【表面處理】染黑處理/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽。
【銷售單位】散裝(可購買一個)、箱/包。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

強度區分=10.9 六角螺栓 細螺紋、P=1.5的尺寸圖
螺絲
公稱
d
螺距
p
esk
基準
尺寸
公差基準
尺寸
公差
M121.521.919.00
-0.8
8.0±0.3
M141.541.636.00
-1.0
15.0±0.35
型號
HXNHP1.5-ST-MS12-20
HXNHP1.5-ST-MS12-25
HXNHP1.5-ST-MS12-30
HXNHP1.5-ST-MS12-35
HXNHP1.5-ST-MS12-40
HXNHP1.5-ST-MS12-45
HXNHP1.5-ST-MS12-50
HXNHP1.5-ST-MS12-55
HXNHP1.5-ST-MS12-60
HXNHP1.5-ST-MS12-80
HXNHP1.5-ST-MS12-90
HXNHP1.5-ST-MS12-100
HXNHP1.5-ST-MS12-110
HXNHP1.5-ST-MS12-120
HXNHP1.5-ST-MS12-150
HXNHP1.5-ST-MS24-70
HXNHP1.5-ST-MS24-75
HXNHP1.5-STC-MS12-20
HXNHP1.5-STC-MS12-25
HXNHP1.5-STC-MS12-30
HXNHP1.5-STC-MS12-40
HXNHP1.5-STC-MS12-45
HXNHP1.5-STC-MS12-50
HXNHP1.5-STC-MS12-60
HXNHP1.5-STC-MS12-70
HXNHP1.5-STC-MS12-75
HXNHP1.5-STC-MS12-80
HXNHP1.5-STC-MS12-90
HXNHP1.5-STC-MS12-100
HXNHP1.5-STC-MS24-70
HXNHP1.5-STC-MS24-75
HXNHP1.5-STU-MS12-20
HXNHP1.5-STU-MS12-25
HXNHP1.5-STU-MS12-30
HXNHP1.5-STU-MS12-35
HXNHP1.5-STU-MS12-40
HXNHP1.5-STU-MS12-45
HXNHP1.5-STU-MS12-50
HXNHP1.5-STU-MS12-60
HXNHP1.5-STU-MS12-70
HXNHP1.5-STU-MS12-75
HXNHP1.5-STU-MS12-80
HXNHP1.5-STU-MS12-90
HXNHP1.5-STU-MS12-100
HXNHP1.5-STU-MS24-70
HXNHP1.5-STU-MS24-75
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺距
(mm)
螺牙種類 表面處理 販售單位
12天~ 12201.5全螺牙黑色氧化膜散裝(可購買一個)
6天~ 1225-全螺牙黑色氧化膜散裝(可購買一個)
6天~ 1230-全螺牙黑色氧化膜散裝(可購買一個)
6天~ 1235-全螺牙黑色氧化膜散裝(可購買一個)
4天~ 12401.5半螺牙黑色氧化膜散裝(可購買一個)
4天~ 12451.5半螺牙黑色氧化膜散裝(可購買一個)
4天~ 12501.5半螺牙黑色氧化膜散裝(可購買一個)
4天~ 12551.5半螺牙黑色氧化膜散裝(可購買一個)
4天~ 12601.5半螺牙黑色氧化膜散裝(可購買一個)
6天~ 1280-半螺牙黑色氧化膜散裝(可購買一個)
6天~ 1290-半螺牙黑色氧化膜散裝(可購買一個)
6天~ 12100-半螺牙黑色氧化膜散裝(可購買一個)
4天~ 121101.5半螺牙黑色氧化膜散裝(可購買一個)
4天~ 121201.5半螺牙黑色氧化膜散裝(可購買一個)

包裝數為80

4天~ 121501.5半螺牙黑色氧化膜盒・包裝
4天~ 2470-半螺牙黑色氧化膜散裝(可購買一個)
4天~ 24751.5半螺牙黑色氧化膜散裝(可購買一個)

包裝數為160

12天~ 12201.5全螺牙[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為160

4天~ 12251.5全螺牙[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為150

12天~ 12301.5全螺牙[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為130

12天~ 12401.5半螺牙[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為120

4天~ 12451.5半螺牙[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為110

12天~ 12501.5半螺牙[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為100

4天~ 12601.5半螺牙[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為90

12天~ 12701.5半螺牙[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為80

4天~ 12751.5半螺牙[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為80

12天~ 12801.5半螺牙[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為70

12天~ 12901.5半螺牙[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為60

12天~ 121001.5半螺牙[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為40

4天~ 24701.5半螺牙[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為35

12天~ 24751.5半螺牙[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為160

12天~ 12201.5全螺牙[鍍白鋅] 電鍍鋅盒・包裝

包裝數為160

12天~ 12251.5全螺牙[鍍白鋅] 電鍍鋅盒・包裝

包裝數為150

4天~ 12301.5全螺牙[鍍白鋅] 電鍍鋅盒・包裝
4天~ 12351.5全螺牙[鍍白鋅] 電鍍鋅散裝(可購買一個)

包裝數為130

12天~ 12401.5半螺牙[鍍白鋅] 電鍍鋅盒・包裝

包裝數為120

12天~ 12451.5半螺牙[鍍白鋅] 電鍍鋅盒・包裝

包裝數為110

12天~ 12501.5半螺牙[鍍白鋅] 電鍍鋅盒・包裝

包裝數為100

12天~ 12601.5半螺牙[鍍白鋅] 電鍍鋅盒・包裝

包裝數為90

12天~ 12701.5半螺牙[鍍白鋅] 電鍍鋅盒・包裝

包裝數為80

12天~ 12751.5半螺牙[鍍白鋅] 電鍍鋅盒・包裝

包裝數為80

4天~ 12801.5半螺牙[鍍白鋅] 電鍍鋅盒・包裝

包裝數為70

12天~ 12901.5半螺牙[鍍白鋅] 電鍍鋅盒・包裝

包裝數為60

12天~ 121001.5半螺牙[鍍白鋅] 電鍍鋅盒・包裝

包裝數為40

12天~ 24701.5半螺牙[鍍白鋅] 電鍍鋅盒・包裝

包裝數為35

12天~ 24751.5半螺牙[鍍白鋅] 電鍍鋅盒・包裝

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 標準 安裝孔形狀 材質
螺牙峰種類 公制細螺紋 用途 高強度 強度區分(鋼) 10.9

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767