(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

超低頭六角螺栓

超低頭六角螺栓

【詳細形狀】極低頭。
【安裝孔形狀】無。
【基本形狀】六角。
【材質】不鏽鋼。
【表面處理】無。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【銷售單位】散裝(可購買一個)。
【螺絲公稱(M)】4/5/6/8/10。
【長度L(mm)】6/8/10/12/14/15/20/25/30/35/40/45/50。
【螺距(mm)】0.7/0.8/1/1.25/1.5。

(i)請注意

  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

超低頭六角螺栓的尺寸圖

規格表

螺絲
公稱
BHL
基準尺寸容許公差基準尺寸容許公差
M47+0
-0.2
1.5±0.1L尺寸6~25是以L尺寸30進行切斷加工
僅L尺寸30為平尾
M58+0
-0.2
2.0±0.15L尺寸8~25是以L尺寸30進行切斷加工
僅L尺寸30為平尾
M610+0
-0.6
2.0±0.25L尺寸10~25是以L尺寸30進行切斷加工
僅L尺寸30為平尾
M813+0
-0.7
2.0±0.25L尺寸15~25是以L尺寸30進行切斷加工
L尺寸35~45是以L尺寸50進行切斷加工
僅L寸30・50為平尾
M1014+0
-0.7
2.0±0.30L尺寸10~25是以L尺寸30進行切斷加工
僅L尺寸30為平尾
型號
HXNELH-SUS-M4-6
HXNELH-SUS-M4-8
HXNELH-SUS-M4-10
HXNELH-SUS-M4-12
HXNELH-SUS-M4-15
HXNELH-SUS-M4-20
HXNELH-SUS-M4-25
HXNELH-SUS-M4-30
HXNELH-SUS-M5-8
HXNELH-SUS-M5-10
HXNELH-SUS-M5-12
HXNELH-SUS-M5-15
HXNELH-SUS-M5-20
HXNELH-SUS-M5-25
HXNELH-SUS-M5-30
HXNELH-SUS-M6-10
HXNELH-SUS-M6-12
HXNELH-SUS-M6-14
HXNELH-SUS-M6-15
HXNELH-SUS-M6-20
HXNELH-SUS-M6-25
HXNELH-SUS-M6-30
HXNELH-SUS-M8-15
HXNELH-SUS-M8-20
HXNELH-SUS-M8-25
HXNELH-SUS-M8-30
HXNELH-SUS-M8-35
HXNELH-SUS-M8-40
HXNELH-SUS-M8-45
HXNELH-SUS-M8-50
HXNELH-SUS-M10-10
HXNELH-SUS-M10-12
HXNELH-SUS-M10-15
HXNELH-SUS-M10-20
HXNELH-SUS-M10-25
HXNELH-SUS-M10-30
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
4天~ 460.7
4天~ 480.7
4天~ 4100.7
4天~ 4120.7
4天~ 4150.7
4天~ 4200.7
4天~ 4250.7
4天~ 4300.7
4天~ 580.8
4天~ 5100.8
4天~ 5120.8
4天~ 5150.8
4天~ 5200.8
4天~ 5250.8
4天~ 5300.8
4天~ 6101
4天~ 6121
4天~ 6141
4天~ 6151
4天~ 6201
4天~ 6251
4天~ 6301
4天~ 8151.25
4天~ 8201.25
4天~ 8251.25
4天~ 8301.25
4天~ 8351.25
4天~ 8401.25
4天~ 8451.25
4天~ 8501.25
4天~ 10101.5
4天~ 10121.5
4天~ 10151.5
4天~ 10201.5
4天~ 10251.5
4天~ 10301.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 極低頭 安裝孔形狀 基本形狀 六角
材質 不鏽鋼 表面處理 螺紋牙頂種類 公制粗螺紋
販售單位 散裝(可購買一個)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767