(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

六角螺帽(2種)(其他細螺紋)【包裝數為1~200】

六角螺帽(2種)(其他細螺紋)

六角螺帽也可以說是螺帽類的代表。
【特長】
・搭配螺絲類及小螺絲類,用於固定2個以上的物品。
・六角形的部分通常使用扳手鎖緊。
【用途】
・沒有特定用途,適合用在各種地方。

(i)請注意

  • 商品相片僅供參考,外觀依所選規格而有不同。
  • ※表面處理之「其它特殊處理」為:
    3W-ZEC:ZEC塗層-基底三價鉻(白)
    3B-ZEC:ZEC塗層-基底三價鉻(黑)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

 

公稱直徑(d)螺距(p)直徑(s)高度(m)
101.0178
121.51910
202.03016
241.53619
271.54122
301.54624
362.05529
型號
HNTO2-S45C-M27
HNTO2-S45C-M36
HNTO2-ST3W-MS12
HNTO2-ST-MS12
HNTO2-STC-MS12
HNTO2-STCB-MS12
HNTO2-STH-MS12
HNTO2-STN-MS12
HNTO2-STU-MS12
HNTO2-SUS-M20
HNTO2-SUS-MS10
HNTO2-SUS-MS12
HNTO2-SUS-MS24
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 材質 表面處理 販售單位 表面處理(詳細)
4天~ 27[鋼] S45C[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 36[鋼] S45C[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無

包裝數為200

4天~ 12[鋼] 鋼三價鉻酸鹽盒・袋[三價鉻酸鹽] 三價鉻(白)
4天~ 12[鋼] 鋼[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無

包裝數為200

13天~ 12[鋼] 鋼鍍鉻盒・袋[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽

包裝數為200

13天~ 12[鋼] 鋼鍍鉻盒・袋[鍍鉻] 黑色鉻酸鹽

包裝數為200

4天~ 12[鋼] 鋼鍍鉻盒・袋鍍鉻

包裝數為200

13天~ 12[鋼] 鋼-盒・袋[鍍鎳] 鍍鎳
4天~ 12[鋼] 鋼電鍍鋅零售(能以1 pcs為單位購入)電鍍鋅
4天~ 20[不鏽鋼] 不鏽鋼[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 10[不鏽鋼] 不鏽鋼[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 12[不鏽鋼] 不鏽鋼[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 24[不鏽鋼] 不鏽鋼[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途・機能 標準 六角形螺帽規格 2種

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767