(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/5/26 9:00 ~ 5/27 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

六角螺帽1種切削、左螺紋、細螺紋

六角螺帽1種切削、左螺紋、細螺紋

螺牙採逆時針方向裁切,可用於機器的旋轉部分。

(i)請注意

  • 商品相片僅供參考,外觀依所選規格而有不同。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

六角螺帽 1級 切削、左螺紋、細螺紋的尺寸圖
公稱直徑(d)螺距(p)直徑(s)高度(m)
M60.75105
M81.0136.5
M101.25178
M121.51910
M141.52211
M161.52413
M181.52715
M201.53016
M221.53218
M241.53619
M271.54122
M301.54624
型號
HNTMC1-SUS-MSL6
HNTMC1-SUS-MSL8
HNTMC1-SUS-MSL10
HNTMC1-SUS-MSL14
HNTMC1-SUS-MSL16
HNTMC1-SUS-MSL18
HNTMC1-SUS-MSL20
HNTMC1-SUS-MSL22
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M)
4天~ 6
4天~ 8
4天~ 10
4天~ 14
4天~ 16
4天~ 18
4天~ 20
4天~ 22

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 不鏽鋼 表面處理 螺牙峰種類 公制細螺紋(左)
用途・機能 標準 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 表面處理(詳細)
六角形螺帽規格 1種

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767