(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

底座用墊片 (1溝) 邊緣壓層型【包裝數為10】

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
MSL43
MSL48
MSL53
MSL68
MSL83
MSL98
MSL118
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
寬度
(mm)
高度 H
(mm)
溝槽寬度 G
(mm)
溝槽深度 B
(mm)

包裝數為10

7天~ 43431222

包裝數為10

7天~ 48481424

包裝數為10

7天~ 53531427

包裝數為10

7天~ 68681634

包裝數為10

7天~ 83832042

包裝數為10

7天~ 98982549

包裝數為10

7天~ 1181183059

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 不鏽鋼(SUS304) 板厚 T(mm) 1.0(0.1X10片) 販售單位 1組10片

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767