(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附調整腳座合成橡膠腳輪 100AF功能型 軌道型

附調整腳座合成橡膠腳輪 100AF功能型 軌道型

透過調整腳座,可以穩定固定的腳輪。
【特點】
使用腳輪能順暢移動,使用調整腳鏈可確實固定。安裝機器後,可以簡單地調整高度。
・一體化設計,可節省安裝調整腳座的工時。
・由於車輪和腳座在同一部分可同時轉動,根據安裝面的情況可自由變換腳座位置,旋轉半徑幾乎與單獨腳輪相同。
。與傳統剎車不同,它具有出色的抗震性,適合作為設備的地震對策或長時間固定設備,要求安全性的地方。可使用扳手 (工具) 將六角座 (螺帽) 將提整腳座調上或調下。
【用途】
・可用於停止腳輪。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

腳輪移動順暢的車輪

功能型腳輪外觀

腳輪形狀:萬向支架型
本體材質:冷軋鋼板(SPCC)
表面處理:黑色鍍鋅
車輪材質 : NBR(合成橡膠)
其他:附調整座
※全產品為合成橡膠車輪(中心部為合成硬橡膠)。

功能型腳輪外觀A

功能型腳輪外觀A。

功能型腳輪外觀B

功能型腳輪外觀B。

功能型腳輪尺寸圖A

功能型腳輪尺寸圖A。

功能型腳輪尺寸圖B

功能型腳輪尺寸圖B。

功能型腳輪尺寸圖C

功能型腳輪尺寸圖C。

規格表

型號
103AF
105AF
型號數量折扣標準
出貨日
車輪安裝高度 H
(mm)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向 P2
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 P1
(mm)
尺寸 L1
(mm)
尺寸 L2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 W
(mm)
旋轉半徑 r
(mm)
安裝孔徑 d
(mm)
安裝座厚 t
(mm)
4天~ 6549646478785020466.52
4天~ 8158.8757592926321598.52.3

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 平板式活動 / 附調整墊 荷重範圍(daN) 35.01~80.00 剎車
車輪材質 丁腈橡膠 (NBR) 車輪特性 耐磨耗性 / 耐汽油(含輕油) / 耐油性 / 耐藥性 本體材質 冷軋鋼板 (SPCC)
安裝孔種類 圓孔 車輪顏色 黑(中心部合成硬橡膠式合成橡膠輪)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767