(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

標準級 600-FE 固定型 鋼鐵輪 (密封腳輪) (型號表)

CASTER

標準級 600-FE 固定型 鋼鐵輪 (密封腳輪)

【特點】
・獨特設計的鋼製車輪。
、本體及車輪均為鋼製。經久耐用。
・主要用於戶外和混凝土路面。最適合長時間固定。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

605-FE

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
605-FE
型號數量折扣標準
出貨日
車輪安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 P2
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 P1
(mm)
尺寸 L1
(mm)
尺寸 L2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 W
(mm)
安裝座厚 t
(mm)
4天~ 80140.01~220.00147圓孔7036855163242.3

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪型 平板式固定 剎車 車輪材質 冷軋鋼板 (SPCC)
車輪特性 耐磨耗性 本體材質 冷軋鋼板 (SPCC) 安裝孔徑 d(mm) 6.5

標準級 600-FE 固定型 鋼鐵輪 (密封腳輪)的型號605-FE頁面。
記載關於型號605-FE之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
602-FE
603-FE
型號數量折扣標準
出貨日
車輪安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 P2
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 P1
(mm)
尺寸 L1
(mm)
尺寸 L2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 W
(mm)
安裝座厚 t
(mm)
11天~ 5535.01~80.0078.4圓孔 (2孔)43-551940172
4天~ 6680.01~140.0098圓孔 (2孔)48-602351202

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767