(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

標準級 600-N 固定型 尼龍輪 (密封腳輪) (型號表)

CASTER

標準級 600-N 固定型 尼龍輪 (密封腳輪)

【特點】
・與合成橡膠輪相比。即使長時間放置車輪也不會變形。與鋼輪相比。不會損壞地板。
・耐磨損性優異、有自潤滑性、抗衝擊性優異。
・耐油性、耐溶劑性、耐藥性出色

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

602-N

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
602-N
型號數量折扣標準
出貨日
車輪安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 P2
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 P1
(mm)
尺寸 L1
(mm)
尺寸 L2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 W
(mm)
安裝孔徑 d
(mm)
安裝座厚 t
(mm)
4天~ 5535.01~80.0068.6圓孔 (2孔)43-551940186.52

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪型 平板式固定 剎車 車輪材質 硼醯胺樹脂 (尼龍6)
車輪特性 耐磨耗性 / 耐汽油(含輕油) / 耐油性 / 耐藥性 本體材質 冷軋鋼板 (SPCC)

標準級 600-N 固定型 尼龍輪 (密封腳輪)的型號602-N頁面。
記載關於型號602-N之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
603-N
605-N
606-N
607-N
型號數量折扣標準
出貨日
車輪安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 P2
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 P1
(mm)
尺寸 L1
(mm)
尺寸 L2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 W
(mm)
安裝孔徑 d
(mm)
安裝座厚 t
(mm)
4天~ 6535.01~80.0078.4圓孔 (2孔)48-602350226.52
4天~ 8080.01~140.00127.4圓孔7036855163256.52.3
4天~ 93140.01~220.00156.8圓孔7036855175256.52.3
11天~ 123140.01~220.00186.2圓孔80369753100278.52.3

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767