(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

標準級 100Ns 軌道型 附剎車 尼龍輪 (型號表)

CASTER

標準級 100Ns 軌道型 附剎車 尼龍輪

與鋼輪相比不會損傷地板的腳輪。
【特點】
與合成橡膠車輪相比,即使長時間放置車輪也不會變形。與鋼鐵車輪相比,不會對地板造成損傷。
・尼龍輪符合UL標準(94 V-2)規格。
、耐磨損性優異、有自潤滑性、抗衝擊性優異。
耐油性、耐溶劑性、耐藥性極佳。
【用途】
・適用於長時間固定的設備。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

107-NS

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

標準級腳輪尺寸圖A

標準級腳輪尺寸圖A。

標準級腳輪尺寸圖B

標準級腳輪尺寸圖B。

標準級腳輪尺寸圖C

標準級腳輪尺寸圖C。

產品規格

具優異耐油、耐溶劑性、耐藥性的車輪

標準級腳輪外觀

腳輪形狀:萬向支架型
本體材質:冷軋鋼板(SPCC)
表面處理:電鍍鋅(亮面鉻酸鹽)
車輪材質 : 尼龍樹脂
其他:附煞車
旋轉半徑為煞車ON或OFF其中之一的最大值。彈性板比制動板突出時的數值。

標準級腳輪外觀A

標準級腳輪外觀A。

標準級腳輪外觀B

標準級腳輪外觀B。

規格表

型號
107-NS
型號數量折扣標準
出貨日
車輪安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向 P2
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 P1
(mm)
尺寸 L1
(mm)
尺寸 L2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 W
(mm)
旋轉半徑 r
(mm)
安裝孔徑 d
(mm)
安裝座厚 t
(mm)
4天~ 123140.01~220.00186.28056997510027938.52.9

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 平板式活動 剎車 附活動剎車 車輪材質 硼醯胺樹脂 (尼龍6)
車輪特性 耐磨耗性 / 耐汽油(含輕油) / 耐油性 / 耐藥性 本體材質 冷軋鋼板 (SPCC) 安裝孔種類 圓孔

標準級 100Ns 軌道型 附剎車 尼龍輪的型號107-NS頁面。
記載關於型號107-NS之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
103-NS
104-NS
105-NS
106-NS
型號數量折扣標準
出貨日
車輪安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向 P2
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 P1
(mm)
尺寸 L1
(mm)
尺寸 L2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 W
(mm)
旋轉半徑 r
(mm)
安裝孔徑 d
(mm)
安裝座厚 t
(mm)
4天~ 6535.01~80.0078.4472960425022536.52
11天~ 6780.01~140.0083.3472960425022546.52
4天~ 8080.01~140.00127.4543670546325686.52.3
4天~ 93140.01~220.00156.8543670547525736.52.3

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767