(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

標準級 600 固定型 合成橡膠輪 (密封腳輪) (型號表)

CASTER

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

608

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
608
型號數量折扣標準
出貨日
車輪安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 P2
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 P1
(mm)
尺寸 L1
(mm)
尺寸 L2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 W
(mm)
車輪顏色 安裝孔徑 d
(mm)
安裝座厚 t
(mm)
4天~ 15080.01~140.0093.1圓孔8036975313025黑(輪型合成橡膠輪)8.52.3

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪型 平板式固定 剎車 車輪材質 丁腈橡膠 (NBR)
車輪特性 耐磨耗性 / 耐汽油(含輕油) / 耐油性 / 耐藥性 本體材質 冷軋鋼板 (SPCC)

標準級 600 固定型 合成橡膠輪 (密封腳輪)的型號608頁面。
記載關於型號608之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
602
603
605
606
型號數量折扣標準
出貨日
車輪安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 P2
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 P1
(mm)
尺寸 L1
(mm)
尺寸 L2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 W
(mm)
車輪顏色 安裝孔徑 d
(mm)
安裝座厚 t
(mm)
4天~ 5535.01~80.0039.2圓孔 (2孔)43-55194017黑(中心部合成硬橡膠式合成橡膠輪)6.52
4天~ 6535.01~80.0049圓孔 (2孔)48-60235020黑(中心部合成硬橡膠式合成橡膠輪)6.52
11天~ 8035.01~80.0058.8圓孔703685516321黑(中心部合成硬橡膠式合成橡膠輪)6.52.3
11天~ 9335.01~80.0063.7圓孔703685517521黑(中心部合成硬橡膠式合成橡膠輪)6.52.3

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767