(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

優力膠阻尼 開縫式

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
DS03A7
DS04A7
DS05A7
DS06A7
DS08A9
DS10A9
DS12A9
DS13A9
DS15A9
DS16A9
DS17A9
DS18A9
DS20A9
DS25A9
DS30A9
DS35A9
DS40A9
DS45A9
DS50A9
型號數量折扣標準
出貨日
内徑 B 外徑 D
7天~ 315
7天~ 415
7天~ 520
7天~ 620
7天~ 830
7天~ 1035
7天~ 1235
7天~ 1335
7天~ 1540
4天~ 1640
7天~ 1740
7天~ 1845
7天~ 2045
7天~ 2550
7天~ 3055
7天~ 3560
7天~ 4070
7天~ 4575
7天~ 5085

Loading...

  1. 1

基本資訊

緊固方法 開縫 規格 附優力膠 材質 樹脂
表面處理 無表面處理 壁厚 標準型 側面加工
材質 優力膠 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767