(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・透過開縫構造,能在不損傷軸的情況下鎖緊。
・可於軸轂處壓住軸承內輪。
・較長的軸轂防止與外殼干涉。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 内徑 B | 外徑 D | 材質 | 表面處理 | 轂徑 D1 (φ) | 適用軸承 | 材質 | 表面處理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 8 | 20 | 鐵 | 有表面處理 | 11.7 | 608ZZ | 鋼 | 染黑 | ||
7天~ | 8 | 20 | 鐵 | 有表面處理 | 13.2 | 628ZZ | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 8 | 20 | 鐵 | 有表面處理 | 11.2 | 698ZZ | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 8 | 20 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 11.7 | 608ZZ | 不鏽鋼 | 無 | ||
7天~ | 8 | 20 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 13.2 | 628ZZ | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 8 | 20 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 11.2 | 698ZZ | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 10 | 22 | 鐵 | 有表面處理 | 14.7 | 6000ZZ | 鋼 | 染黑 | ||
9天~ | 10 | 22 | 鐵 | 有表面處理 | 17.2 | 6200ZZ | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 10 | 22 | 鐵 | 有表面處理 | 14.2 | 6900ZZ | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 10 | 22 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 14.7 | 6000ZZ | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 10 | 22 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 17.2 | 6200ZZ | 不鏽鋼 | 無 | ||
7天~ | 10 | 22 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 14.2 | 6900ZZ | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 12 | 24 | 鐵 | 有表面處理 | 17.2 | 6001ZZ | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 12 | 24 | 鐵 | 有表面處理 | 18.7 | 6201ZZ | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 12 | 24 | 鐵 | 有表面處理 | 16.2 | 6901ZZ | 鋼 | 染黑 | ||
9天~ | 12 | 24 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 17.2 | 6001ZZ | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 12 | 24 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 18.7 | 6201ZZ | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 12 | 24 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 16.2 | 6901ZZ | 不鏽鋼 | 無 | ||
7天~ | 15 | 27 | 鐵 | 有表面處理 | 20.2 | 6002ZZ | 鋼 | 染黑 | ||
7天~ | 15 | 27 | 鐵 | 有表面處理 | 21.7 | 6202ZZ | 鋼 | 染黑 | ||
7天~ | 15 | 27 | 鐵 | 有表面處理 | 19.2 | 6902ZZ | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 15 | 27 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 20.2 | 6002ZZ | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 15 | 27 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 21.7 | 6202ZZ | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 15 | 27 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 19.2 | 6902ZZ | 不鏽鋼 | 無 | ||
7天~ | 17 | 29 | 鐵 | 有表面處理 | 22.2 | 6003ZZ | 鋼 | 染黑 | ||
7天~ | 17 | 29 | 鐵 | 有表面處理 | 24.2 | 6203ZZ | 鋼 | 染黑 | ||
7天~ | 17 | 29 | 鐵 | 有表面處理 | 21.2 | 6903ZZ | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 17 | 29 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 22.2 | 6003ZZ | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 17 | 29 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 24.2 | 6203ZZ | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 17 | 29 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 21.2 | 6903ZZ | 不鏽鋼 | 無 | ||
7天~ | 20 | 33 | 鐵 | 有表面處理 | 27.2 | 6004ZZ | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 20 | 33 | 鐵 | 有表面處理 | 29.2 | 6204ZZ | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 20 | 33 | 鐵 | 有表面處理 | 25.2 | 6904ZZ | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 20 | 33 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 27.2 | 6004ZZ | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 20 | 33 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 29.2 | 6204ZZ | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 20 | 33 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 25.2 | 6904ZZ | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 25 | 42 | 鐵 | 有表面處理 | 31.7 | 6005ZZ | 鋼 | 染黑 | ||
7天~ | 25 | 42 | 鐵 | 有表面處理 | 33.2 | 6205ZZ | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 25 | 42 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 31.7 | 6005ZZ | 不鏽鋼 | 無 | ||
7天~ | 25 | 42 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 33.2 | 6205ZZ | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 25 | 42 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 30.2 | 6905ZZ | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 30 | 50 | 鐵 | 有表面處理 | 38.2 | 6006ZZ | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 30 | 50 | 鐵 | 有表面處理 | 40.2 | 6206ZZ | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 30 | 50 | 鐵 | 有表面處理 | 35.2 | 6906ZZ | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 30 | 50 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 38.2 | 6006ZZ | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 30 | 50 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 35.2 | 6906ZZ | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 35 | 55 | 鐵 | 有表面處理 | 43.2 | 6007ZZ | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 35 | 55 | 鐵 | 有表面處理 | 46.2 | 6207ZZ | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 35 | 55 | 鐵 | 有表面處理 | 41.2 | 6907ZZ | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 35 | 55 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 43.2 | 6007ZZ | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 35 | 55 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 46.2 | 6207ZZ | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 35 | 55 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 41.2 | 6907ZZ | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 40 | 60 | 鐵 | 有表面處理 | 48.2 | 6008ZZ | 鋼 | 染黑 | ||
7天~ | 40 | 60 | 鐵 | 有表面處理 | 52.2 | 6208ZZ | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 40 | 60 | 鐵 | 有表面處理 | 46.2 | 6908ZZ | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 40 | 60 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 48.2 | 6008ZZ | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 40 | 60 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 52.2 | 6208ZZ | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 40 | 60 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 46.2 | 6908ZZ | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 45 | 70 | 鐵 | 有表面處理 | 50 | 6009ZZ,6909ZZ | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 45 | 70 | 鐵 | 有表面處理 | 53 | 6209ZZ | 鋼 | 染黑 |
Loading...
緊固方法 | 開縫 | 規格 | 軸承固定用 | 壁厚 | 標準型 |
---|---|---|---|---|---|
側面加工 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策