(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

標準固定環 附逃溝鍵槽・4孔

標準固定環 附逃溝鍵槽・4孔

【特點】
・可用止迴螺絲固定在導桿上。
・有逃溝鍵槽。附有鍵槽處也可以安裝。
・利用邊緣的孔來安裝支架。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SC0610CKP4
SC0810CKP4
SC1010CKP4
SC1212CKP4
SC1312CKP4
SC1512CKP4
SC1612CKP4
SC2012CKP4
SC2515CKP4
SC3015CKP4
SC3515CKP4
SC4020CKP4
SC5025CKP4
型號數量折扣標準
出貨日
内徑 B 外徑 D 鍵槽寬度
(mm)
4天~ 6222.5
4天~ 8242.5
4天~ 10263.5
4天~ 12324.5
4天~ 13335.5
4天~ 15355.5
4天~ 16405.5
4天~ 20446.5
4天~ 25508.5
4天~ 30558.5
4天~ 356010.5
4天~ 407012.5
4天~ 508614.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

緊固方法 止迴螺絲 規格 附側面安裝孔 / 附逃溝鍵槽 材質
表面處理 有表面處理 壁厚 標準型 側面加工 4孔
材質 表面處理 染黑

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767