(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
以銅合金為基底,使用嚴選的固體潤滑劑製造的螺塞鑲嵌式高荷重用無給油軸承。
根據用途、使用條件,可選擇基底金屬、螺塞。
【特長】
・免保養,不需要給油
・耐磨耗性極為優異
・在高荷重、低速動作條件中,如往返運動、間歇運動或搖動運動時難以形成油膜的使用處,發揮出優異的耐磨耗特性
・摩擦係數低
・可用於低溫到高溫寬廣的溫度範圍
・可自由設計形狀和大小
・耐蝕性、及耐藥品性優異
・在河水或海水中,需要金屬底座及耐藥性的固體潤滑劑的液體中,或是氣體產生中等不易給油的部位皆可使用
・耐衝擊性優異
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
A型
B型
C型
基底金屬:高強度黃銅
型號 | 類型 | 長度 | 安裝孔間距 | 安裝孔螺栓 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | a | b | C | d | 螺栓種類 | 支數 | ||
LA26100C | C型 | 100 | 60 | - | - | - | M8 | 2 |
LA26150C | 150 | 55 | 55 | - | - | 3 | ||
LA26200C | 200 | 55 | 50 | 55 | - | 4 | ||
LA32100B | B型 | 100 | 60 | - | - | - | M10 | 2 |
LA32150B | 150 | 55 | 55 | - | - | 3 | ||
LA32200B | 200 | 55 | 50 | 55 | - | 4 | ||
LA32250B | 250 | 70 | 70 | 70 | - | |||
LA50200A | A型 | 200 | 55 | 50 | 55 | - | ||
LA50250A | 250 | 70 | 70 | 70 | - | |||
LA50300A | 300 | 65 | 65 | 65 | 65 | 5 | ||
LA50350A | 350 | 80 | 75 | 75 | 80 |
型號 |
---|
LA26100C |
LA26150C |
LA26200C |
LA32100B |
LA32150B |
LA32200B |
LA50200A |
LA50300A |
LA50350A |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 壁厚 T (mm) | 寬度 W (mm) | 長度 L (mm) | 安裝孔間距 (mm) | 螺栓種類 | 安裝孔螺栓 (個) | 形狀類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 20 | 26 | 100 | 60 | M8 | 2 | C | ||
35天~ | 20 | 26 | 150 | 55 | M8 | 3 | C | ||
4天~ | 20 | 26 | 200 | 55 | M8 | 4 | C | ||
4天~ | 30 | 32 | 100 | 60 | M10 | 2 | B | ||
35天~ | 30 | 32 | 150 | 55 | M10 | 3 | B | ||
4天~ | 30 | 32 | 200 | 55 | M10 | 4 | B | ||
4天~ | 45 | 50 | 200 | 55 | M10 | 4 | A | ||
4天~ | 45 | 50 | 300 | 65 | M10 | 5 | A | ||
4天~ | 45 | 50 | 350 | 80 | M10 | 5 | A |
Loading...
種類 | レール | 材質 | 金属系 | 金屬系材質 | 高強度黃銅 |
---|---|---|---|---|---|
潤滑條件 | 無給油 | 容許最高表面壓力P(N/mm2) | 29 | 容許最高速度V(m/s) | 0.5 |
容許最高PV值(N/mm2・m/s) | 1.65 | 種類 | 導軌 | 材質 | 金屬系 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策