(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

鎖緊螺帽

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
LN-16
LN-20
LN-24
LN-32
LN-36
LNS-16
LNS-20
LNS-24
型號數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 螺絲尺寸 MXP
4天~ S45C鍍鎳鉻16X1.5
7天~ S45C鍍鎳鉻20X1.5
4天~ S45C鍍鎳鉻24X1.5
7天~ S45C鍍鎳鉻32X1.5
7天~ S45C鍍鎳鉻36X1.5
7天~ SUS30316X1.5
7天~ SUS30320X1.5
7天~ SUS30324X1.5

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767