(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

感應器托架 L型接近用托架

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SBL08-08
SBL10-08
SBL15-08
SBL15-12
SBL20-08
SBL20-12
SBL25-08
SBL25-12
SBL30-12
SBL30-18
SBL35-12
SBL35-18
SBL40-12
SBL40-18
SBL45-12
SBL45-18
SBL50-12
SBL50-18
型號數量折扣標準
出貨日
對應直徑(圓柱型) 寬度 W
(mm)
深度 L
(mm)
高度 H/H1
(mm)
感應器安裝孔尺寸 D1
(φ)
安裝孔尺寸 D2
(φ)
7天~ 81515228.23.5
7天~ 10 ~ 131815228.24.5
7天~ 15 ~ 172115358.25.5
7天~ 15 ~ 1721153512.25.5
7天~ 18 ~ 202515358.25.5
7天~ 18 ~ 2025153512.25.5
7天~ 252915358.25.5
4天~ 2529153512.25.5
7天~ 3031155012.26.5
4天~ 3031155018.26.5
7天~ 3533155012.26.5
7天~ 3533155018.26.5
7天~ 4036185012.26.5
7天~ 4036185018.26.5
7天~ 4540185012.26.5
7天~ 4540185018.26.5
7天~ 5042225012.28.5
7天~ 5042225018.28.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 托架 托架形狀 L 材質 SPCC
表面處理 鍍無電解鎳 板厚(mm) 1.6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767