(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

端板 2孔型

端板 2孔型

【特色】2孔型 端板材質有鐵和不鏽鋼2種,厚度為3~6㎜。【用途】可用於防止齒輪或軸承鬆脫。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
EPB2504
EPB2504S
EPB2804
EPB2804S
EPB3004
EPB3004S
EPB3204
EPB3204S
EPB3504
EPB3504S
EPB3806
EPB3806S
EPB4006
EPB4006S
EPB4506
EPB4506S
EPB5008
EPB5008S
EPB5508
EPB6010
EPB6510
型號數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 內徑
(φ)
外徑 D
(φ)
厚度 T
(mm)
7天~ S45C染黑4.5253
7天~ SUS3044.5253
7天~ S45C染黑4.5283
7天~ SUS3044.5283
7天~ S45C染黑4.5304
7天~ SUS3044.5304
7天~ S45C染黑4.5324
7天~ SUS3044.5324
7天~ S45C染黑4.5355
7天~ SUS3044.5355
7天~ S45C染黑6.6385
7天~ SUS3046.6385
7天~ S45C染黑6.6405
4天~ SUS3046.6405
7天~ S45C染黑6.6455
7天~ SUS3046.6455
7天~ S45C染黑9505
7天~ SUS3049505
7天~ S45C染黑9556
4天~ S45C染黑11606
7天~ S45C染黑11656

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767