(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
備有豐富種類的附緩衝式零件吸盤NAPFTS、YS用零件組。
【特長】
・耐久性優異、壽命長。
・行程部分採用乾式軸承,耐久性優異。
【用途】
・有多種行程長度,最適合用於吸著搬運。
・耐油、耐熱性優異,在各種環境下皆可使用。
- | 型式編號 | 圓形吸盤 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5A | 2A | 3.5A | 5A | 6A | 8A | 10A | 15A | 20B | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 95 | 120 | 150 | 200 | |||
零件組 | 縱向取出 | NAPFTS-1.5A-3-K | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAPFTS-1.5A-6-K | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAPFTS-5A-3-K | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAPFTS-5A-6-K | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAPFTS-10A-3-K | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAPFTS-10A-10-K | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAPFTS-10A-15-K | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAPFTS-20B-6-K | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ||
NAPFTS-20B-15-K | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ||
NAPFTS-20B-30-K | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ||
NAPFTS-60-10-K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||
NAPFTS-60-30-K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||
NAPFTS-60-50-K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||
NAPFTS-120-20-K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ||
NAPFTS-120-50-K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ||
橫向取出 | NAPFYS-1.5A-3-K | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NAPFYS-1.5A-6-K | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAPFYS-5A-3-K | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAPFYS-5A-6-K | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAPFYS-10A-3-K | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAPFYS-10A-10-K | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAPFYS-10A-15-K | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAPFYS-20B-6-K | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ||
NAPFYS-20B-15-K | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ||
NAPFYS-20B-30-K | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ||
NAPFYS-60-10-K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||
NAPFYS-60-30-K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||
NAPFYS-60-50-K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||
NAPFYS-120-20-K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ||
NAPFYS-120-50-K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
安裝零件的行程部分變更為不鏽鋼素材,實現高耐久性,開發出可長期使用的產品。
型號 |
---|
NAPFTS-5A-3-K |
NAPFTS-10A-10-K |
NAPFTS-20B-6-K |
NAPFTS-20B-15-K |
NAPFTS-20B-30-K |
NAPFTS-60-50-K |
NAPFYS-20B-30-K |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 配管接頭 | 圓形吸盤 | 行程 (mm) | 真空取出方向 |
---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | [Rp(G)] 無接頭(M3) | 5A 6A 8A | 3 | 縱向取出 | ||
9天~ | [Rp(G)] 無接頭(M5) | 10A 15A | 10 | 縱向取出 | ||
9天~ | [Rp(G)] 無接頭(M5) | 20B 25 30 35 40 50 | 6 | 縱向取出 | ||
4天~ | [Rp(G)] 無接頭(M5) | 20B 25 30 35 40 50 | 15 | 縱向取出 | ||
4天~ | [Rp(G)] 無接頭(M5) | 20B 25 30 35 40 50 | 30 | 縱向取出 | ||
9天~ | [Rp(G)] 無接頭(Rc) | 60 80 95 | 50 | 縱向取出 | ||
9天~ | [Rp(G)] 無接頭(M5) | 20B 25 30 35 40 50 | 30 | 橫向取出 |
Loading...
吸盤種類 | 對應零件 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策