(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

擺頭吸盤 PUGB

ABSORPTION PAD

擺頭吸盤 PUGB

耐久性優異,長壽命,可對應有角度的吸附物的吸盤。
【特長】
・搭載擺頭功能,因此可發揮高耐久性。
・依材質,硬度也有4種系列產品。
【用途】
・用於吸附面有角度時。
・耐油、耐熱性優異,各種環境皆可使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PUGB-60-N

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

擺頭吸盤 PUGB的規格

型式編號的辨別法

型式編號的辨別法

吸盤標準規格

記號材質硬度(A/S)使用溫度範圍顏色
NNBR(丁腈橡膠)55-26~120℃
S矽橡膠55-60~250℃
U優力膠橡膠55-20~75℃
F氟橡膠70-10~230℃黑底白點

尺寸圖

PUGB-10、PUGB-15、PUGB-20、PUGB-25

PUGB-10、PUGB-15、PUGB-20、PUGB-25

 

(單位:mm)

 

 
PUGB-30、PUGB-35、PUGB-40、PUGB-50、PUGB-60、PUGB-80

PUGB-30、PUGB-35、PUGB-40、PUGB-50、PUGB-60、PUGB-80

 

(單位:mm)

 

 
PUGB-100、PUGB-120、PUGB-150、PUGB-200

PUGB-100、PUGB-120、PUGB-150、PUGB-200

 

(單位:mm)

 

型號
PUGB-60-N
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

吸盤種類 搖擺 / 固定座組 吸盤形狀 標準 安裝方式 插入式
材質 橡膠類 橡膠系材質 丁腈橡膠 環境 標準 / 耐寒 / 耐熱
顏色 使用溫度範圍(℃) -26::120 吸盤直徑(mm) 60
真空取出方向 縱向取出

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767