(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附雙色數字顯示高精度電子式壓力感應器 MPS-34系列

附雙色數字顯示高精度電子式壓力感應器 MPS-34系列

矽膠膜片型的流體壓力測量用設備。
【特長】
・可使用於正壓、負壓流體。
・附數位、類比輸出。
・雙色顯示,一眼即可確認異常值。
・將正壓的壓力範圍擴大至-0.1~1.0MPa。
・設定簡單。
・標準搭載開關輸出、類比輸出。
【用途】
・最適用於空氣使用裝置、設備的壓力管理。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

 

(單位:mm)

 

尺寸圖

尺寸圖

L3 安裝零件

L3 安裝零件

F3 安裝零件

F3 安裝零件

產品規格

附雙色數字顯示高精度電子式壓力感應器 MPS-34系列 示意圖

附雙色數字顯示高精度電子式壓力感應器 MPS-34系列 示意圖

產品特長詳情

表面安裝面板

表面安裝面板
  • 雙色顯示因此一眼即可確認異常值,將正壓的壓力範圍擴大至-0.1~0MPa。
  • 設定簡單,標準搭載開關輸出/類比輸出1~5V。
型號
MPS-P34R-NGA
MPS-V34R-NGA
型號數量折扣標準
出貨日
使用壓力範圍
(kPa)
耐壓力
(kPa)
壓力範圍
5天~ -0.1~1000300正壓
5天~ -101.3~0800負壓

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 壓力感應器 感應器・螢幕構造 一體型 輸出方式 NPN開集極 / 類比
配管連接方向 環境溫度(℃) 0::50 使用溼度範圍(%) 35::85
開關輸出點數 2 顯示燈 孔口尺寸 R 1/8(公端)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767