(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

CONVUM用消音器 MS系列

CONVUM用消音器 MS系列

【特長】
・CONVUM專用消音器。
・輕量型直接安裝。
・以輕量、精巧型降低排氣音。
・本體為樹脂製輕量型。
【用途】
・最適合作為CONVUM的保養用品。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

CONVUM用消音器 MS系列的規格

CONVUM用消音器 MS系列 示意圖

CONVUM用消音器 MS系列 示意圖

MSS-01/03

 

(單位:mm)

 

MSS-01/03 尺寸圖

MSS-01/03 尺寸圖

MSM-01/02

 

(單位:mm)

 

MSM-01/02 尺寸圖

MSM-01/02 尺寸圖

MSL-02

 

(單位:mm)

 

MSL-02 尺寸圖

MSL-02 尺寸圖

MS6-01

 

(單位:mm)

 

MS6-01 尺寸圖

MS6-01 尺寸圖

項目\型式編號單位MSS-01MSS-02MSS-03MSM-01MSM-02MSL-02MS6-01
使用流體-無給油壓縮空氣
環境溫度0~+60(不可為結凍狀態)
使用壓力範圍MPa0~0.5
孔口尺寸-G1/8G1/4R1/2G3/4
消音效果dB20以上
質量g572554
型號
MS6-01
MSL-02
MSM-01
MSM-02
MSS-01
MSS-02
MSS-03
型號數量折扣標準
出貨日
管連接口的種類 安裝螺絲的No. 外徑 D
(φ)
對應機種
4天~ G3/440CV-25,30
4天~ R1/230CV-20
4天~ G1/420CV-15,CVA-2-15H,15L
9天~ G1/420CVA2-15Q
4天~ G1/818.5CV-05,10 CVA2-05,10 CVF-05,10
9天~ G1/818.5CV-05,10
9天~ G1/818.5CVA2-10Q

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 標準 本體材質 樹脂 護蓋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767