(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
小型AC馬達用直交軸實心/中空軸減速機。
【特長】
・使用渦桿與特殊斜齒輪、法蘭安裝型的直交軸減速機,能在輸送帶等地軸上將馬達以直角設置。
・中空軸RH型與實心軸RA型齊備,使裝置更緊湊。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 方形法蘭尺寸 A (mm) | 減速比 | 齒輪頭的種類 | 軸端形狀 |
---|---|---|---|---|---|---|
17天~ | 80 | 3 | [垂直軸] 直交軸(實心軸) | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 3 | [垂直軸] 直交軸(中空軸) | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 3.6 | [垂直軸] 直交軸(實心軸) | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 3.6 | [垂直軸] 直交軸(中空軸) | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 5 | [垂直軸] 直交軸(實心軸) | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 5 | [垂直軸] 直交軸(中空軸) | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 6 | [垂直軸] 直交軸(實心軸) | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 6 | [垂直軸] 直交軸(中空軸) | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 7.5 | [垂直軸] 直交軸(實心軸) | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 7.5 | [垂直軸] 直交軸(中空軸) | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 9 | [垂直軸] 直交軸(實心軸) | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 9 | [垂直軸] 直交軸(中空軸) | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 12.5 | [垂直軸] 直交軸(實心軸) | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 12.5 | [垂直軸] 直交軸(中空軸) | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 15 | [垂直軸] 直交軸(實心軸) | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 15 | [垂直軸] 直交軸(中空軸) | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 18 | [垂直軸] 直交軸(實心軸) | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 18 | [垂直軸] 直交軸(中空軸) | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 25 | [垂直軸] 直交軸(實心軸) | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 25 | [垂直軸] 直交軸(中空軸) | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 30 | [垂直軸] 直交軸(實心軸) | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 30 | [垂直軸] 直交軸(中空軸) | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 36 | [垂直軸] 直交軸(實心軸) | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 36 | [垂直軸] 直交軸(中空軸) | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 50 | [垂直軸] 直交軸(實心軸) | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 50 | [垂直軸] 直交軸(中空軸) | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 60 | [垂直軸] 直交軸(實心軸) | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 60 | [垂直軸] 直交軸(中空軸) | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 75 | [垂直軸] 直交軸(實心軸) | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 75 | [垂直軸] 直交軸(中空軸) | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 90 | [垂直軸] 直交軸(實心軸) | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 90 | [垂直軸] 直交軸(中空軸) | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 100 | [垂直軸] 直交軸(實心軸) | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 100 | [垂直軸] 直交軸(中空軸) | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 120 | [垂直軸] 直交軸(實心軸) | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 120 | [垂直軸] 直交軸(中空軸) | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 150 | [垂直軸] 直交軸(實心軸) | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 150 | [垂直軸] 直交軸(中空軸) | GN切齒 | ||
4天~ | 80 | 180 | [垂直軸] 直交軸(實心軸) | GN切齒 | ||
4天~ | 80 | 180 | [垂直軸] 直交軸(中空軸) | GN切齒 | ||
17天~ | 90 | 3 | [垂直軸] 直交軸(實心軸) | GE切齒 | ||
17天~ | 90 | 3 | [垂直軸] 直交軸(中空軸) | GE切齒 | ||
17天~ | 90 | 3.6 | [垂直軸] 直交軸(實心軸) | GE切齒 | ||
17天~ | 90 | 3.6 | [垂直軸] 直交軸(中空軸) | GE切齒 | ||
17天~ | 90 | 5 | [垂直軸] 直交軸(實心軸) | GE切齒 | ||
17天~ | 90 | 5 | [垂直軸] 直交軸(中空軸) | GE切齒 | ||
17天~ | 90 | 6 | [垂直軸] 直交軸(實心軸) | GE切齒 | ||
17天~ | 90 | 6 | [垂直軸] 直交軸(中空軸) | GE切齒 | ||
17天~ | 90 | 7.5 | [垂直軸] 直交軸(實心軸) | GE切齒 | ||
17天~ | 90 | 7.5 | [垂直軸] 直交軸(中空軸) | GE切齒 | ||
17天~ | 90 | 9 | [垂直軸] 直交軸(實心軸) | GE切齒 | ||
17天~ | 90 | 9 | [垂直軸] 直交軸(中空軸) | GE切齒 | ||
17天~ | 90 | 12.5 | [垂直軸] 直交軸(實心軸) | GE切齒 | ||
17天~ | 90 | 12.5 | [垂直軸] 直交軸(中空軸) | GE切齒 | ||
17天~ | 90 | 15 | [垂直軸] 直交軸(實心軸) | GE切齒 | ||
17天~ | 90 | 15 | [垂直軸] 直交軸(中空軸) | GE切齒 | ||
17天~ | 90 | 18 | [垂直軸] 直交軸(實心軸) | GE切齒 | ||
17天~ | 90 | 18 | [垂直軸] 直交軸(中空軸) | GE切齒 | ||
17天~ | 90 | 25 | [垂直軸] 直交軸(實心軸) | GE切齒 | ||
17天~ | 90 | 25 | [垂直軸] 直交軸(中空軸) | GE切齒 |
Loading...
型式 | 減速機單體 | 環境 | 標準 | 電磁制動器・離合器 | 無 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策