(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

C・B馬達用 平行軸 GCH減速機

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
5GCH3KB
5GCH3.6KB
5GCH5KB
5GCH6KB
5GCH7.5KB
5GCH9KB
5GCH12.5KB
5GCH15KB
5GCH18KB
5GCH25KB
5GCH30KB
5GCH36KB
5GCH50KB
5GCH60KB
5GCH75KB
5GCH90KB
5GCH100KB
5GCH120KB
5GCH150KB
5GCH180KB
型號數量折扣標準
出貨日
減速比
17天~ 3
17天~ 3.6
17天~ 5
17天~ 6
17天~ 7.5
17天~ 9
17天~ 12.5
17天~ 15
17天~ 18
17天~ 25
17天~ 30
17天~ 36
17天~ 50
17天~ 60
17天~ 75
17天~ 90
17天~ 100
17天~ 120
17天~ 150
17天~ 180

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 減速機單體 方形法蘭尺寸 A(mm) 90 環境 標準
齒輪頭的種類 平行軸 電磁制動器・離合器

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767