(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

C・B馬達用 平行軸 GC減速機

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
4GC6K
5GC3K
5GC3.6K
5GC5K
5GC6K
5GC7.5K
5GC9K
5GC12.5K
5GC15K
5GC18K
5GC25K
5GC30K
5GC36K
5GC50K
5GC60K
5GC75K
5GC90K
5GC100K
5GC120K
5GC150K
5GC180K
型號數量折扣標準
出貨日
方形法蘭尺寸 A
(mm)
減速比
37天~ 806
17天~ 903
17天~ 903.6
17天~ 905
17天~ 906
17天~ 907.5
17天~ 909
17天~ 9012.5
17天~ 9015
17天~ 9018
17天~ 9025
17天~ 9030
17天~ 9036
17天~ 9050
17天~ 9060
17天~ 9075
17天~ 9090
17天~ 90100
17天~ 90120
17天~ 90150
17天~ 90180

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 減速機單體 環境 標準 齒輪頭的種類 平行軸
電磁制動器・離合器

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767