(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

調速馬達 雙向型K系列

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
2RK6RGN-A
2RK6RGN-C
4RK25RGN-A
4RK25RGN-C
5RK40RGN-A
5RK40RGN-C
型號數量折扣標準
出貨日
方形法蘭尺寸 A
(mm)
額定輸出
(W)
電壓
5天~ 606100
28天~ 606200
5天~ 8025100
5天~ 8025200
28天~ 9040100
28天~ 9040200

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 馬達單體 馬達種類 調速 電源 單相
環境 標準 電磁制動器・離合器 軸端形狀 切齒軸型
連接型 導線

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767