(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

調速馬達 感應型K系列

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
2IK6RA-A
2IK6RA-C
2IK6RGN-A
2IK6RGN-C
3IK15RA-A
3IK15RA-C
3IK15RGN-A
3IK15RGN-C
4IK25RA-A
4IK25RA-C
4IK25RGN-A
4IK25RGN-C
5IK40RA-A
5IK40RA-C
5IK40RGN-A
5IK40RGN-C
5IK60RA-AFP
5IK60RA-CFP
5IK60RGU-AFP
5IK60RGU-CFP
型號數量折扣標準
出貨日
方形法蘭尺寸 A
(mm)
額定輸出
(W)
電壓
(V)
電壓 軸端形狀 過熱保護裝置型
28天~ 606100100圓軸型-
28天~ 606200200圓軸型-
5天~ 606100100切齒軸型-
28天~ 606200200切齒軸型-
28天~ 7015100100圓軸型-
28天~ 7015200200圓軸型-
5天~ 7015100100切齒軸型-
5天~ 7015200200切齒軸型-
28天~ 8025100100圓軸型-
28天~ 8025200200圓軸型-
5天~ 8025100100切齒軸型-
28天~ 8025200200切齒軸型-
28天~ 9040100100圓軸型-
28天~ 9040200200圓軸型-
5天~ 9040100100切齒軸型-
5天~ 9040200200切齒軸型-
28天~ 9060100100圓軸型熱保護器
28天~ 9060200200圓軸型熱保護器
28天~ 9060100100切齒軸型熱保護器
5天~ 9060200200切齒軸型熱保護器

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 馬達單體 馬達種類 調速 電源 單相
環境 標準 電磁制動器・離合器 連接型 導線

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767