(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・除了馬達的高扭矩化外,亦備有豐富的馬達電流規格
・請依顧客您的設計用途選擇最適合的馬達
・透過使用高扭矩設計的馬達,與相同尺寸的PK系列標準型相比,提升了1.2~1.7倍(勵磁最大靜止扭矩)的扭矩
※ 關於上述型號以外的資訊,請參閱目錄。
※ 關於上述型號以外的資訊,請參閱目錄。
型號 | 勵磁最大靜止扭矩 N・m | 轉子部慣性力矩 J:kg・m2 | 額定電流 A/單相 | 電壓 V | 繞線電阻 Ω/單相 | 基本步進角度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
單軸軸 | 雙軸軸 | ||||||
PKP213U05A | PKP213U05B | 0.014 | 1.6×10-7 | 0.5 | 4.25 | 8.5 | 1.8% |
PKP214U06A | PKP214U06B | 0.026 | 2.9×10-7 | 0.6 | 4.2 | 7 |
※ 關於上述型號以外的資訊,請參閱目錄。
型號 | 勵磁最大靜止扭矩 N・m | 轉子部慣性力矩 J:kg・m2 | 額定電流 A/單相 | 繞線電阻 Ω/單相 | 基本步進角度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
單軸軸 | 雙軸軸 | |||||
PKP523N12A | PKP523N12B | 0.052 | 9×10-7 | 1.2 | 0.63 | 0.72% |
PKP525N12A | PKP525N12B | 0.091 | 18×10-7 | 1 |
※ 關於上述型號以外的資訊,請參閱目錄。
※ 關於上述型號以外的資訊,請參閱目錄。
※ 關於上述型號以外的資訊,請參閱目錄。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 方形法蘭尺寸 A (mm) | 步進角度 (°) | 勵磁最大靜止扭矩 (N・m) | 驅動方式 | 電纜線的長度 (m) | 軸 形狀 | 附屬品 | 精度 | 馬達繞線規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 20 | 1.8 | 0.02 | 雙極 | 無 | 單軸 | 無 | - | 5 | ||
13天~ | 20 | 1.8 | 0.02 | 雙極 | 無 | 雙軸 | 無 | - | 5 | ||
13天~ | 20 | 1.8 | 0.014 | 單極 | 無 | 單軸 | 無 | - | 5 | ||
13天~ | 20 | 1.8 | 0.014 | 單極 | 無 | 雙軸 | 無 | - | 5 | ||
5天~ | 20 | 1.8 | 0.036 | 雙極 | 無 | 單軸 | 無 | - | 6 | ||
13天~ | 20 | 1.8 | 0.036 | 雙極 | 無 | 雙軸 | 無 | - | 6 | ||
13天~ | 20 | 1.8 | 0.026 | 單極 | 無 | 單軸 | 無 | - | 6 | ||
13天~ | 20 | 1.8 | 0.026 | 單極 | 無 | 雙軸 | 無 | - | 6 | ||
13天~ | 28 | 1.8 | 0.065 | 雙極 | 無 | 單軸 | 無 | - | 15 | ||
5天~ | 28 | 1.8 | 0.065 | 雙極 | 0.6 | 單軸 | 連接電纜線 | - | 15 | ||
13天~ | 28 | 1.8 | 0.065 | 雙極 | 無 | 雙軸 | 無 | - | 15 | ||
13天~ | 28 | 1.8 | 0.065 | 雙極 | 0.6 | 雙軸 | 連接電纜線 | - | 15 | ||
13天~ | 28 | 1.8 | 0.05 | 單極 | 無 | 單軸 | 無 | - | 9 | ||
5天~ | 28 | 1.8 | 0.05 | 單極 | 0.6 | 單軸 | 連接電纜線 | - | 9 | ||
13天~ | 28 | 1.8 | 0.05 | 單極 | 無 | 雙軸 | 無 | - | 9 | ||
13天~ | 28 | 1.8 | 0.05 | 單極 | 0.6 | 雙軸 | 連接電纜線 | - | 9 | ||
13天~ | 28 | 1.8 | 0.097 | 雙極 | 無 | 單軸 | 無 | - | 15 | ||
13天~ | 28 | 1.8 | 0.097 | 雙極 | 0.6 | 單軸 | 連接電纜線 | - | 15 | ||
13天~ | 28 | 1.8 | 0.097 | 雙極 | 無 | 雙軸 | 無 | - | 15 | ||
13天~ | 28 | 1.8 | 0.097 | 雙極 | 0.6 | 雙軸 | 連接電纜線 | - | 15 | ||
13天~ | 28 | 1.8 | 0.075 | 單極 | 無 | 單軸 | 無 | - | 9 | ||
13天~ | 28 | 1.8 | 0.075 | 單極 | 0.6 | 單軸 | 連接電纜線 | - | 9 | ||
13天~ | 28 | 1.8 | 0.075 | 單極 | 無 | 雙軸 | 無 | - | 9 | ||
13天~ | 28 | 1.8 | 0.075 | 單極 | 0.6 | 雙軸 | 連接電纜線 | - | 9 | ||
13天~ | 28 | 1.8 | 0.11 | 雙極 | 無 | 單軸 | 無 | - | 15 | ||
5天~ | 28 | 1.8 | 0.11 | 雙極 | 0.6 | 單軸 | 連接電纜線 | - | 15 | ||
13天~ | 28 | 1.8 | 0.11 | 雙極 | 無 | 雙軸 | 無 | - | 15 | ||
13天~ | 28 | 1.8 | 0.11 | 雙極 | 0.6 | 雙軸 | 連接電纜線 | - | 15 | ||
13天~ | 28 | 1.8 | 0.09 | 單極 | 無 | 單軸 | 無 | - | 9 | ||
13天~ | 28 | 1.8 | 0.09 | 單極 | 0.6 | 單軸 | 連接電纜線 | - | 9 | ||
13天~ | 28 | 1.8 | 0.09 | 單極 | 無 | 雙軸 | 無 | - | 9 | ||
13天~ | 28 | 1.8 | 0.09 | 單極 | 0.6 | 雙軸 | 連接電纜線 | - | 9 | ||
5天~ | 35 | 1.8 | 0.2 | 雙極 | 無 | 單軸 | 無 | - | 15 | ||
5天~ | 35 | 1.8 | 0.2 | 雙極 | 0.6 | 單軸 | 連接電纜線 | - | 15 | ||
13天~ | 42 | 1.8 | 0.35 | 雙極 | 0.6 | 單軸 | 連接電纜線 | - | 15 | ||
5天~ | 42 | 1.8 | 0.25 | 單極 | 0.6 | 單軸 | 連接電纜線 | - | 9 | ||
5天~ | 42 | 1.8 | 0.48 | 雙極 | 0.6 | 單軸 | 連接電纜線 | - | 15 | ||
5天~ | 42 | 0.9 | 0.42 | 雙極 | 0.6 | 單軸 | 連接電纜線 | 高解析度 | 15 | ||
13天~ | 42 | 1.8 | 0.93 | 雙極 | 無 | 單軸 | 無 | - | 15 | ||
5天~ | 42 | 1.8 | 0.93 | 雙極 | 0.6 | 單軸 | 連接電纜線 | - | 15 | ||
13天~ | 56.4 | 0.9 | 0.6 | 雙極 | 0.6 | 單軸 | 連接電纜線 | 高解析度 | 28 | ||
13天~ | 56.4 | 1.8 | 2.3 | 雙極 | 無 | 單軸 | 無 | - | 28 |
Loading...
種類 | 馬達單體 | 電源 | 二相 | 電壓規格 | DC 規格 |
---|---|---|---|---|---|
控制方法 | 開環 | 減速機 | 無 | 編碼器 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策