(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

乾塗噴劑 GJS-0901

GEARS OPTION GJS

乾塗噴劑 GJS-0901

最適合用於無法使用油脂類場所的乾塗噴劑。
【特長】
・最適合須避免噴霧飛散的場所使用的齒輪用潤滑劑。
・雖然為乾燥型的潤滑劑,但與噴劑型同樣加入了高濃度的二硫化鉬,潤滑效果非常卓越。
・真空中也可使用。
・在極壓添加劑中加入鉬的噴劑型潤滑劑。
・所有齒輪皆可使用。
・鉬、特別是二硫化鉬,最大的特色就是具有光滑的結晶構造,因此具有非常優異的潤滑性。
・最適合在無法使用油脂類的場所、須避免飛散的場所中使用,乾燥皮膜型GJS-0901乾塗噴劑。
【用途】
・最適合用於無法使用油脂類的場所、須避免噴霧飛散的場所(齒條和小齒輪等)、真空中等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

GJS-0901

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

乾塗噴劑規格

乾塗噴劑 GJS-0901:相關圖像

乾塗噴劑外觀

乾塗噴劑 GJS-0901:相關圖像

使用圖

  • 外觀:灰黑色乾燥塗膜
  • 固體潤滑劑:二硫化鉬
  • 使用溫度範圍:-60~+450℃
  • 耐壓荷重:147MPa(1,500kg/cm2
  • 內容量:300ml
型號
GJS-0901
型號數量折扣標準
出貨日
6天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 在極壓添加劑中添加鉬 規格 乾燥皮膜型噴霧

乾塗噴劑 GJS-0901的型號GJS-0901頁面。
記載關於型號GJS-0901之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767