(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PG 蝸輪 (型號表)

WORM GEARS PG

PG 蝸輪

MC901材質、KHK5級,食品機械也可使用的蝸桿。
【特長】
・輕巧防滑的MC尼龍製蝸輪。
・無潤滑也可使用,最適合食品機械。
・無表面處理。
・齒面加工為切削。
【用途】
・最適合工作機械、搬運裝置、升降裝置等一般產業機械及食品機械。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PG2.5-20R2J16

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

蝸輪規格

H1尺寸圖

H1尺寸圖

H1T尺寸圖

H1T尺寸圖

H1K尺寸圖

H1K尺寸圖

共通規格
精度等級KHK W 002 5級表面處理
齒輪基準截面齒直角齒面加工切削
齒型全齒深齒切齒基準面
材料MC901追加工
熱處理  

本產品精度等級相當於表記精度

型錄記號減速比齒直角
模數
齒直角
壓力角
齒數搭配條數螺旋角螺旋
方向
形狀孔徑
A
軸轂徑
B
基準圓直徑
C
喉徑
D
齒尖圓直徑
D'
齒寬
E
軸轂長度全長
G
組裝距離
J
鍵槽
寬度
鍵槽
深度
螺牙孔
尺寸
螺牙孔位置
L
容許彎曲強度
(kgf・m)
背隙
下限 (mm)
背隙
上限 (mm)
質量
(kg)
  PG1-20R1 20120°2013°35′RH161620.04222310 2018    0.0600.280.0058
 ●PG1-20R1J6 20120°2013°35′RH1T61620.04222310 2018  M450.0600.280.0056
  PG1-20R2 10120°2027°11′RH161620.16222310 2018    0.0600.280.0058
 ●PG1-20R2J6 10120°2027°11′RH1T61620.16222310 2018  M450.0600.280.0056
  PG1-30R1 30120°3013°35′RH162030.06323310 2023    0.100.280.012
 ●PG1-30R1J6 30120°3013°35′RH1T62030.06323310 2023  M450.100.280.012
 ●PG1-30R1J8 30120°3013°35′RH1T82030.06323310 2023  M550.100.280.011
  PG1-40R1 40120°4013°35′RH182640.08424310 2028    0.1500.280.021
 ●PG1-40R1J8 40120°4013°35′RH1T82640.08424310 2028  M550.1500.280.020
 ●PG1-40R1J10 40120°4013°35′RH1K102640.08424310 202841.8M450.1500.280.019
 ●PG1-40R1J12 40120°4013°35′RH1K122640.08424310 202841.8M450.1500.280.019
  PG1-50R1 50120°5013°35′RH183050.1525310 2033    0.200.280.031
 ●PG1-50R1J8 50120°5013°35′RH1T83050.1525310 2033  M550.200.280.031
 ●PG1-50R1J10 50120°5013°35′RH1K103050.1525310 203341.8M450.200.280.030
 ●PG1-50R1J12 50120°5013°35′RH1K123050.1525310 203341.8M450.200.280.029
 ●PG1-50R1J14 50120°5013°35′RH1K143050.1525310 203352.3M450.200.280.028
 ●PG1-50R1J15 50120°5013°35′RH1K153050.1525310 203352.3M450.200.280.027
 ●PG1-50R1J16 50120°5013°35′RH1K163050.1525310 203352.3M450.200.280.027
 ●PG1-50R1J17 50120°5013°35′RH1K173050.1525310 203352.3M450.200.280.026
  PG1.5-20R1 201.520°2013°26′RH182230.053334.512 2227.5    0.1700.30.014
 ●PG1.5-20R1J8 201.520°2013°26′RH1T82230.053334.512 2227.5  M550.1700.30.014
 ●PG1.5-20R1J10 201.520°2013°26′RH1K102230.053334.512 2227.541.8M450.1700.30.013
  PG1.5-20R2 101.520°2026°54′RH182230.223334.512 2227.5    0.1700.30.014
 ●PG1.5-20R2J8 101.520°2026°54′RH1T82230.223334.512 2227.5  M550.1700.30.014
 ●PG1.5-20R2J10 101.520°2026°54′RH1K102230.223334.512 2227.541.8M450.1700.30.013
  PG2-20R1 20214°30′2013°42′RH1103340.08444622 3535.5    0.4900.330.046
 ●PG2-20R1J10 20214°30′2013°42′RH1K103340.08444622 3535.541.8M46.50.4900.330.045
 ●PG2-20R1J12 20214°30′2013°42′RH1K123340.08444622 3535.541.8M46.50.4900.330.043
 ●PG2-20R1J14 20214°30′2013°42′RH1K143340.08444622 3535.552.3M46.50.4900.330.041
 ●PG2-20R1J15 20214°30′2013°42′RH1K153340.08444622 3535.552.3M46.50.4900.330.040
 ●PG2-20R1J16 20214°30′2013°42′RH1K163340.08444622 3535.552.3M46.50.4900.330.040
 ●PG2-20R1J17 20214°30′2013°42′RH1K173340.08444622 3535.552.3M46.50.4900.330.038
  PG2-20R2 10214°30′2027°25′RH1103340.34444622 3535.5    0.4900.330.046
 ●PG2-20R2J10 10214°30′2027°25′RH1K103340.34444622 3535.541.8M46.50.4900.330.045
 ●PG2-20R2J12 10214°30′2027°25′RH1K123340.34444622 3535.541.8M46.50.4900.330.043
 ●PG2-20R2J14 10214°30′2027°25′RH1K143340.34444622 3535.552.3M46.50.4900.330.041
 ●PG2-20R2J15 10214°30′2027°25′RH1K153340.34444622 3535.552.3M46.50.4900.330.040
 ●PG2-20R2J16 10214°30′2027°25′RH1K163340.34444622 3535.552.3M46.50.4900.330.040
 ●PG2-20R2J17 10214°30′2027°25′RH1K173340.34444622 3535.552.3M46.50.4900.330.038
  PG2.5-20R1 202.520°2013°52′RH1123550.115557.522 3643.5    0.8600.360.066
 ●PG2.5-20R1J12 202.520°2013°52′RH1K123550.115557.522 3643.541.8M470.8600.360.066
 ●PG2.5-20R1J14 202.520°2013°52′RH1K143550.115557.522 3643.552.3M470.8600.360.064
 ●PG2.5-20R1J15 202.520°2013°52′RH1K153550.115557.522 3643.552.3M470.8600.360.063
 ●PG2.5-20R1J16 202.520°2013°52′RH1K163550.115557.522 3643.552.3M470.8600.360.062
 ●PG2.5-20R1J17 202.520°2013°52′RH1K173550.115557.522 3643.552.3M470.8600.360.061
 ●PG2.5-20R1J18 202.520°2013°52′RH1K183550.115557.522 3643.562.8M570.8600.360.059
 ●PG2.5-20R1J19 202.520°2013°52′RH1K193550.115557.522 3643.562.8M570.8600.360.058
  PG2.5-20R2 102.520°2027°46′RH1123550.465557.522 3643.5    0.8700.360.066
 ●PG2.5-20R2J12 102.520°2027°46′RH1K123550.465557.522 3643.541.8M470.8700.360.066
 ●PG2.5-20R2J14 102.520°2027°46′RH1K143550.465557.522 3643.552.3M470.8700.360.064
 ●PG2.5-20R2J15 102.520°2027°46′RH1K153550.465557.522 3643.552.3M470.8700.360.063
 ●PG2.5-20R2J16 102.520°2027°46′RH1K163550.465557.522 3643.552.3M470.8700.360.062
 ●PG2.5-20R2J17 102.520°2027°46′RH1K173550.465557.522 3643.552.3M470.8700.360.061
 ●PG2.5-20R2J18 102.520°2027°46′RH1K183550.465557.522 3643.562.8M570.8700.360.059
 ●PG2.5-20R2J19 102.520°2027°46′RH1K193550.465557.522 3643.562.8M570.8700.360.058
  PG3-20R1 20314°30′2013°55′RH1155060.14666928 4352    1.400.380.13
 ●PG3-20R1J15 20314°30′2013°55′RH1K155060.14666928 435252.3M4*7.51.400.380.13
 ●PG3-20R1J16 20314°30′2013°55′RH1K165060.14666928 435252.3M4*7.51.400.380.12
 ●PG3-20R1J17 20314°30′2013°55′RH1K175060.14666928 435252.3M4*7.51.400.380.12
 ●PG3-20R1J18 20314°30′2013°55′RH1K185060.14666928 435262.8M57.51.400.380.12
 ●PG3-20R1J19 20314°30′2013°55′RH1K195060.14666928 435262.8M57.51.400.380.12
 ●PG3-20R1J20 20314°30′2013°55′RH1K205060.14666928 435262.8M57.51.400.380.12
 ●PG3-20R1J22 20314°30′2013°55′RH1K225060.14666928 435262.8M57.51.400.380.12
 ●PG3-20R1J25 20314°30′2013°55′RH1K255060.14666928 435283.3M67.51.400.380.11
 ●PG3-20R1J28 20314°30′2013°55′RH1K285060.14666928 435283.3M67.51.400.380.10
 ●PG3-20R1J30 20314°30′2013°55′RH1K305060.14666928 435283.3M67.51.400.380.099
  PG3-20R2 10314°30′2027°50′RH1155060.57666928 4352    1.4100.380.13
 ●PG3-20R2J15 10314°30′2027°50′RH1K155060.57666928 435252.3M4*7.51.4100.380.13
 ●PG3-20R2J16 10314°30′2027°50′RH1K165060.57666928 435252.3M4*7.51.4100.380.12
 ●PG3-20R2J17 10314°30′2027°50′RH1K175060.57666928 435252.3M4*7.51.4100.380.12
 ●PG3-20R2J18 10314°30′2027°50′RH1K185060.57666928 435262.8M57.51.4100.380.12
 ●PG3-20R2J19 10314°30′2027°50′RH1K195060.57666928 435262.8M57.51.4100.380.12
 ●PG3-20R2J20 10314°30′2027°50′RH1K205060.57666928 435262.8M57.51.4100.380.12
 ●PG3-20R2J22 10314°30′2027°50′RH1K225060.57666928 435262.8M57.51.4100.380.12
 ●PG3-20R2J25 10314°30′2027°50′RH1K255060.57666928 435283.3M67.51.4100.380.11
 ●PG3-20R2J28 10314°30′2027°50′RH1K285060.57666928 435283.3M67.51.4100.380.10
 ●PG3-20R2J30 10314°30′2027°50′RH1K305060.57666928 435283.3M67.51.4100.380.099

會同H1、H1T、H1K尺寸圖

產品注意事項

產品特性注意事項

  1. 1.蝸輪會配合組裝距離位移。
  2. 2.塑膠齒輪的材料會隨溫度或濕度而伸縮,造成孔徑(製作時H8)、齒尖圓直徑、背隙等尺寸產生變化。
  3. 3.表中的容許扭矩是在任意使用條件下計算所得的參考值。附( )的數值超過無潤滑條件下的熔蝕極限滑動速度,因此需潤滑後再使用。

追加工注意事項

  1. 1.對蝸桿齒輪進行追加工時,請確認注意事項中的「追加工注意事項」,並請注意加工安全。
  2. 2.塑膠齒輪容易受溫度或濕度影響。加工期間及加工後尺寸會產生變化,須加強留意。

J系列注意事項

  • 1.鍵槽採用JIS B 1301的普通形(Js9)。
  • 2.螺牙孔較長的部分產品(螺牙孔尺寸附有「*」的產品)施有沉頭孔加工。此外,具有螺牙孔的產品附有止迴螺絲作為附屬品。
  • 3.H1T形狀採用止迴螺絲固定在軸上,是輕負荷時的固定方法。若要確實固定,務必同時使用定位銷。
型號
PG2.5-20R2J16
型號數量折扣標準
出貨日
孔徑、軸徑
(φ)
齒寬
(mm)
齒數 模數 條數 螺旋角
(°)
鍵槽
(mm)
螺牙孔尺寸
(mm)
軸孔規格 螺牙孔位置
(mm)
8天~ 1622202.527°46′5×2.37完成品M4

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 齒輪 材料 MC901 熱處理
精度等級 KHK W 002 5級 磨齒 螺旋方向 R

PG 蝸輪的型號PG2.5-20R2J16頁面。
記載關於型號PG2.5-20R2J16之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
PG1-20R2J6
PG1-30R1
PG1-30R1J6
PG2.5-20R2J17
PG2.5-20R2J18
PG2.5-20R2J19
型號數量折扣標準
出貨日
孔徑、軸徑
(φ)
齒寬
(mm)
齒數 模數 條數 螺旋角
(°)
鍵槽
(mm)
螺牙孔尺寸
(mm)
軸孔規格 螺牙孔位置
(mm)
8天~ 61020127°11′-5完成品M4
5天~ 61030113°35′--底孔品-
8天~ 61030113°35′-5完成品M4
8天~ 1722202.527°46′5×2.37完成品M4
8天~ 1822202.527°46′6×2.87完成品M5
8天~ 1922202.527°46′6×2.87完成品M5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767