(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

SUW 不鏽鋼蝸桿 (型號表)

WORM GEARS SUW

SUW 不鏽鋼蝸桿

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SUS303材質、KHK4級,可用於須避免生鏽場所的蝸桿。
【特長】
・高防鏽的不鏽鋼製蝸桿。
・最適合搭配塑膠渦輪使用。
・無表面處理。
・齒面加工為切削。
・最適合與DG、PG滑輪成套使用。
【用途】
・最適合工作機械、搬運裝置、升降裝置等一般產業機械及食品機械。

(i)請注意

  • 3D圖檔螺紋部僅供參考。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SUW1.5-R2J8

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

W2尺寸圖

W2

W1尺寸圖

W1

W1T尺寸圖

W1T

W1K尺寸圖

W1K

產品規格

共通規格
精度等級KHK W001 4級齒面硬度(187HB 以下)
齒輪基準截面齒直角表面處理
齒型全齒深齒齒面加工切削
材料SUS303切齒基準面孔(H7)
熱處理追加工

J系列精度等級相當於表記精度

規格表

型錄記號齒直角
模數
齒直角
壓力角
條數導程角螺旋
方向
形狀孔徑
L
軸轂徑
M
基準圓直徑
N
齒尖圓直徑
O
齒寬
P
軸轂長度(右)
Q
全長
R
鍵槽
寬度
鍵槽
深度
螺牙孔
尺寸
螺牙孔位置
S
質量
(kg)
  SUW0.5-R1 0.520°12°36′RW25 1112(10) 18  M330.010
  SUW0.5-R2 0.520°25°13′RW25 1112(10) 18  M330.010
  SUW0.8-R1 0.820°13°17′RW26 1415.6(18) 30  M450.029
  SUW0.8-R2 0.820°26°34′RW26 1415.6(18) 30  M450.029
  SUW1-R1 120°13°35′RW26 1618(20) 32  M450.042
  SUW1-R2 120°27°11′RW26 1618(20) 32  M450.042
  SUW1.5-R1 1.520°13°26′RW18202528301040    0.12
 SUW1.5-R1J8 1.520°13°26′RW1T8202528301040  M550.12
 SUW1.5-R1J10 1.520°13°26′RW1K1020252830104041.8M450.11
  SUW1.5-R2 1.520°26°54′RW18202528301040    0.12
 SUW1.5-R2J8 1.520°26°54′RW1T8202528301040  M550.12
 SUW1.5-R2J10 1.520°26°54′RW1K1020252830104041.8M450.11
  SUW2-R1 214°30′13°42′RW112253135321446    0.20
 SUW2-R1J12 214°30′13°42′RW1K1225313532144641.8M470.20
 SUW2-R1J14 214°30′13°42′RW1K1425313532144652.3M470.18
  SUW2-R2 214°30′27°25′RW112253135321446    0.20
 SUW2-R2J12 214°30′27°25′RW1K1225313532144641.8M470.20
 SUW2-R2J14 214°30′27°25′RW1K1425313532144652.3M470.18
  SUW2.5-R1 2.520°13°52′RW115303742451863    0.39
 SUW2.5-R1J15 2.520°13°52′RW1K1530374245186352.3M490.38
 SUW2.5-R1J16 2.520°13°52′RW1K1630374245186352.3M490.37
 SUW2.5-R1J17 2.520°13°52′RW1K1730374245186352.3M490.36
  SUW2.5-R2 2.520°27°46′RW115303742451863    0.39
 SUW2.5-R2J15 2.520°27°46′RW1K1530374245186352.3M490.38
 SUW2.5-R2J16 2.520°27°46′RW1K1630374245186352.3M490.37
 SUW2.5-R2J17 2.520°27°46′RW1K1730374245186352.3M490.36
  SUW3-R1 314°30′13°55′RW116354450502070    0.63
 SUW3-R1J17 314°30′13°55′RW1K1735445050207052.3M4100.61
 SUW3-R1J18 314°30′13°55′RW1K1835445050207062.8M5100.59
 SUW3-R1J19 314°30′13°55′RW1K1935445050207062.8M5100.58
 SUW3-R1J20 314°30′13°55′RW1K2035445050207062.8M5100.56
  SUW3-R2 314°30′27°50′RW116354450502070    0.63
 SUW3-R2J17 314°30′27°50′RW1K1735445050207052.3M4100.61
 SUW3-R2J18 314°30′27°50′RW1K1835445050207062.8M5100.59
 SUW3-R2J19 314°30′27°50′RW1K1935445050207062.8M5100.58
 SUW3-R2J20 314°30′27°50′RW1K2035445050207062.8M5100.56

追加工

原產品產品名稱齒直角
模數
條數導程角螺旋方向形狀孔徑軸轂徑基準圓直徑齒尖圓直徑齒寬軸轂長度全長鍵槽螺牙孔重量
寬度×深度尺寸S
SUW1.5-R1SUW1.5-R1J81.513°26′RW1T8202528301040-M550.12 
SUW1.5-R1SUW1.5-R1J101.513°26′RW1K102025283010404×1.8M450.11 
SUW1.5-R1SUW1.5-R2J81.513°26′RW1T8202528301040-M550.12 
SUW1.5-R1SUW1.5-R2J101.513°26′RW1K102025283010404×1.8M450.11 
SUW2-R1SUW2-R1J12213°42′RW1K122531353214464×1.8M470.20 
SUW2-R1SUW2-R1J14213°42′RW1K142531353214465×2.3M470.18 
SUW2-R2SUW2-R2J12227°25′RW1K122531353214464×1.8M470.20 
SUW2-R2SUW2-R2J14227°25′RW1K142531353214465×2.3M470.18 
SUW2.5-R1SUW2.5-R1J152.513°52′RW1K153037424518635×2.3M490.38 
SUW2.5-R1SUW2.5-R1J162.513°52′RW1K163037424518635×2.3M490.37 
SUW2.5-R1SUW2.5-R1J172.513°52′RW1K173037424518635×2.3M490.36 
SUW2.5-R2SUW2.5-R2J172.527°46′RW1K173037424518635×2.3M490.36 
SUW2.5-R2SUW2.5-R2J152.527°46′RW1K153037424518635×2.3M490.38 
SUW2.5-R2SUW2.5-R2J162.527°46′RW1K163037424518635×2.3M490.37 
SUW3-R1SUW3-R1J17313°55′RW1K173544505020705×2.3M4100.61 
SUW3-R1SUW3-R1J18313°55′RW1K183544505020706×2.8M5100.59 
SUW3-R1SUW3-R1J19313°55′RW1K193544505020706×2.8M5100.58 
SUW3-R1SUW3-R1J20313°55′RW1K203544505020706×2.8M5100.56 
SUW3-R2SUW3-R2J17327°50′RW1K173544505020705×2.3M4100.61 
SUW3-R2SUW3-R2J18327°50′RW1K183544505020706×2.8M5100.59 
SUW3-R2SUW3-R2J19327°50′RW1K193544505020706×2.8M5100.58 
SUW3-R2SUW3-R2J20327°50′RW1K203544505020706×2.8M5100.56 

使用範例

使用方法・使用範例

  • 一般工業用。

產品注意事項

J系列注意事項

  1. 1.鍵槽採用JIS B 1301的普通形(Js9)。此外,具有螺牙孔的產品附有止迴螺絲作為附屬品。

產品特性注意事項

  1. 1.W2形狀的產品附有止迴螺絲。安裝時,請留意勿使蝸輪與止迴螺絲相互干涉。
  2. 2.會產生軸向力(推力)。
  3. 3.孔徑在φ4(直徑4mm)以下的孔徑公差為H8。孔徑φ5(直徑5mm)或φ6(直徑6mm)且孔長(全長)為孔徑3倍以上者同樣是H8。

追加工注意事項

  1. 1.對蝸桿齒輪進行追加工時,請確認注意事項中的「追加工注意事項」,並請注意加工安全。
型號
SUW1.5-R2J8
型號數量折扣標準
出貨日
孔徑、軸徑
(φ)
齒寬
(mm)
螺牙孔尺寸 模數 條數 導程角
(°)
鍵槽
(mm)
蝸桿形狀 軸孔規格 螺牙孔位置
(mm)
8天~ 830M51.526°54′-W2完成品5

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 蝸桿 材料 SUS303 熱處理
精度等級 KHK W 001 4級 磨齒 螺旋方向 R

SUW 不鏽鋼蝸桿的型號SUW1.5-R2J8頁面。
記載關於型號SUW1.5-R2J8之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SUW0.8-R2
SUW1-R1
SUW1-R2
SUW2-R1
SUW2-R1J12
SUW2-R1J14
型號數量折扣標準
出貨日
孔徑、軸徑
(φ)
齒寬
(mm)
螺牙孔尺寸 模數 條數 導程角
(°)
鍵槽
(mm)
蝸桿形狀 軸孔規格 螺牙孔位置
(mm)
5天~ 630M40.826°34′-W2底孔品-
4天~ 632M4113°35′-W2底孔品-
5天~ 632M4127°11′-W2底孔品-
7天~ 1232-213°42′-W1底孔品-
4天~ 1232M4213°42′4X1.8W1完成品7
8天~ 1432M4213°42′5X2.3W1完成品7

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767