(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

SW 蝸桿 (型號表)

WORM GEARS SW

SW 蝸桿

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

S45C材質、KHK4級,價格範圍等性質通用性高的蝸桿齒輪。
【特長】
・價格低廉並具通用性的一般普及型蝸桿。
・用於交錯軸。
・表面處理為染黑。
・齒面加工為切削(滾壓)。
【用途】
・最適合工作機械、搬運裝置、升降裝置等一般產業機械。

(i)請注意

  • 3D圖檔螺紋部僅供參考。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SW3-L2J18

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

最通用的蝸桿規格

W2尺寸圖

W2尺寸圖

W1尺寸圖

W1尺寸圖

W1T尺寸圖

W1T尺寸圖

W1K尺寸圖

W1K尺寸圖

W3尺寸圖

W3尺寸圖

 
共通規格
精度等級KHK W 001 4級齒面硬度(194HB以下)
齒輪基準截面齒直角表面處理染黑 (*1)
齒型全齒深齒齒面加工切削(滾壓)
材料S45C切齒基準面孔(H7)
熱處理追加工

J系列精度等級相當於表記精度
(*1)J系列產品的追加工部不再進行染黑

型錄記號齒直角
模數
齒直角
壓力角
條數導程角螺旋
方向
形狀孔徑
L
軸轂徑
M
基準圓直徑
N
齒尖圓直徑
O
齒寬
P
軸轂長度(右)
Q
軸轂長度(左)
Q'
全長
R
鍵槽
寬度
鍵槽
深度
螺牙孔
尺寸
螺牙孔位置
S
質量
(kg)
  SW0.5-R1 0.520°12°36′RW25 1112(10)  18  M330.010
  SW0.5-R2 0.520°25°13′RW25 1112(10)  18  M330.010
  SW0.8-R1 0.820°13°17′RW26 1415.6(18)  30  M450.029
  SW0.8-R2 0.820°26°34′RW26 1415.6(18)  30  M450.029
  SW1-R1 120°13°35′RW26 1618(20)  32  M450.043
  SW1-R2 120°27°11′RW26 1618(20)  32  M450.043
  SW1.25-R1 1.2520°13°25′RW28 2123.5(25)  37  M550.085
  SW1.25-R2 1.2520°26°50′RW28 2123.5(25)  37  M550.085
  SW1.5-R1 1.520°13°26′RW182025283010 40    0.12
 ●SW1.5-R1J8 1.520°13°26′RW1T82025283010 40  M550.12
 ●SW1.5-R1J10 1.520°13°26′RW1K102025283010 4041.8M450.11
  SW1.5-R2 1.520°26°54′RW182025283010 40    0.12
 ●SW1.5-R2J8 1.520°26°54′RW1T82025283010 40  M550.12
 ●SW1.5-R2J10 1.520°26°54′RW1K102025283010 4041.8M450.11
  SW2-R1 214°30′13°42′RW1122531353214 46    0.20
 ●SW2-R1J12 214°30′13°42′RW1K122531353214 4641.8M470.20
 ●SW2-R1J14 214°30′13°42′RW1K142531353214 4652.3M470.18
  SW2-R2 214°30′27°25′RW1122531353214 46    0.20
 ●SW2-R2J12 214°30′27°25′RW1K122531353214 4641.8M470.20
 ●SW2-R2J14 214°30′27°25′RW1K142531353214 4652.3M470.18
  SW2-L1 214°30′13°42′LW1122531353214 46    0.20
 ●SW2-L1J12 214°30′13°42′LW1K122531353214 4641.8M470.20
 ●SW2-L1J14 214°30′13°42′LW1K142531353214 4652.3M470.18
  SW2-L2 214°30′27°25′LW1122531353214 46    0.20
 ●SW2-L2J12 214°30′27°25′LW1K122531353214 4641.8M470.20
 ●SW2-L2J14 214°30′27°25′LW1K142531353214 4652.3M470.18
  SW2.5-R1 2.520°13°52′RW1153037424518 63    0.39
 ●SW2.5-R1J15 2.520°13°52′RW1K153037424518 6352.3M490.39
 ●SW2.5-R1J16 2.520°13°52′RW1K163037424518 6352.3M490.37
 ●SW2.5-R1J17 2.520°13°52′RW1K173037424518 6352.3M490.36
  SW2.5-R2 2.520°27°46′RW1153037424518 63    0.39
 ●SW2.5-R2J15 2.520°27°46′RW1K153037424518 6352.3M490.39
 ●SW2.5-R2J16 2.520°27°46′RW1K163037424518 6352.3M490.37
 ●SW2.5-R2J17 2.520°27°46′RW1K173037424518 6352.3M490.36
  SW2.5-L1 2.520°13°52′LW1153037424518 63    0.39
 ●SW2.5-L1J15 2.520°13°52′LW1K153037424518 6352.3M490.39
 ●SW2.5-L1J16 2.520°13°52′LW1K163037424518 6352.3M490.37
 ●SW2.5-L1J17 2.520°13°52′LW1K173037424518 6352.3M490.36
  SW2.5-L2 2.520°27°46′LW1153037424518 63    0.39
 ●SW2.5-L2J15 2.520°27°46′LW1K153037424518 6352.3M490.39
 ●SW2.5-L2J16 2.520°27°46′LW1K163037424518 6352.3M490.37
 ●SW2.5-L2J17 2.520°27°46′LW1K173037424518 6352.3M490.36
  SW3-R1 314°30′13°55′RW1163544505020 70    0.64
 ●SW3-R1J17 314°30′13°55′RW1K173544505020 7052.3M4100.62
 ●SW3-R1J18 314°30′13°55′RW1K183544505020 7062.8M5100.60
 ●SW3-R1J19 314°30′13°55′RW1K193544505020 7062.8M5100.58
 ●SW3-R1J20 314°30′13°55′RW1K203544505020 7062.8M5100.56
  SW3-R2 314°30′27°50′RW1163544505020 70    0.64
 ●SW3-R2J17 314°30′27°50′RW1K173544505020 7052.3M4100.62
 ●SW3-R2J18 314°30′27°50′RW1K183544505020 7062.8M5100.60
 ●SW3-R2J19 314°30′27°50′RW1K193544505020 7062.8M5100.58
 ●SW3-R2J20 314°30′27°50′RW1K203544505020 7062.8M5100.56
  SW3-L1 314°30′13°55′LW1163544505020 70    0.64
 ●SW3-L1J17 314°30′13°55′LW1K173544505020 7052.3M4100.62
 ●SW3-L1J18 314°30′13°55′LW1K183544505020 7062.8M5100.60
 ●SW3-L1J19 314°30′13°55′LW1K193544505020 7062.8M5100.58
 ●SW3-L1J20 314°30′13°55′LW1K203544505020 7062.8M5100.56
  SW3-L2 314°30′27°50′LW1163544505020 70    0.64
 ●SW3-L2J17 314°30′27°50′LW1K173544505020 7052.3M4100.62
 ●SW3-L2J18 314°30′27°50′LW1K183544505020 7062.8M5100.60
 ●SW3-L2J19 314°30′27°50′LW1K193544505020 7062.8M5100.58
 ●SW3-L2J20 314°30′27°50′LW1K203544505020 7062.8M5100.56
  SW4-R1 414°30′13°42′RW1225062707025 95    1.76
  SW4-R2 414°30′27°25′RW1225062707025 95    1.76
  SW4-L1 414°30′13°42′LW1225062707025 95    1.76
  SW4-L2 414°30′27°25′LW1225062707025 95    1.76
  SW5-R1 514°30′14°06′RW325567080852020125    2.86
  SW5-R2 514°30′28°13′RW325567080852020125    2.86
  SW6-R1 614°30′14°18′RW3306480921002525150    4.38
  SW6-R2 614°30′28°38′RW3306480921002525150    4.38

搭配W2、W1、W1T、 W1K、 W3的尺寸圖使用

使用範例

使用方法・使用範例

  • 一般工業用。

產品注意事項

J系列注意事項

  1. 1.鍵槽採用JIS B 1301的普通形(Js9)。此外,具有螺牙孔的產品附有止迴螺絲作為附屬品。

產品特性注意事項

  1. 1.W2形狀的產品附有止迴螺絲。安裝時,請留意勿使蝸輪與止迴螺絲相互干涉。
  2. 2.會產生軸向力(推力)。
  3. 3.孔徑在φ4(直徑4mm)以下的孔徑公差為H8。孔徑φ5(直徑5mm)或φ6(直徑6mm)且孔長(全長)為孔徑3倍以上者同樣是H8。

追加工注意事項

  1. 1.對蝸桿齒輪進行追加工時,請確認注意事項中的「追加工注意事項」,並請注意加工安全。
  2. 2.如果對蝸桿進行齒面淬火,齒輪精度(導程誤差、壓力角誤差)將降低。齒的嚙合等將變差,造成蝸輪磨損,因此請避免齒面淬火。
型號
SW3-L2J18
型號數量折扣標準
出貨日
孔徑、軸徑
(φ)
齒寬
(mm)
螺牙孔尺寸 模數 條數 導程角
(°)
螺旋方向 鍵槽
(mm)
蝸桿形狀 軸孔規格 螺牙孔位置
(mm)
8天~ 1850M5327°50′L6X2.8W1K完成品10

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 蝸桿 材料 S45C 熱處理
精度等級 KHK W 001 4級 磨齒

SW 蝸桿的型號SW3-L2J18頁面。
記載關於型號SW3-L2J18之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SW0.8-R2
SW1-R1
SW1-R2
SW3-L2J19
SW3-L2J20
SW3-R1
型號數量折扣標準
出貨日
孔徑、軸徑
(φ)
齒寬
(mm)
螺牙孔尺寸 模數 條數 導程角
(°)
螺旋方向 鍵槽
(mm)
蝸桿形狀 軸孔規格 螺牙孔位置
(mm)
4天~ 630M40.826°34′R-W2底孔品5
4天~ 632M4113°35′R-W2底孔品5
4天~ 632M4127°11′R-W2底孔品5
8天~ 1950M5327°50′L6X2.8W1K完成品10
8天~ 2050M5327°50′L6X2.8W1K完成品10
4天~ 1650-313°55′R-W1底孔品-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767