(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

SWG 磨齒蝸桿 (型號表)

WORM GEARS SWG

SWG 磨齒蝸桿

S45C材質、KHK2級,經高頻淬火且通用性高的磨齒蝸桿。
【特長】
・材質S45C、已實施齒面高頻淬火。
・W001 2級的磨齒蝸桿。
・價格合理的磨齒蝸桿。
・表面處理為磨削部以外染黑。
・齒面加工為磨削。
【用途】
・最適合工作機械、搬運裝置、升降裝置等一般產業機械。

(i)請注意

  • 3D圖檔螺紋部僅供參考。
  • 本公司無法提供本產品的追加工,敬請見諒。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SWG3-R2J17

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

磨齒蝸桿規格

W2尺寸圖

W2

W1尺寸圖

W1

W1K尺寸圖

W1K

W3尺寸圖

W3

W3K尺寸圖

W3K

 
共通規格
精度等級KHK W 001 2級齒面硬度50~60HRC
齒輪基準截面軸方向表面處理磨削部以外染黑 (* 1)
齒型全齒深齒齒面加工磨削
齒直角壓力角20°磨齒基準面孔(H7)
材料S45C追加工
熱處理齒面高頻淬火  

J系列精度等級相當於表記精度
(*1)J系列產品的追加工部不再進行染黑

型錄記號軸方向
模數
條數導程角螺旋
方向
形狀孔徑
L
軸轂徑
M
基準圓直徑
N
齒尖圓直徑
O
齒寬
P
軸轂長度(右)
Q
軸轂長度(左)
Q'
全長
R
鍵槽
寬度
鍵槽
深度
螺牙孔
尺寸
螺牙孔位置
S
質量
(kg)
  SWG1-R1 113°35′RW28 1618(20)  32  M450.037
  SWG1-R2 127°08′RW28 1618(20)  32  M450.037
  SWG1.5-R1 1.513°26′RW1102025283010 40    0.12
 ●SWG1.5-R1J10 1.513°26′RW1K102025283010 4041.8M450.11
  SWG1.5-R2 1.526°51′RW1102025283010 40    0.12
 ●SWG1.5-R2J10 1.526°51′RW1K102025283010 4041.8M450.11
  SWG2-R1 213°41′RW3122531353215350    0.21
 ●SWG2-R1J12 213°41′RW3K12253135321535041.8M47.50.21
 ●SWG2-R1J14 213°41′RW3K14253135321535052.3M47.50.19
  SWG2-R2 227°21′RW3122531353215350    0.21
 ●SWG2-R2J12 227°21′RW3K12253135321535041.8M47.50.21
 ●SWG2-R2J14 227°21′RW3K14253135321535052.3M47.50.19
  SWG2.5-R1 2.513°52′RW3153037424517365    0.40
 ●SWG2.5-R1J15 2.513°52′RW3K15303742451736552.3M48.50.39
 ●SWG2.5-R1J16 2.513°52′RW3K16303742451736552.3M48.50.38
 ●SWG2.5-R1J17 2.513°52′RW3K17303742451736552.3M48.50.37
  SWG2.5-R2 2.527°42′RW3153037424517365    0.40
 ●SWG2.5-R2J15 2.527°42′RW3K15303742451736552.3M48.50.39
 ●SWG2.5-R2J16 2.527°42′RW3K16303742451736552.3M48.50.38
 ●SWG2.5-R2J17 2.527°42′RW3K17303742451736552.3M48.50.37
  SWG3-R1 313°54′RW3163544505020474    0.66
 ●SWG3-R1J17 313°54′RW3K17354450502047452.3M4100.64
 ●SWG3-R1J18 313°54′RW3K18354450502047462.8M5100.62
 ●SWG3-R1J19 313°54′RW3K19354450502047462.8M5100.60
 ●SWG3-R1J20 313°54′RW3K20354450502047462.8M5100.58
  SWG3-R2 327°46′RW3163544505020474    0.66
 ●SWG3-R2J17 327°46′RW3K17354450502047452.3M4100.64
 ●SWG3-R2J18 327°46′RW3K18354450502047462.8M5100.62
 ●SWG3-R2J19 327°46′RW3K19354450502047462.8M5100.60
 ●SWG3-R2J20 327°46′RW3K20354450502047462.8M5100.58
  SWG3-R3 3311°34′RW3163544505020474    0.66
 ●SWG3-R3J17 3311°34′RW3K17354450502047452.3M4100.64
 ●SWG3-R3J18 3311°34′RW3K18354450502047462.8M5100.62
 ●SWG3-R3J19 3311°34′RW3K19354450502047462.8M5100.60
 ●SWG3-R3J20 3311°34′RW3K20354450502047462.8M5100.58
  SWG4-R1 413°41′RW32250627070255100    1.82
  SWG4-R2 427°21′RW32250627070255100    1.82
  SWG4-R3 4310°57′RW32250627070255100    1.82
  SWG5-R1 514°05′RW32556708085305120    2.78
  SWG5-R2 528°08′RW32556708085305120    2.78
  SWG6-R1 614°17′RW330638092100355140    4.15
  SWG6-R2 628°32′RW330638092100355140    4.15

搭配W2、W1、 W1K、 W3、W3K的尺寸圖使用

產品注意事項

J系列注意事項

  1. 1.鍵槽採用JIS B 1301的普通形(Js9)。此外,具有螺牙孔的產品附有止迴螺絲作為附屬品。

產品特性注意事項

  1. 1.W2形狀的產品附有止迴螺絲。安裝時,請留意勿使蝸輪與止迴螺絲相互干涉。
  2. 2.會產生軸向力(推力)。

追加工注意事項

  1. 1.對蝸桿齒輪進行追加工時,請確認注意事項中的「追加工注意事項」,並請注意加工安全。
  2. 2.由於齒面經高頻淬火,因此齒及齒根附近(2~3mm左右)不能進行追加工。
型號
SWG3-R2J17
型號數量折扣標準
出貨日
孔徑、軸徑
(φ)
齒寬
(mm)
螺牙孔尺寸 模數 條數 導程角
(°)
鍵槽
(mm)
蝸桿形狀 軸孔規格 螺牙孔位置
(mm)
8天~ 1750M4327°46′5X2.3W3完成品10

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 蝸桿 材料 S45C 熱處理 高頻淬火
精度等級 KHK W 001 2級 磨齒 螺旋方向 R

SWG 磨齒蝸桿的型號SWG3-R2J17頁面。
記載關於型號SWG3-R2J17之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SWG1.5-R1J10
SWG1.5-R2
SWG1.5-R2J10
SWG3-R2J18
SWG3-R2J19
SWG3-R2J20
型號數量折扣標準
出貨日
孔徑、軸徑
(φ)
齒寬
(mm)
螺牙孔尺寸 模數 條數 導程角
(°)
鍵槽
(mm)
蝸桿形狀 軸孔規格 螺牙孔位置
(mm)
8天~ 1030M41.513°26′4X1.8W2完成品5
5天~ 1030-1.526°51′-W2底孔品-
8天~ 1030M41.526°51′4X1.8W2完成品5
8天~ 1850M5327°46′6X2.8W3完成品10
8天~ 1950M5327°46′6X2.8W3完成品10
8天~ 2050M5327°46′6X2.8W3完成品10

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767