(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

AG 蝸輪 (型號表)

WORM GEARS AG

AG 蝸輪

CAC702(AlBC2)、KHK2級,摩擦係數小的蝸輪。
【特長】
・軸直角齒型且材質耐磨耗性優異,與磨齒蝸桿的相容性良好。
・W001 2級的高級蝸輪。
・從低速旋轉到高速旋轉皆可透過平滑的嚙合來實現高扭矩的傳達。
・耐磨耗性優異的鋁青銅製蝸輪。
・種類豐富。
【用途】
・最適合工作機械、搬運裝置、升降裝置等一般產業機械。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AG1-40R1J12

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

蝸輪規格

HA尺寸圖

HA

H1尺寸圖

H1

H1T尺寸圖

H1T

H1K尺寸圖

H1K

共通規格
精度等級KHK W 002 2級熱處理
齒輪基準截面軸直角表面處理
齒型全齒深齒齒面加工切削
齒直角壓力角20°切齒基準面孔(H7)
材料CAC702(AlBC2) (*1)追加工

(*1) H4,H5形狀軸轂部FC200
J系列精度等級相當於表記精度。

型錄記號減速比軸直角
模數
齒數搭配條數螺旋角螺旋
方向
形狀孔徑
A
軸轂徑
B
基準圓直徑
C
喉徑
D
齒尖圓直徑
D'
齒寬
E
軸轂長度
F
全長
G
翼板厚
(H)
緣環徑
(I)
組裝距離
J
鍵槽
寬度
鍵槽
深度
螺牙孔
尺寸
螺牙孔位置
L
容許齒面強度
(kgf・m)
背隙
下限(mm)
背隙
上限(mm)
質量
(kg)
AG0.5-20R1200.52013°11′RHA4910 115712  9.5    0.030.020.140.01
AG0.5-20R2100.52026°20′RHA4910 115712  9.5    0.030.020.140.01
AG0.5-30R1300.53013°11′RHA41215 165712  12    0.070.020.140.01
AG0.5-30R2150.53026°20′RHA41215 165712  12    0.060.020.140.01
AG0.5-40R1400.54013°11′RHA51520 215712  14.5    0.120.020.140.02
AG0.5-50R1500.55013°11′RHA52025 265712  17    0.180.020.140.04
AG0.5-60R1600.56013°11′RHA52530 315712  19.5    0.250.020.140.05
AG0.8-20R1200.82013°49′RHA51216 17.68816  14    0.100.060.170.02
AG0.8-20R2100.82027°36′RHA51216 17.68816  14    0.090.060.170.02
AG0.8-30R1300.83013°49′RHA51824 25.68816  18    0.220.060.170.04
AG0.8-30R2150.83027°36′RHA51824 25.68816  18    0.210.060.170.04
AG0.8-40R1400.84013°49′RHA62032 33.68816  22    0.390.060.170.07
AG0.8-50R1500.85013°49′RHA82540 41.68816  26    0.610.060.170.10
AG0.8-60R1600.86013°49′RHA82548 49.68816  30    0.860.060.170.14
AG1-20R12012013°35′RH1616202223101020  18    0.190.080.190.04
AG1-20R1J62012013°35′RH1T616202223101020  18  M450.190.080.190.04
AG1-20R21012027°08′RH1616202223101020  18    0.170.080.190.04
AG1-20R2J61012027°08′RH1T616202223101020  18  M450.170.080.190.04
AG1-30R13013013°35′RH1620303233101020  23    0.410.080.190.08
AG1-30R1J63013013°35′RH1T620303233101020  23  M450.410.080.190.08
AG1-30R1J83013013°35′RH1T820303233101020  23  M550.410.080.190.07
AG1-30R21513027°08′RH1620303233101020  23    0.380.080.190.08
AG1-30R2J61513027°08′RH1T620303233101020  23  M450.380.080.190.08
AG1-30R2J81513027°08′RH1T820303233101020  23  M550.380.080.190.07
AG1-40R14014013°35′RH1826404243101020  28    0.730.080.190.13
AG1-40R1J84014013°35′RH1T826404243101020  28  M550.730.080.190.13
AG1-40R1J104014013°35′RH1K1026404243101020  2841.8M450.730.080.190.13
AG1-40R1J124014013°35′RH1K1226404243101020  2841.8M450.730.080.190.12
AG1-50R15015013°35′RH1830505253101020  33    1.110.080.190.20
AG1-50R1J85015013°35′RH1T830505253101020  33  M551.110.080.190.20
AG1-50R1J105015013°35′RH1K1030505253101020  3341.8M451.110.080.190.19
AG1-50R1J125015013°35′RH1K1230505253101020  3341.8M451.110.080.190.19
AG1-50R1J145015013°35′RH1K1430505253101020  3352.3M451.110.080.190.18
AG1-50R1J155015013°35′RH1K1530505253101020  3352.3M451.110.080.190.18
AG1-50R1J165015013°35′RH1K1630505253101020  3352.3M451.110.080.190.18
AG1-50R1J175015013°35′RH1K1730505253101020  3352.3M451.110.080.190.17
AG1-60R16016013°35′RH11035606263101020  38    1.570.080.190.29
AG1-60R1J106016013°35′RH1K1035606263101020  3841.8M451.570.080.190.28
AG1-60R1J126016013°35′RH1K1235606263101020  3841.8M451.570.080.190.28
AG1-60R1J146016013°35′RH1K1435606263101020  3852.3M451.570.080.190.27
AG1-60R1J156016013°35′RH1K1535606263101020  3852.3M451.570.080.190.27
AG1-60R1J166016013°35′RH1K1635606263101020  3852.3M451.570.080.190.26
AG1-60R1J176016013°35′RH1K1735606263101020  3852.3M451.570.080.190.26
AG1-60R1J186016013°35′RH1K1835606263101020  3862.8M551.570.080.190.25
AG1-60R1J196016013°35′RH1K1935606263101020  3862.8M551.570.080.190.25
AG1.5-20R1201.52013°26′RH1822303334.5141024  27.5    0.540.100.210.10
AG1.5-20R1J8201.52013°26′RH1T822303334.5141024  27.5  M550.540.100.210.10
AG1.5-20R1J10201.52013°26′RH1K1022303334.5141024  27.541.8M450.540.100.210.10
AG1.5-20R2101.52026°51′RH1822303334.5141024  27.5    0.500.100.210.10
AG1.5-20R2J8101.52026°51′RH1T822303334.5141024  27.5  M550.500.100.210.10
AG1.5-20R2J10101.52026°51′RH1K1022303334.5141024  27.541.8M450.500.100.210.10
AG1.5-30R1301.53013°26′RH11030454849.5141024  35    1.190.100.210.22
AG1.5-30R1J10301.53013°26′RH1K1030454849.5141024  3541.8M451.190.100.210.22
AG1.5-30R1J12301.53013°26′RH1K1230454849.5141024  3541.8M451.190.100.210.21
AG1.5-30R1J14301.53013°26′RH1K1430454849.5141024  3552.3M451.190.100.210.20
AG1.5-30R1J15301.53013°26′RH1K1530454849.5141024  3552.3M451.190.100.210.20
AG1.5-30R1J16301.53013°26′RH1K1630454849.5141024  3552.3M451.190.100.210.20
AG1.5-30R1J17301.53013°26′RH1K1730454849.5141024  3552.3M451.190.100.210.19
AG1.5-30R2151.53026°51′RH11030454849.5141024  35    1.100.100.210.22
AG1.5-30R2J10151.53026°51′RH1K1030454849.5141024  3541.8M451.100.100.210.22
AG1.5-30R2J12151.53026°51′RH1K1230454849.5141024  3541.8M451.10.100.210.21
AG1.5-30R2J14151.53026°51′RH1K1430454849.5141024  3552.3M451.10.100.210.20
AG1.5-30R2J15151.53026°51′RH1K1530454849.5141024  3552.3M451.10.100.210.20
AG1.5-30R2J16151.53026°51′RH1K1630454849.5141024  3552.3M451.10.100.210.20
AG1.5-30R2J17151.53026°51′RH1K1730454849.5141024  3552.3M451.10.100.210.19
AG1.5-40R1401.54013°26′RH11235606364.5141024  42.5    2.10.100.210.37
AG1.5-40R1J12401.54013°26′RH1K1235606364.5141024  42.541.8M452.10.100.210.37
AG1.5-40R1J14401.54013°26′RH1K1435606364.5141024  42.552.3M452.10.100.210.36
AG1.5-40R1J15401.54013°26′RH1K1535606364.5141024  42.552.3M452.10.100.210.35
AG1.5-40R1J16401.54013°26′RH1K1635606364.5141024  42.552.3M452.10.100.210.35
AG1.5-40R1J17401.54013°26′RH1K1735606364.5141024  42.552.3M452.10.100.210.34
AG1.5-40R1J18401.54013°26′RH1K1835606364.5141024  42.562.8M552.10.100.210.34
AG1.5-40R1J19401.54013°26′RH1K1935606364.5141024  42.562.8M552.10.100.210.33
AG1.5-50R1501.55013°26′RH11245757879.5141024  50    3.220.100.210.59
AG1.5-50R1J12501.55013°26′RH1K1245757879.5141024  5041.8M4*53.220.100.210.58
AG1.5-50R1J14501.55013°26′RH1K1445757879.5141024  5052.3M4*53.220.100.210.58
AG1.5-50R1J15501.55013°26′RH1K1545757879.5141024  5052.3M4*53.220.100.210.57
AG1.5-50R1J16501.55013°26′RH1K1645757879.5141024  5052.3M4*53.220.100.210.57
AG1.5-50R1J17501.55013°26′RH1K1745757879.5141024  5052.3M453.220.100.210.56
AG1.5-50R1J18501.55013°26′RH1K1845757879.5141024  5062.8M553.220.100.210.56
AG1.5-50R1J19501.55013°26′RH1K1945757879.5141024  5062.8M553.220.100.210.55
AG1.5-50R1J20501.55013°26′RH1K2045757879.5141024  5062.8M553.220.100.210.55
AG1.5-50R1J22501.55013°26′RH1K2245757879.5141024  5062.8M553.220.100.210.54
AG1.5-50R1J25501.55013°26′RH1K2545757879.5141024  5083.3M653.220.100.210.51
AG1.5-60R1601.56013°26′RH11250909394.5141024  57.5    4.550.100.210.83
AG1.5-60R1J12601.56013°26′RH1K1250909394.5141024  57.541.8M4*54.550.100.210.82
AG1.5-60R1J14601.56013°26′RH1K1450909394.5141024  57.552.3M4*54.550.100.210.81
AG1.5-60R1J15601.56013°26′RH1K1550909394.5141024  57.552.3M4*54.550.100.210.81
AG1.5-60R1J16601.56013°26′RH1K1650909394.5141024  57.552.3M4*54.550.100.210.81
AG1.5-60R1J17601.56013°26′RH1K1750909394.5141024  57.552.3M4*54.550.100.210.80
AG1.5-60R1J18601.56013°26′RH1K1850909394.5141024  57.562.8M554.550.100.210.80
AG1.5-60R1J19601.56013°26′RH1K1950909394.5141024  57.562.8M554.550.100.210.79
AG1.5-60R1J20601.56013°26′RH1K2050909394.5141024  57.562.8M554.550.100.210.79
AG1.5-60R1J22601.56013°26′RH1K2250909394.5141024  57.562.8M554.550.100.210.77
AG1.5-60R1J25601.56013°26′RH1K2550909394.5141024  57.583.3M654.550.100.210.75
AG1.5-60R1J28601.56013°26′RH1K2850909394.5141024  57.583.3M654.550.100.210.73
AG1.5-60R1J30601.56013°26′RH1K3050909394.5141024  57.583.3M654.550.100.210.71
AG2-20R12022013°41′RH11233404446181533  35.5    1.140.110.240.26
AG2-20R1J122022013°41′RH1K1233404446181533  35.541.8M47.51.140.110.240.26
AG2-20R1J142022013°41′RH1K1433404446181533  35.552.3M47.51.140.110.240.24
AG2-20R1J152022013°41′RH1K1533404446181533  35.552.3M47.51.140.110.240.24
AG2-20R1J162022013°41′RH1K1633404446181533  35.552.3M47.51.140.110.240.23
AG2-20R1J172022013°41′RH1K1733404446181533  35.552.3M47.51.140.110.240.23
AG2-20R21022027°21′RH11233404446181533  35.5    1.050.110.240.26
AG2-20R2J121022027°21′RH1K1233404446181533  35.541.8M47.51.050.110.240.26
AG2-20R2J141022027°21′RH1K1433404446181533  35.552.3M47.51.050.110.240.24
AG2-20R2J151022027°21′RH1K1533404446181533  35.552.3M47.51.050.110.240.24
AG2-20R2J161022027°21′RH1K1633404446181533  35.552.3M47.51.050.110.240.23
AG2-20R2J171022027°21′RH1K1733404446181533  35.552.3M47.51.050.110.240.23
AG2-30R13023013°41′RH41240606466181533  45.5    2.530.110.240.51
AG2-30R1J123023013°41′RH4K1240606466181533  45.541.8M47.52.530.110.240.51
AG2-30R1J143023013°41′RH4K1440606466181533  45.552.3M47.52.530.110.240.50
AG2-30R1J153023013°41′RH4K1540606466181533  45.552.3M47.52.530.110.240.49
AG2-30R1J163023013°41′RH4K1640606466181533  45.552.3M47.52.530.110.240.49
AG2-30R1J173023013°41′RH4K1740606466181533  45.552.3M47.52.530.110.240.48
AG2-30R1J183023013°41′RH4K1840606466181533  45.562.8M57.52.530.110.240.47
AG2-30R1J193023013°41′RH4K1940606466181533  45.562.8M57.52.530.110.240.47
AG2-30R1J203023013°41′RH4K2040606466181533  45.562.8M57.52.530.110.240.46
AG2-30R1J223023013°41′RH4K2240606466181533  45.562.8M57.52.530.110.240.44
AG2-30R21523027°21′RH41240606466181533  45.5    2.320.110.240.51
AG2-30R2J121523027°21′RH4K1240606466181533  45.541.8M47.52.320.110.240.51
AG2-30R2J141523027°21′RH4K1440606466181533  45.552.3M47.52.320.110.240.50
AG2-30R2J151523027°21′RH4K1540606466181533  45.552.3M47.52.320.110.240.49
AG2-30R2J161523027°21′RH4K1640606466181533  45.552.3M47.52.320.110.240.49
AG2-30R2J171523027°21′RH4K1740606466181533  45.552.3M47.52.320.110.240.48
AG2-30R2J181523027°21′RH4K1840606466181533  45.562.8M57.52.320.110.240.47
AG2-30R2J191523027°21′RH4K1940606466181533  45.562.8M57.52.320.110.240.47
AG2-30R2J201523027°21′RH4K2040606466181533  45.562.8M57.52.320.110.240.46
AG2-30R2J221523027°21′RH4K2240606466181533  45.562.8M57.52.320.110.240.44
AG2-40R14024013°41′RH41245808486181533  55.5    4.450.110.240.85
AG2-40R1J124024013°41′RH4K1245808486181533  55.541.8M4*7.54.450.110.240.85
AG2-40R1J144024013°41′RH4K1445808486181533  55.552.3M4*7.54.450.110.240.84
AG2-40R1J154024013°41′RH4K1545808486181533  55.552.3M4*7.54.450.110.240.83
AG2-40R1J164024013°41′RH4K1645808486181533  55.552.3M4*7.54.450.110.240.83
AG2-40R1J174024013°41′RH4K1745808486181533  55.552.3M47.54.450.110.240.82
AG2-40R1J184024013°41′RH4K1845808486181533  55.562.8M57.54.450.110.240.81
AG2-40R1J194024013°41′RH4K1945808486181533  55.562.8M57.54.450.110.240.80
AG2-40R1J204024013°41′RH4K2045808486181533  55.562.8M57.54.450.110.240.80
AG2-40R1J224024013°41′RH4K2245808486181533  55.562.8M57.54.450.110.240.78
AG2-40R1J254024013°41′RH4K2545808486181533  55.583.3M67.54.450.110.240.75
AG2-50R15025013°41′RH51250100104106181533(8)(83)65.5    6.830.110.241.05
AG2-50R1J125025013°41′RH5K1250100104106181533(8)(83)65.541.8M4*7.56.830.110.241.04
AG2-50R1J145025013°41′RH5K1450100104106181533(8)(83)65.552.3M4*7.56.830.110.241.03
AG2-50R1J155025013°41′RH5K1550100104106181533(8)(83)65.552.3M4*7.56.830.110.241.02
AG2-50R1J165025013°41′RH5K1650100104106181533(8)(83)65.552.3M4*7.56.830.110.241.02
AG2-50R1J175025013°41′RH5K1750100104106181533(8)(83)65.552.3M4*7.56.830.110.241.01
AG2-50R1J185025013°41′RH5K1850100104106181533(8)(83)65.562.8M57.56.830.110.241.00
AG2-50R1J195025013°41′RH5K1950100104106181533(8)(83)65.562.8M57.56.830.110.241.00
AG2-50R1J205025013°41′RH5K2050100104106181533(8)(83)65.562.8M57.56.830.110.240.99
AG2-50R1J225025013°41′RH5K2250100104106181533(8)(83)65.562.8M57.56.830.110.240.97
AG2-50R1J255025013°41′RH5K2550100104106181533(8)(83)65.583.3M67.56.830.110.240.95
AG2-50R1J285025013°41′RH5K2850100104106181533(8)(83)65.583.3M67.56.830.110.240.92
AG2-50R1J305025013°41′RH5K3050100104106181533(8)(83)65.583.3M67.56.830.110.240.90
AG2-60R16026013°41′RH51255120124126181533(11)(100)75.5    9.640.110.241.52
AG2-60R1J126026013°41′RH5K1255120124126181533(11)(100)75.541.8M4*7.59.640.110.241.52
AG2-60R1J146026013°41′RH5K1455120124126181533(11)(100)75.552.3M4*7.59.640.110.241.51
AG2-60R1J156026013°41′RH5K1555120124126181533(11)(100)75.552.3M4*7.59.640.110.241.50
AG2-60R1J166026013°41′RH5K1655120124126181533(11)(100)75.552.3M4*7.59.640.110.241.50
AG2-60R1J176026013°41′RH5K1755120124126181533(11)(100)75.552.3M4*7.59.640.110.241.49
AG2-60R1J186026013°41′RH5K1855120124126181533(11)(100)75.562.8M5*7.59.640.110.241.48
AG2-60R1J196026013°41′RH5K1955120124126181533(11)(100)75.562.8M5*7.59.640.110.241.48
AG2-60R1J206026013°41′RH5K2055120124126181533(11)(100)75.562.8M5*7.59.640.110.241.47
AG2-60R1J226026013°41′RH5K2255120124126181533(11)(100)75.562.8M57.59.640.110.241.45
AG2-60R1J256026013°41′RH5K2555120124126181533(11)(100)75.583.3M67.59.640.110.241.43
AG2-60R1J286026013°41′RH5K2855120124126181533(11)(100)75.583.3M67.59.640.110.241.40
AG2-60R1J306026013°41′RH5K3055120124126181533(11)(100)75.583.3M67.59.640.110.241.37
AG2-60R1J326026013°41′RH5K3255120124126181533(11)(100)75.5103.3M87.59.640.110.241.35
AG2.5-20R1202.52013°52′RH11235505557.5201434  43.5    1.870.140.270.39
AG2.5-20R1J12202.52013°52′RH1K1235505557.5201434  43.541.8M471.870.140.270.40
AG2.5-20R1J14202.52013°52′RH1K1435505557.5201434  43.552.3M471.870.140.270.39
AG2.5-20R1J15202.52013°52′RH1K1535505557.5201434  43.552.3M471.870.140.270.38
AG2.5-20R1J16202.52013°52′RH1K1635505557.5201434  43.552.3M471.870.140.270.38
AG2.5-20R1J17202.52013°52′RH1K1735505557.5201434  43.552.3M471.870.140.270.37
AG2.5-20R1J18202.52013°52′RH1K1835505557.5201434  43.562.8M571.870.140.270.36
AG2.5-20R1J19202.52013°52′RH1K1935505557.5201434  43.562.8M571.870.140.270.35
AG2.5-20R2102.52027°42′RH11235505557.5201434  43.5    1.720.140.270.39
AG2.5-20R2J12102.52027°42′RH1K1235505557.5201434  43.541.8M471.720.140.270.40
AG2.5-20R2J14102.52027°42′RH1K1435505557.5201434  43.552.3M471.720.140.270.39
AG2.5-20R2J15102.52027°42′RH1K1535505557.5201434  43.552.3M471.720.140.270.38
AG2.5-20R2J16102.52027°42′RH1K1635505557.5201434  43.552.3M471.720.140.270.38
AG2.5-20R2J17102.52027°42′RH1K1735505557.5201434  43.552.3M471.720.140.270.37
AG2.5-20R2J18102.52027°42′RH1K1835505557.5201434  43.562.8M571.720.140.270.36
AG2.5-20R2J19102.52027°42′RH1K1935505557.5201434  43.562.8M571.720.140.270.35
AG2.5-30R1302.53013°52′RH41240758082.5201434  56    4.130.140.270.79
AG2.5-30R1J12302.53013°52′RH4K1240758082.5201434  5641.8M474.130.140.270.80
AG2.5-30R1J14302.53013°52′RH4K1440758082.5201434  5652.3M474.130.140.270.79
AG2.5-30R1J15302.53013°52′RH4K1540758082.5201434  5652.3M474.130.140.270.78
AG2.5-30R1J16302.53013°52′RH4K1640758082.5201434  5652.3M474.130.140.270.78
AG2.5-30R1J17302.53013°52′RH4K1740758082.5201434  5652.3M474.130.140.270.77
AG2.5-30R1J18302.53013°52′RH4K1840758082.5201434  5662.8M574.130.140.270.76
AG2.5-30R1J19302.53013°52′RH4K1940758082.5201434  5662.8M574.130.140.270.75
AG2.5-30R1J20302.53013°52′RH4K2040758082.5201434  5662.8M574.130.140.270.75
AG2.5-30R1J22302.53013°52′RH4K2240758082.5201434  5662.8M574.130.140.270.73
AG2.5-30R2152.53027°42′RH41240758082.5201434  56    3.790.140.270.79
AG2.5-30R2J12152.53027°42′RH4K1240758082.5201434  5641.8M473.790.140.270.80
AG2.5-30R2J14152.53027°42′RH4K1440758082.5201434  5652.3M473.790.140.270.79
AG2.5-30R2J15152.53027°42′RH4K1540758082.5201434  5652.3M473.790.140.270.78
AG2.5-30R2J16152.53027°42′RH4K1640758082.5201434  5652.3M473.790.140.270.78
AG2.5-30R2J17152.53027°42′RH4K1740758082.5201434  5652.3M473.790.140.270.77
AG2.5-30R2J18152.53027°42′RH4K1840758082.5201434  5662.8M573.790.140.270.76
AG2.5-30R2J19152.53027°42′RH4K1940758082.5201434  5662.8M573.790.140.270.75
AG2.5-30R2J20152.53027°42′RH4K2040758082.5201434  5662.8M573.790.140.270.75
AG2.5-30R2J22152.53027°42′RH4K2240758082.5201434  5662.8M573.790.140.270.73
AG2.5-40R1402.54013°52′RH51545100105107.5201434(11)(81)68.5    7.260.140.271.11
AG2.5-40R1J15402.54013°52′RH5K1545100105107.5201434(11)(81)68.552.3M4*77.260.140.271.12
AG2.5-40R1J16402.54013°52′RH5K1645100105107.5201434(11)(81)68.552.3M4*77.260.140.271.11
AG2.5-40R1J17402.54013°52′RH5K1745100105107.5201434(11)(81)68.552.3M477.260.140.271.11
AG2.5-40R1J18402.54013°52′RH5K1845100105107.5201434(11)(81)68.562.8M577.260.140.271.10
AG2.5-40R1J19402.54013°52′RH5K1945100105107.5201434(11)(81)68.562.8M577.260.140.271.09
AG2.5-40R1J20402.54013°52′RH5K2045100105107.5201434(11)(81)68.562.8M577.260.140.271.08
AG2.5-40R1J22402.54013°52′RH5K2245100105107.5201434(11)(81)68.562.8M577.260.140.271.07
AG2.5-40R1J25402.54013°52′RH5K2545100105107.5201434(11)(81)68.583.3M677.260.140.271.04
AG2.5-50R1502.55013°52′RH51555125130132.5201434(12)(106)81    11.10.140.271.70
AG2.5-50R1J15502.55013°52′RH5K1555125130132.5201434(12)(106)8152.3M4*711.10.140.271.71
AG2.5-50R1J16502.55013°52′RH5K1655125130132.5201434(12)(106)8152.3M4*711.10.140.271.71
AG2.5-50R1J17502.55013°52′RH5K1755125130132.5201434(12)(106)8152.3M4*711.10.140.271.70
AG2.5-50R1J18502.55013°52′RH5K1855125130132.5201434(12)(106)8162.8M5*711.10.140.271.69
AG2.5-50R1J19502.55013°52′RH5K1955125130132.5201434(12)(106)8162.8M5*711.10.140.271.68
AG2.5-50R1J20502.55013°52′RH5K2055125130132.5201434(12)(106)8162.8M5*711.10.140.271.68
AG2.5-50R1J22502.55013°52′RH5K2255125130132.5201434(12)(106)8162.8M5711.10.140.271.66
AG2.5-50R1J25502.55013°52′RH5K2555125130132.5201434(12)(106)8183.3M6711.10.140.271.63
AG2.5-50R1J28502.55013°52′RH5K2855125130132.5201434(12)(106)8183.3M6711.10.140.271.60
AG2.5-50R1J30502.55013°52′RH5K3055125130132.5201434(12)(106)8183.3M6711.10.140.271.58
AG2.5-50R1J32502.55013°52′RH5K3255125130132.5201434(12)(106)81103.3M8711.10.140.271.55
AG2.5-60R1602.56013°52′RH51560150155157.5201434(12)(130)93.5    15.70.140.272.32
AG2.5-60R1J15602.56013°52′RH5K1560150155157.5201434(12)(130)93.552.3M4*715.70.140.272.33
AG2.5-60R1J16602.56013°52′RH5K1660150155157.5201434(12)(130)93.552.3M4*715.70.140.272.32
AG2.5-60R1J17602.56013°52′RH5K1760150155157.5201434(12)(130)93.552.3M4*715.70.140.272.32
AG2.5-60R1J18602.56013°52′RH5K1860150155157.5201434(12)(130)93.562.8M5*715.70.140.272.31
AG2.5-60R1J19602.56013°52′RH5K1960150155157.5201434(12)(130)93.562.8M5*715.70.140.272.30
AG2.5-60R1J20602.56013°52′RH5K2060150155157.5201434(12)(130)93.562.8M5*715.70.140.272.30
AG2.5-60R1J22602.56013°52′RH5K2260150155157.5201434(12)(130)93.562.8M5*715.70.140.272.28
AG2.5-60R1J25602.56013°52′RH5K2560150155157.5201434(12)(130)93.583.3M6715.70.140.272.25
AG2.5-60R1J28602.56013°52′RH5K2860150155157.5201434(12)(130)93.583.3M6715.70.140.272.22
AG2.5-60R1J30602.56013°52′RH5K3060150155157.5201434(12)(130)93.583.3M6715.70.140.272.20
AG2.5-60R1J32602.56013°52′RH5K3260150155157.5201434(12)(130)93.5103.3M8715.70.140.272.17
AG2.5-60R1J35602.56013°52′RH5K3560150155157.5201434(12)(130)93.5103.3M8715.70.140.272.13
AG3-20R12032013°54′RH12050606669251843  52    3.150.160.290.75
AG3-20R1J202032013°54′RH1K2050606669251843  5262.8M593.150.160.290.75
AG3-20R1J222032013°54′RH1K2250606669251843  5262.8M593.150.160.290.73
AG3-20R1J252032013°54′RH1K2550606669251843  5283.3M693.150.160.290.69
AG3-20R1J282032013°54′RH1K2850606669251843  5283.3M693.150.160.290.65
AG3-20R1J302032013°54′RH1K3050606669251843  5283.3M693.150.160.290.62
AG3-20R21032027°46′RH12050606669251843  52    2.90.160.290.75
AG3-20R2J201032027°46′RH1K2050606669251843  5262.8M592.90.160.290.75
AG3-20R2J221032027°46′RH1K2250606669251843  5262.8M592.90.160.290.73
AG3-20R2J251032027°46′RH1K2550606669251843  5283.3M692.90.160.290.69
AG3-20R2J281032027°46′RH1K2850606669251843  5283.3M692.90.160.290.65
AG3-20R2J301032027°46′RH1K3050606669251843  5283.3M692.90.160.290.62
AG3-30R13033013°54′RH42055909699251843  67    6.970.160.291.46
AG3-30R1J203033013°54′RH4K2055909699251843  6762.8M5*96.970.160.291.46
AG3-30R1J223033013°54′RH4K2255909699251843  6762.8M596.970.160.291.44
AG3-30R1J253033013°54′RH4K2555909699251843  6783.3M696.970.160.291.41
AG3-30R1J283033013°54′RH4K2855909699251843  6783.3M696.970.160.291.37
AG3-30R1J303033013°54′RH4K3055909699251843  6783.3M696.970.160.291.34
AG3-30R1J323033013°54′RH4K3255909699251843  67103.3M896.970.160.291.31
AG3-30R21533027°46′RH42055909699251843  67    6.40.160.291.46
AG3-30R2J201533027°46′RH4K2055909699251843  6762.8M5*96.40.160.291.46
AG3-30R2J221533027°46′RH4K2255909699251843  6762.8M596.40.160.291.44
AG3-30R2J251533027°46′RH4K2555909699251843  6783.3M696.40.160.291.41
AG3-30R2J281533027°46′RH4K2855909699251843  6783.3M696.40.160.291.37
AG3-30R2J301533027°46′RH4K3055909699251843  6783.3M696.40.160.291.34
AG3-30R2J321533027°46′RH4K3255909699251843  67103.3M896.40.160.291.31
AG3-30R310330311°34′RH42055909699251843  67    6.360.160.291.46
AG3-30R3J2010330311°34′RH4K2055909699251843  6762.8M5*96.360.160.291.46
AG3-30R3J2210330311°34′RH4K2255909699251843  6762.8M596.360.160.291.44
AG3-30R3J2510330311°34′RH4K2555909699251843  6783.3M696.360.160.291.41
AG3-30R3J2810330311°34′RH4K2855909699251843  6783.3M696.360.160.291.37
AG3-30R3J3010330311°34′RH4K3055909699251843  6783.3M696.360.160.291.34
AG3-30R3J3210330311°34′RH4K3255909699251843  67103.3M896.360.160.291.31
AG3-40R14034013°54′RH52065120126129251843(10)(103)82    12.30.160.292.03
AG3-40R1J204034013°54′RH5K2065120126129251843(10)(103)8262.8M5*912.30.160.292.04
AG3-40R1J224034013°54′RH5K2265120126129251843(10)(103)8262.8M5*912.30.160.292.02
AG3-40R1J254034013°54′RH5K2565120126129251843(10)(103)8283.3M6912.30.160.291.98
AG3-40R1J284034013°54′RH5K2865120126129251843(10)(103)8283.3M6912.30.160.291.94
AG3-40R1J304034013°54′RH5K3065120126129251843(10)(103)8283.3M6912.30.160.291.91
AG3-40R1J324034013°54′RH5K3265120126129251843(10)(103)82103.3M8912.30.160.291.88
AG3-40R1J354034013°54′RH5K3565120126129251843(10)(103)82103.3M8912.30.160.291.83
AG3-45R315345311°34′RH52070135141144251843(11)(120)89.5    14.10.160.292.44
AG3-45R3J2015345311°34′RH5K2070135141144251843(11)(120)89.562.8M5*914.10.160.292.45
AG3-45R3J2215345311°34′RH5K2270135141144251843(11)(120)89.562.8M5*914.10.160.292.43
AG3-45R3J2515345311°34′RH5K2570135141144251843(11)(120)89.583.3M6*914.10.160.292.39
AG3-45R3J2815345311°34′RH5K2870135141144251843(11)(120)89.583.3M6*914.10.160.292.35
AG3-45R3J3015345311°34′RH5K3070135141144251843(11)(120)89.583.3M6914.10.160.292.33
AG3-45R3J3215345311°34′RH5K3270135141144251843(11)(120)89.5103.3M8914.10.160.292.29
AG3-45R3J3515345311°34′RH5K3570135141144251843(11)(120)89.5103.3M8914.10.160.292.24
AG3-45R3J4015345311°34′RH5K4070135141144251843(11)(120)89.5123.3M8914.10.160.292.15
AG3-50R15035013°54′RH52075150156159251843(15)(130)97    18.80.160.293.22
AG3-50R1J205035013°54′RH5K2075150156159251843(15)(130)9762.8M5*918.80.160.293.23
AG3-50R1J225035013°54′RH5K2275150156159251843(15)(130)9762.8M5*918.80.160.293.21
AG3-50R1J255035013°54′RH5K2575150156159251843(15)(130)9783.3M6*918.80.160.293.18
AG3-50R1J285035013°54′RH5K2875150156159251843(15)(130)9783.3M6*918.80.160.293.14
AG3-50R1J305035013°54′RH5K3075150156159251843(15)(130)9783.3M6*918.80.160.293.11
AG3-50R1J325035013°54′RH5K3275150156159251843(15)(130)97103.3M8918.80.160.293.07
AG3-50R1J355035013°54′RH5K3575150156159251843(15)(130)97103.3M8918.80.160.293.03
AG3-50R1J405035013°54′RH5K4075150156159251843(15)(130)97123.3M8918.80.160.292.94
AG3-50R1J455035013°54′RH5K4575150156159251843(15)(130)97143.8M10918.80.160.292.83
AG3-60R16036013°54′RH52085180186189251843(15)(155)112    26.60.160.294.52
AG3-60R1J206036013°54′RH5K2085180186189251843(15)(155)11262.8M5*926.60.160.294.53
AG3-60R1J226036013°54′RH5K2285180186189251843(15)(155)11262.8M5*926.60.100.294.51
AG3-60R1J256036013°54′RH5K2585180186189251843(15)(155)11283.3M6*926.60.160.294.48
AG3-60R1J286036013°54′RH5K2885180186189251843(15)(155)11283.3M6*926.60.160.294.44
AG3-60R1J306036013°54′RH5K3085180186189251843(15)(155)11283.3M6*926.60.160.294.41
AG3-60R1J326036013°54′RH5K3285180186189251843(15)(155)112103.3M8*926.60.160.294.37
AG3-60R1J356036013°54′RH5K3585180186189251843(15)(155)112103.3M8926.60.160.294.32
AG3-60R1J406036013°54′RH5K4085180186189251843(15)(155)112123.3M8926.60.160.294.23
AG3-60R1J456036013°54′RH5K4585180186189251843(15)(155)112143.8M10926.60.160.294.12
AG3-60R1J506036013°54′RH5K5085180186189251843(15)(155)112143.8M10926.60.160.294.01
AG4-20R12042013°41′RH12060808892302050  71    5.940.190.321.53
AG4-20R21042027°21′RH12060808892302050  71    5.450.190.321.53
AG4-30R13043013°41′RH42065120128132302050  91    13.10.190.323.00
AG4-30R21543027°21′RH42065120128132302050  91    12.10.190.323.00
AG4-30R310430310°57′RH42065120128132302050  91    12.00.190.323.00
AG4-40R14044013°41′RH52080160168172302050(15)(133)111    23.10.190.324.32
AG4-45R315445310°57′RH52090180188192302050(16)(153)121    26.40.190.325.44
AG4-50R15045013°41′RH52090200208212302050(16)(173)131    35.40.190.326.25
AG4-60R16046013°41′RH520100240248252302050(17)(210)151    50.00.190.328.74
AG5-20R12052014°05′RH42275100110115352560  85    10.30.220.352.79
AG5-20R21052028°08′RH42275100110115352560  85    9.50.220.352.79
AG5-30R13053014°05′RH52275150160165352560(21)(120)110    22.90.220.354.75
AG5-30R21553028°08′RH52275150160165352560(21)(120)110    21.00.220.354.75
AG5-40R14054014°05′RH522110200210215352560(23)(168)135    40.20.220.358.84
AG5-50R15055014°05′RH522120250260265352560(23)(215)160    61.70.220.3512.7
AG5-60R16056014°05′RH522130300310315352560(24)(260)185    87.10.220.3517.6
AG6-20R12062014°17′RH42585120132138403070  100    16.00.240.374.53
AG6-20R21062028°32′RH42585120132138403070  100    14.80.240.374.53
AG6-30R13063014°17′RH525100180192198403070(26)(142)130    35.30.240.378.52
AG6-30R21563028°32′RH525100180192198403070(26)(142)130    32.80.240.378.52
AG6-40R14064014°17′RH525120240252258403070(30)(200)160    62.10.240.3714.2
AG6-50R15065014°17′RH525130300312318403070(30)(258)190    95.30.240.3721.0
AG6-60R16066014°17′RH525150360372378403070(30)(312)220    1350.240.3729.7

會同HA、H1、H1T、H1K的尺寸圖

使用範例

使用方法・使用範例

  • 一般工業用。

產品注意事項

J系列注意事項

  1. 1.鍵槽採用JIS B 1301的普通形(Js9)。
  2. 2.鍵溝較長的部分產品(螺牙孔尺寸附有「*」的產品)施有沉頭孔加工。此外,具有螺牙孔的產品附有止迴螺絲作為附屬品。
  3. 3.H1T形狀採用止迴螺絲固定在軸上,是輕負荷時的固定方法。若要確實固定,務必同時使用定位銷。

產品特性注意事項

  1. 1.表中的容許扭矩是在任意使用條件下計算所得的參考值。
  2. 2.有些產品在澆鑄部位會有少許間隙,但不影響固定強度。

追加工注意事項

  1. 1.對蝸桿齒輪進行追加工時,請確認注意事項中的「追加工注意事項」,並請注意加工安全。
  2. 2.利用澆鑄固定齒部與軸轂部的設計可使齒輪強度更大,但強度可能因追加工而降低。須避免軸轂部以外的追加工。
型號
AG1-40R1J12
型號數量折扣標準
出貨日
孔徑、軸徑
(φ)
齒寬
(mm)
齒數 螺牙孔尺寸 模數 條數 螺旋角
(°)
鍵槽
(mm)
軸孔規格 螺牙孔位置
(mm)
減速比
8天~ 121040M4113°35′4×1.8完成品540

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 齒輪 材料 CAC702 熱處理
精度等級 KHK W 002 2級 磨齒 螺旋方向 R

AG 蝸輪的型號AG1-40R1J12頁面。
記載關於型號AG1-40R1J12之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
AG0.5-30R2
AG0.5-40R1
AG0.5-50R1
AG1-40R1J8
AG1-50R1
AG1-50R1J10
型號數量折扣標準
出貨日
孔徑、軸徑
(φ)
齒寬
(mm)
齒數 螺牙孔尺寸 模數 條數 螺旋角
(°)
鍵槽
(mm)
軸孔規格 螺牙孔位置
(mm)
減速比
5天~ 4530-0.526°20′-底孔品-15
4天~ 5540-0.513°11′-底孔品-40
4天~ 5550-0.513°11′-底孔品-50
8天~ 81040M5113°35′-完成品540
5天~ 81050-113°35′-底孔品-50
8天~ 101050M4113°35′4×1.8完成品550

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767