(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MBSA・MBSB 螺旋傘形齒輪 (型號表)

GEARS MBS

MBSA・MBSB 螺旋傘形齒輪

SCM415材質、JIS4級、全面浸碳淬火,為KHK最強的傘形齒輪。
【特長】
・材質SCM415、全面浸碳淬火,精度為JISB1704 4級的完成彎齒傘形齒輪。
・高強度,軸孔完成型在購入後可即刻組裝。
・F形狀搭配安裝用法蘭,可進行追加工。
・無須追加工即可使用的完成品。
・具優異的強度、耐磨耗性。
【用途】
・最適合工作機械、搬運裝置、升降裝置等一般產業機械及農用機具。

(i)請注意

  • ※此產品以1個為單位進行販售,不提供整組販售。敬請多加注意。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MBSB2-2040L

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

完成彎齒傘形齒輪規格

B4尺寸圖

B4尺寸圖

BK尺寸圖

BK尺寸圖

B7尺寸圖

B7尺寸圖

BT尺寸圖

BT尺寸圖

共通規格
精度等級JIS B 1704:1978 4級齒面硬度50~60HRC
齒型Gleason表面處理
壓力角20°齒面加工切削
螺旋角35°切齒基準面孔(H7)
材料SCM415追加工不可
熱處理全面浸碳淬火  
型錄記號齒數比模數齒數螺旋方向形狀孔徑
A
軸轂徑
B
基準圓直徑
C
齒尖圓直徑
D
組裝距離
E
全長
F
齒尖距離
G
軸轂長度
H
孔長
I
齒寬
J
配重面徑
K
鍵槽寬度鍵槽深度螺牙孔尺寸螺牙孔位置
L
容許彎曲強度
(kgf・m)
容許齒面強度
(kgf・m)
背隙下限
(mm)
背隙上限
(mm)
質量
(kg)
MBSA2-3020R1.5230RB420406061.364026.821.0214231137.5662.82-M573.513.910.060.160.26
MBSB2-3020R1.5230RB422406061.364026.821.0214231137.5662.82-M573.513.910.060.160.24
MBSA2-2030L1.5220LBK15354043.494524.9616.1613.33231124.3452.32-M46.52.392.610.060.160.14
MBSB2-2030L1.5220LBK18354043.494524.9616.1613.33231124.3462.82-M56.52.392.610.060.160.13
MBSA2.5-3020R1.52.530RB422487576.745033.626.3118301448.0162.82-M596.937.840.070.170.52
MBSB2.5-3020R1.52.530RB425487576.745033.626.3118301448.0183.32-M696.937.840.070.170.49
MBSA2.5-2030L1.52.520LBK18435054.435530.0818.9815.17281431.0262.82-M57.54.735.220.070.170.26
MBSB2.5-2030L1.52.520LBK20435054.435530.0818.9815.17281431.0262.82-M57.54.735.220.070.170.25
MBSA3-3020R1.5330RB425609092.216040.3431.6621361757.1483.32-M61112.113.80.080.180.96
MBSB3-3020R1.5330RB430609092.216040.3431.6621361757.1483.32-M61112.113.80.080.180.90
MBSA3-2030L1.5320LBK22536065.586535.1721.8617.6732.51736.262.82-M598.239.190.080.180.46
MBSB3-2030L1.5320LBK25536065.586535.1721.8617.6732.51736.283.32-M698.239.190.080.180.43
MBSA4-3020R1.5430RB43575120122.917043.9932.1821392376.72103.32-M81028.933.50.120.271.77
MBSB4-3020R1.5430RB44075120122.917043.9932.1821392376.72123.32-M81028.933.50.120.271.68
MBSA4-2030L1.5420LBK30708087.348545.5327.4521.67422348.0783.32-M61119.722.30.120.271.03
MBSB4-2030L1.5420LBK35708087.348545.5327.4521.67422348.07103.32-M81119.722.30.120.270.95
MBSA5-3020R1.5530RB780 150 7035.5323.8 312897.36  6-M1011055.464.90.140.342.80
MBSA5-2030L1.5520LBK3587100109.210555.0533.0725.67512862.04103.32-M81337.843.30.140.342.01
MBSB5-2030L1.5520LBK4087100109.210555.0533.0725.67512862.04123.32-M81337.843.30.140.341.89
MBSA6-3020R1.5630RB790 180 8038.8624.37 3334115.61  6-M1012094.61140.160.364.55
MBSA6-2030L1.5620LBK45105120130.4812565.5738.4930603472.41143.82-M101564.576.00.160.363.56
MBSB6-2030L1.5620LBK50105120130.4812565.5738.4930603472.41143.82-M101564.576.00.160.363.38
MBSA2-4020R2240RB420458081.064531.8326.0618291452.762.82-M596.087.090.060.160.53
MBSB2-4020R2240RB422458081.064531.8326.0618291452.762.82-M596.087.090.060.160.51
MBSA2-2040L2220LBK15354044.25528.1616.0513.75271425.3952.32-M473.053.550.060.160.16
MBSB2-2040L2220LBK18354044.25528.1616.0513.75271425.3962.82-M573.053.550.060.160.14
MBSA2.5-4020R22.540RB42555100101.295033.3526.2916301766.9983.32-M6811.713.80.070.170.93
MBSB2.5-4020R22.540RB42855100101.295033.3526.2916301766.9983.32-M6811.713.80.070.170.90
MBSA2.5-2040L22.520LBK20435055.126531.0116.2813.25291729.9762.82-M575.846.890.070.170.26
MBSB2.5-2040L22.520LBK22435055.126531.0116.2813.25291729.9762.82-M575.846.890.070.170.25
MBSA3-4020R2340RB43065120121.576039.8131.5721352080.2883.32-M61119.923.70.080.181.47
MBSB3-4020R2340RB43565120121.576039.8131.5721352080.28103.32-M81119.923.70.080.181.40
MBSA3-2040L2320LBK22536066.038038.921.5118.2536.52036.5662.82-M59.59.9711.90.080.180.51
MBSB3-2040L2320LBK25536066.038038.921.5118.2536.52036.5683.32-M69.59.9711.90.080.180.48
MBSA4-4020R2440RB780 160 6032.0822.53 2827107.63  6-M1011047.557.50.120.273.11
MBSA4-2040L2420LBK30708088.4610045.3822.1217.5432751.2583.32-M6923.828.80.120.271.05
MBSB4-2040L2420LBK35708088.4610045.3822.1217.5432751.25103.32-M8923.828.80.120.270.96
MBSA5-4020R2540RB790 200 7035.222.98 3034133.97  6-M1012093.31140.140.345.59
MBSA5-2040L2520LBK4087100109.9112557.1127.4821.7553.53461.95123.32-M81146.757.00.140.341.96
MBSB5-2040L2520LBK4587100109.9112557.1127.4821.7553.53461.95143.82-M101146.757.00.140.341.82
MBSA6-4020R2640RB7110 240 8037.8923.62 3240162.56  6-M101401561960.160.368.48
MBSA6-2040L2620LBK50105120132.0415067.833.0126.25644077.11143.82-M101478.197.90.160.363.33
MBSB6-2040L2620LBK55105120132.0415067.833.0126.25644077.11164.32-M101478.197.90.160.363.11
MBSA2-4518R2.5245RB420489090.794027.6722.9815251462.2462.82-M587.067.580.060.160.60
MBSB2-4518R2.5245RB425489090.794027.6722.9815251462.2483.32-M687.067.580.060.160.56
MBSA2-1845L2.5218LBK12323640.426028.5415.8814.227.51423.1141.82-M472.773.030.060.160.14
MBSB2-1845L2.5218LBK16323640.426028.5415.8814.227.51423.1152.32-M472.773.030.060.160.12
MBSA2.5-4518R2.52.545RB42555112.5113.495034.9428.7419311876.5383.32-M61014.115.30.070.171.09
MBSB2.5-4518R2.52.545RB43055112.5113.495034.9428.7419311876.5383.32-M61014.115.30.070.171.04
MBSA2.5-1845L2.52.518LBK15404550.357233.1916.8214.7531.51826.8252.32-M485.526.110.070.170.26
MBSB2.5-1845L2.52.518LBK20404550.357233.1916.8214.7531.51826.8262.82-M585.526.110.070.170.22
MBSA3-4518R2.5345RB43065135136.246041.6534.5522372192.9683.32-M61123.826.10.080.181.92
MBSB3-4518R2.5345RB43565135136.246041.6534.5522372192.96103.32-M81123.826.10.080.181.84
MBSA3-1845L2.5318LBK20485460.698537.8218.8416.3362133.4162.82-M599.3610.50.080.180.41
MBSB3-1845L2.5318LBK25485460.698537.8218.8416.3362133.4183.32-M699.3610.50.080.180.36
MBSA4-4518R2.5445RB780 180 5529.7721.25 2529122.33  6-M1011057.864.30.120.273.92
MBSA4-1845L2.5418LBK28637280.8611048.0321.7718.2462945.8383.32-M61022.725.70.120.270.89
MBSB4-1845L2.5418LBK32637280.8611048.0321.7718.2462945.83103.32-M81022.725.70.120.270.82
MBSA5-4518R2.5545RB7100 225 6533.3722.82 2836153.85  6-M101301121260.140.346.82
MBSA5-1845L2.5518LBK358090101.0713557.324.7120.554.53656.13103.32-M81144250.50.140.341.68
MBSB5-1845L2.5518LBK428090101.0713557.324.7120.554.53656.13123.32-M81144250.50.140.341.50
MBSA6-4518R2.5645RB7110 270 7536.9724.19 3043184.57  6-M101401902190.160.3611.1
MBSA6-1845L2.5618LBK4595108120.5516066.7327.5122.4634366.44143.82-M101274.687.60.160.362.66
MBSB6-1845L2.5618LBK5095108120.5516066.7327.5122.4634366.44143.82-M101274.687.60.160.362.48
MBSA2-4515R3245RB420489090.664030.0125.9918271461.8262.82-M596.916.250.060.160.61
MBSB2-4515R3245RB422489090.664030.0125.9918271461.8262.82-M596.916.250.060.160.60
MBSA2-1545L3215LBT10263034.595523.7810.779.3322.51416.46  2-M452.222.080.060.160.081
MBSB2-1545L3215LBK12263034.595523.7810.779.3322.51416.4641.82-M452.222.080.060.160.073
MBSA2.5-4515R32.545RB42255112.5113.284532.4327.4218281777.8362.82-M5913.312.10.070.171.01
MBSB2.5-4515R32.545RB42555112.5113.284532.4327.4218281777.8383.32-M6913.312.10.070.170.98
MBSA2.5-1545L32.515LBK123237.543.067030.5114.6812.84291721.4841.82-M474.244.040.070.170.16
MBSB2.5-1545L32.515LBK153237.543.067030.5114.6812.84291721.4852.32-M474.244.040.070.170.15
MBSA3-4515R3345RB43065135136.035539.9434.0522352192.3983.32-M61123.321.60.080.181.78
MBSB3-4515R3345RB43265135136.035539.9434.0522352192.39103.32-M81123.321.60.080.181.75
MBSA3-1545L3315LBK183845528538.1218.6716.3336.52126.1862.82-M597.487.180.080.180.26
MBSB3-1545L3315LBK203845528538.1218.6716.3336.52126.1862.82-M597.487.180.080.180.24
MBSA4-4515R3445RB780 180 5028.8522.14 2528124.3  6-M1011055.351.80.120.273.93
MBSA4-1545L3415LBK22526069.2411047.5121.5418.6745.52835.9162.82-M51017.717.30.120.270.63
MBSB4-1545L3415LBK25526069.2411047.5121.5418.6745.52835.9183.32-M61017.717.30.120.270.58
MBSA5-4515R3545RB790 225 6033.5725.16 2835154.88  6-M101201081020.140.347.38
MBSA5-1545L3515LBK28657586.5513556.8924.4320.83543542.6483.32-M61134.634.10.140.341.16
MBSB5-1545L3515LBK32657586.5513556.8924.4320.83543542.64103.32-M81134.634.10.140.341.07
MBSA6-4515R3645RB7110 270 7038.2828.05 3242186.12  6-M101401831780.160.3612.0
MBSA6-1545L3615LBK357890103.1316066.3927.1923634252.37103.32-M81258.659.30.160.361.90
MBSB6-1545L3615LBK407890103.1316066.3927.1923634252.37123.32-M81258.659.30.160.361.75
  • ※ 配合B4、BK、B7、BT的尺寸圖使用

使用範例

使用方法・使用範例

  • 一般工業用。

產品注意事項

產品特性注意事項

  1. 1.表中的容許扭矩是在任意使用條件下計算所得的參考值。詳情請確認注意事項。
  2. 2.表中的齒尖圓直徑、全長、齒尖距離為理論值,實際的齒尖會因倒圓角加工而有所不同。
  3. 3.會產生軸向力(推力)。
  4. 4.鍵槽尺寸雖是採用JIS B 1301的普通形(Js9),但受熱處理影響會略有誤差。
  5. 5.具有螺牙孔的產品(B7形狀除外)附有止迴螺絲作為附屬品。

追加工注意事項

  1. 1.全面經浸碳淬火加工,因此無法追加工,但B7形狀的-・・-部位已實施防碳處理,因此可進行追加工。然而須注意硬度可能高達HRC40左右。
型號
MBSB2-2040L
型號數量折扣標準
出貨日
模數 齒數
(齒)
齒數比 齒寬
(mm)
軸孔徑・軸徑
(φ)
螺紋方向 軸孔形狀 鍵槽
(mm)
螺牙孔尺寸 軸孔規格
5天~ 22021418鍵槽孔+攻牙6X2.82-M5完成品

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 螺旋齒輪 材質 一般鋼鐵材 熱處理 浸碳淬火
齒研 表面處理 精度等級(※新JIS) 4級
軸孔公差 H7 螺旋角(deg) 35 材質【詳情】 SCM415

MBSA・MBSB 螺旋傘形齒輪的型號MBSB2-2040L頁面。
記載關於型號MBSB2-2040L之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MBSA2-3020R
MBSA2-4020R
MBSA2-4515R
MBSB2-3020R
MBSB2-4020R
MBSB2-4515R
型號數量折扣標準
出貨日
模數 齒數
(齒)
齒數比 齒寬
(mm)
軸孔徑・軸徑
(φ)
螺紋方向 軸孔形狀 鍵槽
(mm)
螺牙孔尺寸 軸孔規格
5天~ 2301.51120鍵槽孔+攻牙6X2.82-M5完成品
5天~ 24021420鍵槽孔+攻牙6X2.82-M5完成品
4天~ 24531420鍵槽孔+攻牙6X2.82-M5完成品
5天~ 2301.51122鍵槽孔+攻牙6X2.82-M5完成品
4天~ 24021422鍵槽孔+攻牙6X2.82-M5完成品
5天~ 24531422鍵槽孔+攻牙6X2.82-M5完成品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767