(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

CP不鏽鋼平齒輪 SUSCP (型號表)

RACK GEARS CP

CP不鏽鋼平齒輪 SUSCP

不鏽鋼製圓螺距(圓距)平齒輪。
【特長】
・可對應高精度直線運動定位。
・也備有J系列。
【用途】
・適合用於小齒輪轉一圈移動量達100、150等整數長度時,且須避免生鏽的食品機械等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SUSCP10-20J17

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

CP不鏽鋼平齒輪規格

CP不鏽鋼平齒輪 SUSCP:相關圖像

SUSCP CP不鏽鋼平齒輪系列外觀

CP不鏽鋼平齒輪 SUSCP:相關圖像

SUSCP CP不鏽鋼平齒輪系列(S1)尺寸圖

CP不鏽鋼平齒輪 SUSCP:相關圖像

SUSCP CP不鏽鋼平齒輪系列(S1T)尺寸圖

CP不鏽鋼平齒輪 SUSCP:相關圖像

SUSCP CP不鏽鋼平齒輪系列(S1K)尺寸圖

共通規格

精度等級:JIS B 1702-1 N8級(※1)
齒面硬度:(187HB以下)
齒型:全齒深齒
表面處理:無
壓力角:20°
齒面加工:切削
材料:SUS303
切齒基準面:孔(H7)
熱處理:無
追加工:可

  • ※ 1. 舊 JIS B 1702 4級
  • ※ 2. 小齒輪轉一圈時的齒條移動長度(mm)。

J系列注意事項

  1. 1.產品的鍵槽採用JIS B 1301的普通形(Js9)。
  2. 2.螺牙孔較長的部分產品(螺牙孔尺寸附有「*」的產品)施有沉頭孔加工。此外,具有螺牙孔的產品附有止迴螺絲作為附屬品。
  3. 3.S1T形狀產品採用止迴螺絲固定在軸上,是輕負荷時的固定方法。若要確實固定,請同時使用定位銷。

產品特性注意事項

  1. 1.表中的容許扭矩是在任意使用條件下計算所得的參考值。詳情請參閱注意事項(型錄)。
  2. 2.表中的背隙是在理論值下將相同間距的SURCPF齒條組裝時的數值。

追加工注意事項

  1. 1.對本產品進行追加工時,請參閱「追加工注意事項」,並請注意加工安全。
  2. 2.請避免進行縮小齒寬的加工,以免影響齒輪精度及強度。
  • ※ 關於各型號之規格,請參閱型錄。
型號
SUSCP10-20J17
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(齒)
材質 軸孔徑、軸徑
(φ)
齒寬
(mm)
模數 軸孔形狀 軸轂徑
(φ)
軸轂長
(mm)
鍵槽(寬×深)
(mm)
螺牙孔尺寸 螺牙孔尺寸
(mm)
軸孔規格
8天~ 20一般鋼鐵材17303.1831鍵槽孔+攻牙--5×2.3M410完成品

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 B形 熱處理 表面處理
齒研 間隙 軸承
軸孔公差 H7 金屬襯套 精度等級((級) ※新JIS) N8
材質(詳情) SUS303

CP不鏽鋼平齒輪 SUSCP的型號SUSCP10-20J17頁面。
記載關於型號SUSCP10-20J17之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SUSCP10-20
SUSCP10-20J15
SUSCP10-20J16
SUSCP10-20J18
SUSCP10-20J19
SUSCP10-20J20
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(齒)
材質 軸孔徑、軸徑
(φ)
齒寬
(mm)
模數 軸孔形狀 軸轂徑
(φ)
軸轂長
(mm)
鍵槽(寬×深)
(mm)
螺牙孔尺寸 螺牙孔尺寸
(mm)
軸孔規格
5天~ 20不鏽鋼15303.1831圓孔5020--底孔品
8天~ 20一般鋼鐵材15303.1831鍵槽孔+攻牙--5×2.3M410完成品
8天~ 20一般鋼鐵材16303.1831鍵槽孔+攻牙--5×2.3M410完成品
8天~ 20一般鋼鐵材18303.1831鍵槽孔+攻牙--6×2.8M510完成品
8天~ 20一般鋼鐵材19303.1831鍵槽孔+攻牙--6×2.8M510完成品
8天~ 20一般鋼鐵材20303.1831鍵槽孔+攻牙--6×2.8M510完成品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767