(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

Power Grip時規皮帶 MXL型

Power Grip時規皮帶 MXL型

梯形齒MXL型的單齒,JIS、ISO規格的時規皮帶。
【特長】
・採用JIS、ISO規格齒型的標準型時規皮帶。
・齒布施有特殊處理,實現降低初始驅動時的發塵現象。
・透過齒布的特殊處理,可與皮帶輪順暢嚙合,實現低振動。
【用途】
・可用於醫療機械、圖像處理機、OA設備、測定機器等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

PowerGrip 時規皮帶 MXL型 規格

皮帶構造(本體:高模量橡膠、芯線 : 玻璃纖維線或聚醯胺線、齒布:特殊處理帆布)

皮帶構造(本體:高模量橡膠、芯線 : 玻璃纖維線或聚醯胺線、齒布:特殊處理帆布)

MXL型尺寸圖

MXL型尺寸圖

 

(單位:mm)

 

無負荷時的正反轉位置偏移比較(低振動)

無負荷時的正反轉位置偏移比較(低振動)

公稱範例:皮帶記號、齒數、型式記號、皮帶寬(mm)

公稱範例:皮帶記號、齒數、型式記號、皮帶寬(mm)

公稱間距周長齒數
B39MXL79.24839
B40MXL81.2840
B41MXL83.31241
B42MXL85.34442
B43MXL87.37643
B45MXL91.4445
B46MXL93.47246
B48MXL97.53648
B49MXL99.56849
B50MXL101.650
B52MXL105.66452
B53MXL107.69653
B54MXL109.72854
B55MXL111.7655
B56MXL113.79256
B58MXL117.85658
B59MXL119.88859
B60MXL121.9260
B61MXL123.95261
B62MXL125.98462
B63MXL128.01663
B64MXL130.04864
B65MXL132.0865
B67MXL136.14467
B68MXL138.17668
B69MXL140.20869
B70MXL142.2470
B126MXL256.032126
B127MXL258.064127
B128MXL260.096128
B129MXL262.128129
B130MXL264.16130
B131MXL266.192131
B132MXL268.224132
B134MXL272.288134
B135MXL274.32135
B136MXL276.352136
B137MXL278.384137
B138MXL280.416138
B140MXL284.48140
B142MXL288.544142
B144MXL292.608144
B148MXL300.736148
B150MXL304.8150
B151MXL306.832151
B154MXL312.928154
B155MXL314.96155
B156MXL316.992156
B158MXL321.056158
B159MXL323.09159
B160MXL325.12160
B162MXL329.184162
B163MXL331.216163
B165MXL335.28165
B300MXL609.6300
B305MXL619.76305
B310MXL629.92310
B312MXL633.984312
B315MXL640.08315
B318MXL646.176318
B322MXL654.304322
B323MXL656.336323
B324MXL658.368324
B325MXL660.4325
B328MXL666.496328
B330MXL670.56330
B332MXL674.624332
B334MXL678.688334
B337MXL684.784337
B338MXL686.816338
B339MXL688.848339
B340MXL690.88340
B342MXL694.944342
B343MXL696.976343
B347MXL705.104347
B350MXL711.2350
B354MXL719.328354
B356MXL723.392356
B360MXL731.52360
B365MXL741.68365
B371MXL753.872371

※ 關於上述以外的型號,請參閱目錄。

型號
B46MXL3.2
B48MXL3.2
B52MXL3.2
B55MXL3.2
B65MXL4.8
B67MXL3.2
B68MXL3.2
B72MXL3.2
B79MXL6.4
B103MXL3.2
B105MXL3.2
B110MXL6.4
B1189MXL6.4
B118MXL4.8
B125MXL12.7
B130MXL9.5
B158MXL4.8
B170MXL4.8
B190MXL6.4
B192MXL4.8
B265MXL6.4
B305MXL7.9
B350MXL9.5
型號數量折扣標準
出貨日
No.寬度 W(英制) 皮帶周長(mm) 齒數 皮帶寬度
(mm)
28天~ 0.1393.47463.2
28天~ 0.1397.54483.2
28天~ 0.13105.66523.2
28天~ 0.13111.76553.2
12天~ 0.19132.08654.8
29天~ 0.13136.14673.2
28天~ 0.13138.18683.2
28天~ 0.13146.30723.2
29天~ 0.25160.53796.4
29天~ 0.13209.301033.2
8天~ 0.13213.361053.2
4天~ 0.25223.521106.4
4天~ 0.252416.0511896.4
4天~ 0.19239.781184.8
12天~ 0.525412512.7
28天~ 0.37264.161309.5
28天~ 0.19321.061584.8
29天~ 0.19345.441704.8
28天~ 0.25386.081906.4
28天~ 0.19390.141924.8
28天~ 0.25538.482656.4
12天~ 0.31619.763057.9
28天~ 0.37711.23509.5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

皮帶形狀 閉端 皮帶齒面 標準(單面) 皮帶材質 橡膠皮帶
芯線材質 玻璃纖維 齒型(皮帶型) MXL 皮帶間距(mm) 2.032

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767