(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

軸臂套件C型(側面安裝)

軸臂套件C型(側面安裝)

將托架與管組合,使概念具體化的軸臂套件。
【特長】
・輕巧且堅固的杜拉鋁(A2017)製。有部分SUS製。
・將孔徑加工至H8並施以陽極處理,具更高的防鏽性與耐性。
・利用狹縫鎖緊構造,可以用六角扳手組裝。
・發揮杜拉鋁的復原力,可重複拆裝。
・備有外徑公差為配合PIJON內徑公差的不鏽鋼管。
・有5種顏色(白色、黑色、金色、紅色、藍色)。
・不論平面或側面皆可組裝,安裝簡單。
・配合使用狀況,備有Φ9~Φ19 7種尺寸。
【用途】
・PIJON與管型軸的組合套件。
・可安裝光學機器。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

軸臂套件C型(側面安裝)的規格

軸臂套件C型的尺寸圖1

軸臂套件C型的尺寸圖

軸臂套件C型的尺寸圖2

軸臂套件C型的尺寸圖

軸臂套件C型的尺寸圖3

軸臂套件C型的尺寸圖

C型
(側面安裝)
管徑套件內容
型式CBEHAWG2-φPC、D共通PIJON
型式φD1EPF型式φD1φD2EFL型式EFACPM型式L1L2
PCS23C100-100φ9PC600106.51111.5163224φ4.2PC200φ15121012PC204φ15φ912716PC5231315201082-M3SS0908100100
100-200100200
200-200200200
PFS23C100-100φ10PF600106.51111.5163224φ4.2PF200φ15131113PF204φ15φ1013717PF5231315201082-M3SS1008100100
100-200100200
200-200200200
PGS23C200-200φ12PG6001271414203830φ4.2PG200φ22141414PG204φ22φ1214923PG5231517251282-M3SS1208200200
200-300200300
300-300300300
PJS23C200-200φ13PJ6001071414203830φ4.2PJ200φ22141414PJ204φ22φ1314923PJ5231517251282-M3SS1308200200
200-300200300
300-300300300
PKS24C200-200φ15PK6001491818264838φ5.2PK200φ2517.51817.5PK204φ25φ15181125PK52418202814102-M4SS1515200200
200-300200300
300-300300300
PNS24C200-200φ16PN6001491818264838φ5.2PN200φ2517.51817.5PN204φ25φ16181125PN52418202814102-M4SS1615200200
200-300200300
300-300300300
PLS25C200-200φ19PL6001491818264838φ5.2PL200φ29192119PL204φ29φ19191230PL52520253015102-M5SS1910200200
200-300200300
300-300300300

開發秘辛

 

PIJON是為了替客戶節省多餘的浪費而開發。
原本,托架部分幾乎是客戶委託外包廠商製作。
但是,由於外包廠商減少,必須由客戶自行製作。
此時,就會產生圖紙製作、材料費、製作時間等多餘的成本及時間。
為了消除這些問題,PIJON將托架製作標準化讓客戶可快速使用。

型號
PCS23C-100-100
PCS23C-100-200
PCS23C-200-200
PFS23C-100-100
PFS23C-100-200
PFS23C-200-200
PGS23C-200-200
PGS23C-200-300
PGS23C-300-300
PJS23C-200-200
PJS23C-200-300
PJS23C-300-300
PKS24C-200-200
PKS24C-200-300
PKS24C-300-300
PLS25C-200-200
PLS25C-200-300
PLS25C-300-300
PNS24C-200-200
PNS24C-200-300
PNS24C-300-300
型號數量折扣標準
出貨日
軸臂最大長度(管線L2)
(mm)
管線型式 管線L1
(mm)
10天~ 100SS0908100
10天~ 200SS0908100
10天~ 200SS0908200
10天~ 100SS1008100
10天~ 200SS1008100
10天~ 200SS1008200
10天~ 200SS1208200
4天~ 300SS1208200
10天~ 300SS1208300
10天~ 200SS1308200
10天~ 300SS1308200
10天~ 300SS1308300
10天~ 200SS1515200
10天~ 300SS1515200
10天~ 300SS1515300
10天~ 200SS1910200
10天~ 300SS1910200
10天~ 300SS1910300
10天~ 200SS1615200
10天~ 300SS1615200
10天~ 300SS1615300

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 自由導引軸臂 活動支架種類 螺栓固定 材質
表面處理 陽極處理 磁性基座 安裝場所 側面

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767