(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

軸臂套件B型(平面安裝)

軸臂套件B型(平面安裝)

PIJON與管型軸的組合套件。
【特長】
・輕巧且堅固的杜拉鋁(A2017)製。也備有部分SUS製。
・將孔徑加工至H8並施以陽極處理,以提高防鏽性與耐性。
・利用狹縫鎖緊構造,可以用六角扳手組裝。
・發揮杜拉鋁的復原力,可重複拆裝。
・備有外徑公差為配合PIJON內徑公差的不鏽鋼管。
・對應5種顏色(白色、黑色、金色、紅色、藍色)。
【用途】
・可用於安裝光學機器。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

軸臂套件B型的規格

B型(平面安裝)尺寸圖

B型(平面安裝)尺寸圖

B型(平面安裝)尺寸圖

B型(平面安裝)尺寸圖

PC〜PF的尺寸圖

PC〜PF的尺寸圖

PG〜PL的尺寸圖

PG〜PL的尺寸圖

使用範例

使用範例

B型
(平面安裝)
管徑套件內容
型式HBEAWGJKφPA、B共通PIJON
型式型式L1L2
PCS23B100-100φ 961371632247112-φ4.2PC200PC523SS0908100100
100-200100200
200-200200200
PFS23B100-100φ1061381632248122-φ4.2PF200PF523SS1008100100
100-200100200
200-200200200
PGS23B200-200φ1271792038305144-φ4.2PG200PG523SS1208200200
200-300200300
300-300300300
PJS23B200-200φ13717102038305144-φ4.2PJ200PJ523SS1308200200
200-300200300
300-300300300
PKS24B200-200φ15922122648386184-φ5.2PK200PK524SS1515200200
200-300200300
300-300300300
PNS24B200-200φ16922122648386184-φ5.2PN200PN524SS1615200200
200-300200300
300-300300300
PLS25B200-200φ19922142648386214-φ5.2PL200PL525SS1910200200
200-300200300
300-300300300

使用範例

共通使用範例

共通使用範例

共通使用範例

共通使用範例

共通使用範例

共通使用範例

開發秘辛

 

PIJON是為了替客戶節省多餘的浪費而開發。
原本,托架部分幾乎是客戶委託外包廠商製作。
但是,由於外包廠商減少,必須由客戶自行製作。
此時,就會產生圖紙製作、材料費、製作時間等多餘的成本及時間。
為了消除這些問題,PIJON將托架製作標準化讓客戶可快速使用。

型號
PCS23B-100-100
PCS23B-100-200
PCS23B-200-200
PFS23B-100-100
PFS23B-100-200
PFS23B-200-200
PGS23B-200-200
PGS23B-200-300
PGS23B-300-300
PJS23B-200-200
PJS23B-200-300
PJS23B-300-300
PKS24B-200-200
PKS24B-200-300
PKS24B-300-300
PLS25B-200-200
PLS25B-200-300
PLS25B-300-300
PNS24B-200-200
PNS24B-200-300
PNS24B-300-300
型號數量折扣標準
出貨日
軸臂最大長度(管線L2)
(mm)
管線型式 管線L1
(mm)
10天~ 100SS0908100
10天~ 200SS0908100
10天~ 200SS0908200
10天~ 100SS1008100
10天~ 200SS1008100
10天~ 200SS1008200
10天~ 200SS1208200
10天~ 300SS1208200
10天~ 300SS1208300
10天~ 200SS1308200
10天~ 300SS1308200
10天~ 300SS1308300
10天~ 200SS1515200
10天~ 300SS1515200
10天~ 300SS1515300
10天~ 200SS1910200
10天~ 300SS1910200
10天~ 300SS1910300
10天~ 200SS1615200
10天~ 300SS1615200
10天~ 300SS1615300

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 自由導引軸臂 活動支架種類 螺栓固定 材質
表面處理 陽極處理 磁性基座 安裝場所 平面

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767