(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
將托架與管組合,使概念具體化的支柱夾鉗。
【特長】
・以輕巧且堅固的杜拉鋁(A2017)製成。
・將孔徑加工至H8並施以陽極處理,以提高防鏽性與耐性。
・狹縫鎖緊構造,可以用六角扳手組裝。
・發揮杜拉鋁的復原力,可重複拆裝。
【用途】
・最適合固定垂直孔時。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
PU614
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
MARU-PIJON同徑孔型垂直孔(614)示意圖照片
尺寸圖
左鎖緊 | 右鎖緊 | φd | H | B | E | A | W | G | J | K | φP | 鎖緊螺絲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR614 | - | φ30 | 10 | 50 | - | - | 43 | 16.5 | 65 | 4-φ8.5 | 2-M6 | |
PT614 | - | φ32 | 10 | 50 | - | - | 43 | 16.5 | 65 | 4-φ8.5 | 2-M6 | |
PU614 | - | φ35 | 10 | 50 | - | - | 43 | 16.5 | 65 | 4-φ.5 | 2-M8 |
使用範例1
使用範例2
使用範例3
PIJON是為了替客戶節省多餘的浪費而開發。
原本,托架部分幾乎是客戶委託外包廠商製作。
但是,由於外包廠商減少,必須由客戶自行製作。
此時,就會產生圖紙製作、材料費、製作時間等多餘的成本及時間。
為了消除這些問題,PIJON將托架製作標準化讓客戶可快速使用。
單品/套裝品 | 單品 | 型式 | 支撐座 | 支撐座種類 | 二面法蘭 |
---|---|---|---|---|---|
支柱形狀 | 圓型 | 支柱種類 | 無 | 支撐座材質 | A2017 |
支撐座表面處理 | 白色陽極處理 | 支柱固定方法 | 開縫固定 | 安裝孔形狀 | 圓型 |
鎖緊螺絲方向 | 左鎖緊 |
MARU-PIJON同徑孔型垂直孔(孔徑30~35mm)的型號PU614頁面。
記載關於型號PU614之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策