(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/5/26 9:00 ~ 5/27 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

MARU-PIJON同徑孔型垂直、水平孔

MARU-PIJON同徑孔型垂直、水平孔

將托架與管組合,使概念具體化的MARU-PIJON。
【特長】
・輕巧且堅固的杜拉鋁(A2017)製(也備有部分SUS製)。
・將孔徑加工至H8並施以陽極處理,以提升防鏽性與耐性。
・利用狹縫鎖緊構造,可以用六角扳手組裝。
・發揮杜拉鋁的復原力,可重複拆裝。
【用途】
・用於支撐框架或T字型安裝。
・用於L字型的安裝。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

MARU-PIJON 同徑孔型垂直、水平孔的規格

MARU-PIJON的外觀

MARU-PIJON的外觀

MARU-PIJON的尺寸圖

MARU-PIJON的尺寸圖

  • ※ 安裝螺絲的方向有所差異。
  φdEFABCHGWJKφP鎖緊螺絲
PC608PC609φ9111171116624327112-φ4.2M4
PJ608PJ609φ131414101420730385144-φ4.2M4
PL608PL609φ19.11818141926938486214-φ5.2M5

本產品的使用範例

使用範例(1)

使用範例(1)

使用範例(2)

使用範例(2)

使用範例(3)

使用範例(3)

開發秘辛

 

PIJON是為了替客戶節省多餘的浪費而開發。
原本,托架部分幾乎是客戶委託外包廠商製作。
但是,由於外包廠商減少,必須由客戶自行製作。
此時,就會產生圖紙製作、材料費、製作時間等多餘的成本及時間。
為了消除這些問題,PIJON將托架製作標準化讓客戶可快速使用。

型號
PC608
PC609
PJ608
PJ609
PL608
PL609
型號數量折扣標準
出貨日
支柱孔徑 d
(mm)
鎖緊螺絲方向 安裝螺絲用孔數
8天~ 9左鎖緊2
8天~ 9右鎖緊2
7天~ 13左鎖緊4
8天~ 13右鎖緊4
4天~ 19.1左鎖緊4
8天~ 19.1右鎖緊4

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

單品/套裝品 單品 型式 其他安裝 支柱形狀 圓型
支柱種類 支撐座材質 A2017 支撐座表面處理 白色陽極處理
支柱固定方法 開縫固定 安裝孔形狀 圓型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767