(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

STAINLESS MARU孔PIJON垂直孔

STAINLESS MARU孔PIJON垂直孔

將托架與管組合使用的支柱支撐座。
【特長】
・以輕巧且堅固的杜拉鋁(A2017)製成。也備有部分SUS製。
・將孔徑加工至H8並施以陽極處理,以提高防鏽性與耐性。
・利用狹縫鎖緊構造,可以用六角扳手組裝。
・發揮杜拉鋁的復原力,可重複拆裝。
・備有外徑公差為配合PIJON內徑公差的不鏽鋼管。
・對應5種顏色(白色、黑色、金色、紅色、藍色)。
【用途】
・用於固定垂直軸。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

STAINLESS MARU孔PIJON的規格

STAINLESS-PIJON 垂直孔的外觀

STAINLESS-PIJON 垂直孔的外觀

STAINLESS-PIJON 垂直孔的尺寸圖

STAINLESS-PIJON 垂直孔的尺寸圖

 φdABCDEFGHφP鎖緊螺絲
PE(3S、4S)60181222618321625103.5M4
PC(3S、4S)60191322620321625123.5M4
PF(3S、4S)601101322620321625123.5M4
PG(3S、4S)601121528724382030144.5M4
PJ(3S、4S)601131528724382030144.5M4
PN(3S、4S)601161836930482638185.5M5
PL(3S、4S)601*19.120.5401035523042235.5M5
PQ(3S、4S)6012020.5401035523042235.5M5

*記號:φd的公差為0/-0.05

用途範例

共通使用範例

共通使用範例

共通使用範例

共通使用範例

共通使用範例

共通使用範例

開發秘辛

 

PIJON是為了替客戶節省多餘的浪費而開發。
原本,托架部分幾乎是客戶委託外包廠商製作。
但是,由於外包廠商減少,必須由客戶自行製作。
此時,就會產生圖紙製作、材料費、製作時間等多餘的成本及時間。
為了消除這些問題,PIJON將托架製作標準化讓客戶可快速使用。

型號
PC4S601
PE4S601
PF4S601
PG4S601
PJ3S601
PJ4S601
PL3S601
PL4S601
PN4S601
PQ3S601
PQ4S601
型號數量折扣標準
出貨日
支柱孔徑 d
(mm)
支撐座材質
8天~ 9[不銹鋼] SUS304
8天~ 8[不銹鋼] SUS304
8天~ 10[不銹鋼] SUS304
8天~ 12[不銹鋼] SUS304
8天~ 13[不銹鋼] SUS303
8天~ 13[不銹鋼] SUS304
8天~ 19.1[不銹鋼] SUS303
8天~ 19.1[不銹鋼] SUS304
8天~ 16[不銹鋼] SUS304
8天~ 20[不銹鋼] SUS303
8天~ 20[不銹鋼] SUS304

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

單品/套裝品 單品 型式 支撐座 支撐座種類 方型法蘭
支柱形狀 圓型 支柱種類 支撐座表面處理
支柱固定方法 開縫固定 安裝孔形狀 圓型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767