(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

KAKU-PIJON方、軸轂型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外觀圖

カクパイジョン角・ボスタイプ 外形図

規格表

型號□AφD2φD1EBF鎖緊螺絲
SH06-204□6φ6φ1310.5613.5M3
SH08-204□8φ8φ1513.56.515M4
SH09-204□9φ9φ1914.57.519
SH1009-204□108
SH10-204φ10
SH1210-204□12φ2215.5922
SH12-204φ12
SH1310-204□13φ10
SH1312-204φ12
SH13-204φ13
SH1513-204□15φ25191125M5
SH15-204φ15
SH1615-204□16
SH16-204φ16
SH1915-204□19φ15φ2921.513.530
SH1916-204φ16
SH19-204φ19
SH2019-204□20
SH20-204φ20
SH2519-204□25φ19φ412517M6
SH2520-204φ20
SH25-204φ2540
型號
SH06-204
SH08-204
SH09-204
SH10-204
SH12-204
SH13-204
SH15-204
SH16-204
SH19-204
SH20-204
SH25-204
SH1009-204
SH1210-204
SH1310-204
SH1312-204
SH1513-204
SH1615-204
SH1915-204
SH1916-204
SH2019-204
SH2519-204
SH2520-204
型號數量折扣標準
出貨日
支柱徑
(mm)
□A(□S)
(mm)
φD2
8天~ 6□6φ6
7天~ 8□8φ8
8天~ 9□9φ9
4天~ 10□10φ10
4天~ 12□12φ12
8天~ 13□13φ13
4天~ 15□15φ15
8天~ 16□16φ16
8天~ 19□19φ19
4天~ 20□20φ20
8天~ 25□25φ25
8天~ 10□10φ9
8天~ 12□12φ10
8天~ 13□13φ10
8天~ 13□13φ12
8天~ 15□15φ13
8天~ 16□16φ15
8天~ 19□19φ15
8天~ 19□19φ16
8天~ 20□20φ19
8天~ 25□25φ19
4天~ 25□25φ20

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

元件安裝方法 軸臂/棒 支柱形狀 方型 材質
表面處理 白色陽極處理 軸環 白色(標準品)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767