(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

步進馬達 RS-485通訊用電纜

馬達調速器與馬達配件

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CC002-RS4

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
CC002-RS4
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電纜線 電纜線長度(m) 0.25 電磁制動器
附屬電纜線 電纜線種類 通訊 電纜線特性 標準

步進馬達 RS-485通訊用電纜的型號CC002-RS4頁面。
記載關於型號CC002-RS4之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767