(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

中荷重用腳輪 P-WK型 附Logllan(優力膠)車輪型 附固定零件 (型號表)

INO CASTERS

中荷重用腳輪 P-WK型 附Logllan(優力膠)車輪型 附固定零件

【特長】
・耐油、耐磨耗性優異的「Logllan車輪系列」

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

P-130WK

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

中荷重用腳輪 P-WK型 附Logllan(優力膠)車輪型 附固定零件 尺寸圖

產品規格

材質

金屬芯:鋼板

零件:鋼板

規格表

中荷重用腳輪 P-WK型 附Logllan(優力膠)車輪型 附固定零件 規格表
型號
P-130WK
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
最大荷重
(daN)
安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
頂板 F1
(mm)
頂板 F2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
輪叉寬度 b
(mm)
TRUSCO代碼
4天~ 177220.01~320.00245長孔95(100)53(56)1379313052384-7276

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 平板式固定 種類 腳輪 剎車
車輪材質 Logllan(優力膠) 車輪特性 耐磨耗性 / 耐油性 金屬零件材質 鋼板製
荷重區分 中荷重

中荷重用腳輪 P-WK型 附Logllan(優力膠)車輪型 附固定零件的型號P-130WK頁面。
記載關於型號P-130WK之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
P-100WK
P-150WK
P-200WK
P-250WK
P-75WK
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
最大荷重
(daN)
安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
頂板 F1
(mm)
頂板 F2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
輪叉寬度 b
(mm)
TRUSCO代碼
4天~ 144140.01~220.00176.4長孔75(80)40(45)1158010043384-7233
4天~ 198220.01~320.00294長孔95(100)53(56)1379315056384-7314
4天~ 250320.01~485.00392長孔107(112)60(63)15110220056384-7357
7天~ 305485.01~750.00490圓孔1408020014025090384-7390
20天~ 10080.01~140.00117.6圓孔634095727536384-7438

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767