(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

POP屏蔽鉚釘 SSD SSH【包裝數為1~1,000】

POP屏蔽鉚釘 SSD SSH

屏蔽型的鉚釘(頭部形狀:圓頭)。
【特長】
・鉚釘本體呈袋狀覆蓋心軸頭,固定後心軸頭不會從本體側脫落。
・材質:鉚釘本體/不鏽鋼(沃斯田鐵系)、心軸/不鏽鋼
・可利用輕量的固定工具進行作業,因此即使長時間作業也不會造成負擔。
・不須如焊接工法進行焊渣處理,也無需固定後的後期處理。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

屏蔽鉚釘SSDSSH的特長

屏蔽

屏蔽

鉚釘本體呈袋狀覆蓋心軸頭,心軸頭不會從挫曲側脫落。

屏蔽鉚釘SSDSSH的尺寸圖與尺寸

POP屏蔽鉚釘 SSD SSH尺寸圖

※「鉚釘No.」對應「SSD□SSH」中的「□」。

鉚釘公稱直徑
D
(mm)
加工件
孔徑
(mm)
鉚釘
No.□
建議連接板厚
(mm)
L
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
M
(mm)
參考強度
剪斷(N)拉伸(N)
3.2+0.07
-0.11
3.341
42
43
44
45
1.0-1.6
1.6-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
6.4-8.0
6.6
8.0
9.7
11.3
12.9
6.4±0.30.7±0.22.024702730
4.0+0.07
-0.11
4.152
53
54
1.6-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
8.6
10.2
11.8
8.0±0.40.9±0.32.334104320
4.8+0.07
-0.11
4.962
63
64
66
1.6-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
6.4-9.5
9.2
10.8
12.5
15.5
9.6±0.51.1±0.33.048005780

拉鉚鉚釘的採用範例

拉鉚鉚釘可用於輸送用設備、電氣、電子零件、住宅建材、其他一般設備等各種領域。

油箱蓋鉸鏈 鉚釘:高壓著

油箱蓋鉸鏈
鉚釘:高壓著

配電箱機殼 鉚釘:構造體用

配電箱機殼
鉚釘:構造體用

軌道裝架綁繩軌道 鉚釘:構造體用

軌道裝架綁繩軌道
鉚釘:構造體用

型號
SSD41SSH
SSD42SSH
SSD43SSH
SSD44SSH
SSD45SSH
SSD52SSH
SSD53SSH
SSD54SSH
SSD62SSH
SSD63SSH
SSD64SSH
SSD66SSH
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
套筒徑(mm)
(mm)
No.
(mm)
建議連接板厚
(mm)
長度 L
(mm)
販售單位
5天~ 3.23.21.0~1.66.6零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 3.23.21.6~3.28.0零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 3.23.23.2~4.89.7零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為1,000

5天~ 3.23.24.8~6.411.3箱、袋
4天~ 3.23.26.4~8.012.9零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 44.01.6~3.28.6零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 44.03.2~4.810.2零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 44.04.8~6.411.8零售(能以1 pcs為單位購入)
5天~ 4.84.81.6~3.29.2零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 4.84.83.2~4.810.8零售(能以1 pcs為單位購入)
5天~ 4.84.84.8~6.412.5零售(能以1 pcs為單位購入)
5天~ 4.84.86.4~9.515.5零售(能以1 pcs為單位購入)

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 不鏽鋼 材質 本體:SUS305 心軸:高張力不鏽鋼線 表面處理
表面處理詳情 頭部形狀 圓頭

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767