(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

POP開放型鉚釘 SSK SSBS

POP開放型鉚釘 SSK SSBS

最普通的鉚釘類型。
【特長】
・材質:鉚釘本體/不鏽鋼(沃斯田鐵系)、心軸/不鏽鋼
・頭部形狀:平頭
・可利用輕量的固定工具進行作業,因此即使長時間作業也不會造成負擔。
・不須如焊接工法進行焊渣處理,也無需固定後的後期處理。
【用途】
・可用於各種部位。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

刊載於下列規格表中的部分產品未販售,無法依「指定規格、尺寸」選擇尺寸,敬請注意

開放型鉚釘SSKSSBS的尺寸圖與尺寸

  • 刊載於下列規格表中的部分產品未販售,無法依「指定規格、尺寸」選擇尺寸,敬請注意
POP開放型鉚釘 SSK SSBS尺寸圖

※「鉚釘No.」對應「SSK□SSBS」中的「□」。

鉚釘公稱直徑
D
(mm)
加工件
孔徑
(mm)
鉚釘
No.□
建議連接板厚(mm)L1
(mm)
L2
(mm)
H
(mm)
P(mm)M
(mm)
參考強度
平頭平頭剪斷(N)拉伸(N)
平頭平頭
3.2+0.07
-0.11
3.341
42
43
44
46

1.6-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4

11.6
13.2
14.7

7.2
8.8
10.3
6.4±0.30.8±0.21.925003000
4.0+0.07
-0.11
4.152
53
54
56
2.2-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
6.4-9.6
12.8
14.4
16.0
19.1
8.4
10.0
11.6
14.7
8.0±0.41.4±0.22.439504950
4.8+0.07
-0.11
4.962
64
66
68









9.6±0.52.947305980
6109.6±0.43.242305340

附※記號的鉚釘為美國製品。

拉鉚鉚釘的單側固定工法

拉鉚鉚釘的固定工程

與點焊、電弧焊接等焊接工法、自攻螺絲工法等既有工法相比,拉鉚鉚釘接的單側固定工法使初學者亦可簡單且快速完成組裝作業,有助於降低成本。

與點焊、電弧焊接等焊接工法、自攻螺絲工法等既有工法相比,拉鉚鉚釘接的單側固定工法使初學者亦可簡單且快速完成組裝作業,有助於降低成本。

拉鉚鉚釘工法

拉鉚鉚釘的固定方法

拉鉚鉚釘的固定方法
  • 1.將鉚釘固定於鉚釘工具上
  • 2.將鉚釘插入工件底孔
  • 3.使鉚釘與工件緊密貼合並拉動工具的觸發器
  • 4.固定完成
型號
SSK42SSBS
SSK43SSBS
SSK44SSBS
SSK52SSBS
SSK53SSBS
SSK54SSBS
SSK56SSBS
型號數量折扣標準
出貨日
套筒徑(mm)
(mm)
No.
(mm)
建議連接板厚
(mm)
長度 L1
(mm)
4天~ 3.23.21.6~3.211.6
4天~ 3.23.23.2~4.813.2
4天~ 3.23.24.8~6.414.7
4天~ 44.02.2~3.212.8
4天~ 44.03.2~4.814.4
4天~ 44.04.8~6.416.0
4天~ 44.06.4~9.619.1

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 不鏽鋼 材質 不鏽鋼 表面處理
表面處理詳情 頭部形狀 平頭 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767