(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

POP開放型鉚釘 SSK BS【包裝數為1~1,000】

POP開放型鉚釘 SSK BS

本鉚釘可用單側作業,輕易、快速接合複數母材。接合時,可使用手動、電動、氣動的專用工具。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

刊載於下列規格表中的部分產品未販售,無法依「指定規格、尺寸」選擇尺寸,敬請注意


開放型鉚釘SSKBS的特長

標準

 

一般固定用

可用於各種部位,最普通的標準型。

 

開放型鉚釘SSKBS的尺寸圖與尺寸

  • 刊載於下列規格表中的部分產品未販售,無法依「指定規格、尺寸」選擇尺寸,敬請注意。
POP開放型鉚釘 SSK BS尺寸圖

※「鉚釘No.」對應「SSD□BS」、「SSK□BS」中的「□」。

鉚釘公稱直徑
D
(mm)
加工件
孔 徑
(mm)
鉚釘
No.□
建議連接板厚(mm)L1
(mm)
L2
(mm)
H
(mm)
P(mm)M
(mm)
參考強度
平頭平頭平頭平頭剪斷(N)拉伸(N)
3.2+0.073.341
42
43
44
46

1.6-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4

11.6
13.2
14.7

7.2
8.8
10.3
6.4±0.30.8±0.21.925003000
-0.11
4.0+0.074.152
53
54
56
2.2-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
6.4-9.6
12.8
14.4
16.0
19.1
8.4
10.0
11.6
14.7
8.0±0.41.4±0.22.439504950
-0.11

拉鉚鉚釘的單側固定工法

拉鉚鉚釘的固定工程

與點焊、電弧焊接等焊接工法、自攻螺絲工法等既有工法相比,拉鉚鉚釘接的單側固定工法使初學者亦可簡單且快速完成組裝作業,有助於降低成本。

與點焊、電弧焊接等焊接工法、自攻螺絲工法等既有工法相比,拉鉚鉚釘接的單側固定工法使初學者亦可簡單且快速完成組裝作業,有助於降低成本。

拉鉚鉚釘工法

拉鉚鉚釘的固定方法

拉鉚鉚釘的固定方法
  • 1.將鉚釘固定於鉚釘工具上
  • 2.將鉚釘插入工件底孔
  • 3.使鉚釘與工件緊密貼合並拉動工具的觸發器
  • 4.固定完成

拉鉚鉚釘的選定方法

拉鉚鉚釘的選定請參考配合工件的條件與需要規格。
為能正確固定,請先確認各實際使用工件的材質、板厚、底孔徑等條件,再根據固定所需要的強度、功能、耐腐蝕性等規格選定拉鉚鉚釘。

關於拉鉚鉚釘的品名

拉鉚鉚釘的品名會附上代表各自規格(鉚釘本體與心軸材質、法蘭形狀、鉚釘公稱直徑、建議連接板厚)的記號或數字。

拉鉚鉚釘各部位名稱

拉鉚鉚釘各部位名稱

參考範例:AD42ABS時

參考範例:AD42ABS時

心軸+鉚釘本體=組件

關於拉鉚鉚釘的形狀

 

開放型鉚釘

 

 

屏蔽鉚釘

 

圓頭(D)

圓頭(D)

平頭(K)

平頭(K)

大法蘭(LF)

大法蘭(LF)

圓頭(D)

圓頭(D)

平頭(K)

平頭(K)

 

固定時的注意事項

若如(a)、(b)、(c)所示,以傾斜、浮動的狀態進行作業而未壓著零件,可能會造成固定不良,敬請注意。

若如(a)、(b)、(c)所示,以傾斜、浮動的狀態進行作業而未壓著零件,可能會造成固定不良,敬請注意。

操作時若使工具翹曲進行作業,心軸部會彎曲,可能會造成鉚釘固定不良或工具故障,敬請注意。

操作時若使工具翹曲進行作業,心軸部會彎曲,可能會造成鉚釘固定不良或工具故障,敬請注意。

拉鉚鉚釘的採用範例

拉鉚鉚釘可用於輸送用設備、電氣、電子零件、住宅建材、其他一般設備等各種領域。

油箱蓋鉸鏈 鉚釘:高壓著

油箱蓋鉸鏈
鉚釘:高壓著

配電箱機殼 鉚釘:構造體用

配電箱機殼
鉚釘:構造體用

軌道裝架綁繩軌道 鉚釘:構造體用

軌道裝架綁繩軌道
鉚釘:構造體用

型號
SSK42BS
SSK43BS
SSK52BS
SSK53BS
SSK54BS
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
套筒徑(mm)
(mm)
No.
(mm)
建議連接板厚
(mm)
長度 L1
(mm)
販售單位
4天~ 3.23.21.6~3.211.6零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為1,000

5天~ 3.23.23.2~4.813.2箱、袋
5天~ 44.02.2~3.212.8零售(能以1 pcs為單位購入)
5天~ 44.03.2~4.814.4零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為1,000

5天~ 44.04.8~6.416.0箱、袋

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 材質 鐵(本體為不鏽鋼) 表面處理
表面處理詳情 頭部形狀 平頭

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767