(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

POP開放型鉚釘 SSD BS【包裝數為1~1,000】

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

開放型鉚釘SSDBS的特長

標準

一般固定用

可用於各種部位,最普通的標準型。

開放型鉚釘SSDBS的尺寸圖與尺寸

POP開放型鉚釘 SSD BS尺寸圖

※「鉚釘No.」對應「SSD□BS」中的「□」。

鉚釘公稱直徑
D
(mm)
加工件
孔徑
(mm)
鉚釘
No.□
建議連接板厚(mm)L1
(mm)
L2
(mm)
H
(mm)
P(mm)M
(mm)
參考強度
圓頭圓頭剪斷(N)拉伸(N)
圓頭圓頭
3.2+0.07
-0.11
3.341
42
43
44
46
1.0-1.6
1.6-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
6.4-9.6
9.2
10.8
12.4
13.9
17.1
4.8
6.4
8.0
9.5
12.7
6.4±0.30.9±0.21.925003000
4.0+0.07
-0.11
4.152
53
54
56
1.2-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
6.4-9.6
11.4
13.0
14.6
17.7
7.0
8.6
10.2
13.3
8.0±0.41.1±0.22.439504950
4.8+0.07
-0.11
4.962
64
66
68
1.6-3.2
3.2-6.4
6.4-9.6
9.6-12.8
13.0
16.2
19.4
22.6
7.6
10.8
14.0
17.2
9.6±0.51.3±0.22.947305980

拉鉚鉚釘的單側固定工法

拉鉚鉚釘的固定工程

與點焊、電弧焊接等焊接工法、自攻螺絲工法等既有工法相比,拉鉚鉚釘接的單側固定工法使初學者亦可簡單且快速完成組裝作業,有助於降低成本。

與點焊、電弧焊接等焊接工法、自攻螺絲工法等既有工法相比,拉鉚鉚釘接的單側固定工法使初學者亦可簡單且快速完成組裝作業,有助於降低成本。

拉鉚鉚釘工法

拉鉚鉚釘的固定方法

拉鉚鉚釘的固定方法
  • 1.將鉚釘固定於鉚釘工具上
  • 2.將鉚釘插入工件底孔
  • 3.使鉚釘與工件緊密貼合並拉動工具的觸發器
  • 4.固定完成

拉鉚鉚釘的選定方法

拉鉚鉚釘的選定請參考配合工件的條件與需要規格。
為能正確固定,請先確認各實際使用工件的材質、板厚、底孔徑等條件,再根據固定所需要的強度、功能、耐腐蝕性等規格選定拉鉚鉚釘。

關於拉鉚鉚釘的品名

拉鉚鉚釘的品名會附上代表各自規格(鉚釘本體與心軸材質、法蘭形狀、鉚釘公稱直徑、建議連接板厚)的記號或數字。

拉鉚鉚釘各部位名稱

拉鉚鉚釘各部位名稱

參考範例:AD42ABS時

參考範例:AD42ABS時

心軸+鉚釘本體=組件

關於拉鉚鉚釘的形狀

開放型鉚釘

屏蔽鉚釘

圓頭(D)

圓頭(D)

平頭(K)

平頭(K)

大法蘭(LF)

大法蘭(LF)

圓頭(D)

圓頭(D)

平頭(K)

平頭(K)

固定時的注意事項

若如(a)、(b)、(c)所示,以傾斜、浮動的狀態進行作業而未壓著零件,可能會造成固定不良,敬請注意。

若如(a)、(b)、(c)所示,以傾斜、浮動的狀態進行作業而未壓著零件,可能會造成固定不良,敬請注意。

操作時若使工具翹曲進行作業,心軸部會彎曲,可能會造成鉚釘固定不良或工具故障,敬請注意。

操作時若使工具翹曲進行作業,心軸部會彎曲,可能會造成鉚釘固定不良或工具故障,敬請注意。

拉鉚鉚釘的採用範例

拉鉚鉚釘可用於輸送用設備、電氣、電子零件、住宅建材、其他一般設備等各種領域。

油箱蓋鉸鏈 鉚釘:高壓著

油箱蓋鉸鏈
鉚釘:高壓著

配電箱機殼 鉚釘:構造體用

配電箱機殼
鉚釘:構造體用

軌道裝架綁繩軌道 鉚釘:構造體用

軌道裝架綁繩軌道
鉚釘:構造體用

型號
SSD41BS
SSD42BS
SSD43BS
SSD44BS
SSD46BS
SSD52BS
SSD53BS
SSD54BS
SSD56BS
SSD62BS
SSD64BS
SSD66BS
SSD68BS
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
No.
(mm)
建議連接板厚
(mm)
長度 L1
(mm)
販售單位

包裝數為1,000

5天~ 3.21.0~1.69.2箱、袋

包裝數為1,000

4天~ 3.21.6~3.210.8箱、袋
5天~ 3.23.2~4.812.4零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為1,000

4天~ 3.24.8~6.413.9箱、袋

包裝數為1,000

5天~ 3.26.4~9.617.1箱、袋
4天~ 4.01.2~3.211.4零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 4.03.2~4.813.0零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為1,000

5天~ 4.04.8~6.414.6箱、袋

包裝數為1,000

5天~ 4.06.4~9.617.7箱、袋

包裝數為1,000

5天~ 4.81.6~3.213.0箱、袋

包裝數為1,000

4天~ 4.83.2~6.416.2箱、袋

包裝數為1,000

5天~ 4.86.4~9.619.4箱、袋

包裝數為1,000

5天~ 4.89.6~12.822.6箱、袋

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 本體:SUS305 心軸:鐵 表面處理 表面處理詳情
頭部形狀 圓頭

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767